Drinktec 2025

Weltleitmesse für die Getränke- und
Liquid-Food-Industrie

15. - 19. September 2025
München, Deutschland
Halle C4, Stand 651

Kostenloses Ticket sichern

Grow with the Flow

Drinktec 2025

NORD DRIVESYSTEMS zählt weltweit zu den Branchenführern der Antriebstechnik – für mechanische und elektronische Lösungen. Neben unserem Hauptsitz in Bargteheide bei Hamburg sind wir in über 60 Ländern der Welt mit Montagewerken und Servicestützpunkten vertreten.

Sie möchten mehr über NORD-Produkte und -Lösungen erfahren? Dann besuchen Sie uns auf der Drinktec 2025 in München in Halle C4, Stand 651. Wir freuen uns auf Sie.

Sichern Sie sich Ihr kostenloses Ticket!

Sie haben noch kein Ticket?
Dann nutzen Sie das Formular, um ganz bequem Ihren Code für ein kostenloses Ticket anzufordern.

NXD tupH_500x500px

NXD tupH®

Veredelung für Aluminium-oberflächen. Besonders geeignet für hohe Hygiene-anforderungen.

NORDAC_ON_SPS2021_500x500px

NORDAC ON/ON+

Bedient speziell die besonderen Anforderungen der horizontalen Fördertechnik.

IE5_SPS2021_500x500px

NORD IE5+ Synchronmotor

Die neue Motorengeneration zur Senkung der Betriebskosten.

tco-teaser-1

Total Cost of Ownership

Erzielen Sie Kosten-einsparungen über die Nutzungsdauer.

Veredelung für Aluminiumoberflächen NXD tupH®

Mit seiner Oberflächenveredelung NXD tupH® macht NORD Oberflächen von Antrieben mit Aluminiumgehäusen besonders korrosionsbeständig. Die NXD tupH-Veredelung besteht aus einer Grundschicht, die obere Schicht des Aluminiumkörpers wird dabei in eine korrosionsbeständige Schicht umgewandelt. Durch die Kombination mit einem Sealer wird eine extreme Widerstandsfähigkeit mit besserer Härte im Vergleich zu einer unbehandelten Aluminiumlegierung erreicht.

Aufgrund dieser Verarbeitung kommt es nicht zu einem Abblättern oder korrosiver Unterwanderung, sodass die Schutzwirkung selbst bei kleinen, mechanischen Beschädigungen intakt bleibt. Somit bietet die Oberflächenveredelung große Vorteile beim Einsatz in hygienekritischen Bereichen in der Lebensmittel-, Getränke- oder Verpackungsindustrie sowie in der Pharma- und Chemieindustrie. NXD tupH®-Oberflächen sind PFAS-frei und lebensmittelkonform gemäß FDA, der EU-Verordnung 1935/2004 sowie den Bestimmungen der Schweiz und der MERCOSUR-Staaten.

Vorteile

  • keine Beschichtung, sondern langlebige Veredelung
  • macht Aluminium härter und widerstandsfähig gegen Säuren und Laugen
  • Aluminium ist leicht, kostengünstig und vollständig recycelbar
  • Aluminiumgehäuse besitzen eine bessere Wärmeleitfähigkeit als Edelstahl, was ihre maximale Oberflächentemperatur reduziert
  • ideal für den Einsatz in hygienekritischen Bereichen und Branchen
NXD_tupH_solo

NORDAC ON/ON+

Gross_NORDAC_ON_SPS2021

Die NORDAC ON/ON+ Frequenzumrichter wurden für die speziellen Anforderungen der horizontalen Fördertechnik und für den Einsatz mit dem neuen IE5+ Synchronmotor (NORDAC ON+) entwickelt. Sie zeichnen sich durch eine integrierte Ethernet-Schnittstelle, volle Plug-&-Play-Fähigkeit und eine sehr kompakte Bauform aus. Die Frequenzumrichter NORDAC ON/ON+ sind eine zuverlässige und wirtschaftliche Lösung für IIoT-Umgebungen.

Vorteile:

  • Plug-&-Play-Lösung für die schnelle Inbetriebnahme
  • Betrieb von asynchronen und synchronen Motoren
  • SPS-Funktionalität für antriebsnahe Funktionen (PLC onboard)
  • Kompakte, platzsparende Bauweise durch Integration von Ethernet-Kommunikation

Kostensenkung durch effiziente Energiesparmotoren

Die neue Motorengeneration der NORD IE5+ Synchronmotoren fertigen wir in eigener Produktion für den Einsatz in der Intralogistik sowie im Bereich Getränke- und Lebensmittelindustrie. Unsere Motoren zeichnen sich durch ihr kompaktes, hygienisches Design auf kleinstem Bauraum aus und gewährleisten so hohe Korrosionsbeständigkeit und leichte Reinigung.

ie5+_motor

Highlights

  • Leistungen: 0,35 kW - 4,0 kW
  • Wirkungsgradklasse: IE5+
  • Weltweite Zulassungen und Abnahme

Ausführungen der Produktreihe

  • Optional mit IP69K erhältlich
  • Weltweite Zulassungen und Abnahme
  • Flexibler Motoranbau: Direktanbau, NEMA, IEC
  • Konstant hoher Wirkungsgrad über den gesamten Verstellbereich

Total Cost of Ownership (TCO)

Unser Ziel ist die Reduzierung der Total Cost of Ownership (TCO). Diese umfassen alle Kosten, die mit dem Kauf, dem Betrieb und dem Recycling eines Antriebssystems in Verbindung stehen. Durch den Einsatz hocheffizienter Technologien in Verbindung mit einer konsequenten Variantenreduzierung und Standardisierung lassen sich die Lebenszykluskosten deutlich optimieren. NORD bietet eine große Bandbreite an innovativen Produkten und Dienstleistungen, die Ihnen helfen, die Gesamtbetriebskosten Ihrer Anlage zu optimieren.

Kostenreduzierung

85% der Lebenszykluskosten eines Antriebs ergeben sich aus dem Betrieb: Energiekosten, administrative Kosten, Service- und Wartungskosten, Schulung und Dokumentation, Personalkosten, Ersatzteilbevorratung sowie Ausfälle und Stillstände, aber auch Kosten für Recycling und Entsorgung. Aspekte wie Energieeffizienz, Betriebssicherheit, Wartungsaufwand und Variantenreduzierung sind daher bei der TCO-Optimierung von zentraler Bedeutung. Besonders positiv ins Gewicht fallen für die Reduzierung der Gesamtkosten auch die lange Lebensdauer und der geringe Wartungsbedarf der NORD-Antriebssysteme.

NORD unterstützt Sie bei der

  • Evaluierung von Einsparpotenzialen
  • Erhöhung der Effizienz Ihrer Anlage
  • Verringerung der CO2-Emissionen
  • Reduzierung der Service- und Wartungskosten
  • Reduzierung der Antriebsvarianten

NORD-Antriebstechnik optimiert TCO

Eine äußerst wirksame Maßnahme, die Total Cost of Ownership zu reduzieren, ist der Einsatz hocheffizienter Synchronmotoren. Diese von NORD entwickelten Motoren haben eine Effizienzklasse, die teilweise besser ist als IE5. Der aktuelle Standard liegt in Europa bei der Effizienzklasse IE3.

Energie sparen, Kosten optimieren:

  • Durch NORD-Elektromotoren, die deutlich effizienter sind als der Standard (bis IE5+)
  • Durch Getriebemotoren mit hohen Wirkungsgraden und hervorragender Überlastfähigkeit
  • Durch Frequenzumrichter mit Energiesparfunktion für Teillast- und Teildrehzahlbereiche
  • Das zusammen ergibt einen schnellen Return on Investment (ROI)
TCO_DE_Alpha