23. - 25. September 2025
Nürnberg, Deutschland
Halle 3C, Stand 440
Als einer der globalen Branchenführer für mechanische und elektronische Antriebstechnik bietet NORD DRIVESYSTEMS Ihnen ein umfassendes Portfolio an flexiblen Systemlösungen, die speziell auf die Bedürfnisse der Verpackungsindustrie zugeschnitten sind. Unsere dezentralen Antriebslösungen helfen, die Installationszeit zu reduzieren, Platz im Schaltschrank zu sparen und die Gesamtkosten Ihrer Maschinen zu senken. Der reduzierte Verkabelungsaufwand bei unseren Lösungen trägt zudem zur weiteren Kostensenkung und Vereinfachung bei.
Die neue Oberflächenveredelung NXD tupH® ist für alle NORD-Antriebskomponenten mit Aluminium-Glattgehäusen erhältlich. Sie ist weltweit für die Verarbeitung hygienesensibler Produkte zugelassen und ideal für die hygienischen Bereiche im Primary Packaging und bei der Zuführung von Lebensmitteln in die Verpackung.
Besuchen Sie uns auf der Fachpack und überzeugen Sie sich von unseren maßgeschneiderten Antriebslösungen. Mit unserem NORD Baukastensystem bieten wir flexible Lösungsmöglichkeiten für jede Herausforderung.
Sie haben noch kein Ticket?
Dann nutzen Sie das Formular auf der rechten Seite, um ganz bequem Ihren Code für ein kostenloses Ticket anzufordern.
Mit seiner Oberflächenveredelung NXD tupH® macht NORD Oberflächen von Antrieben mit Aluminiumgehäusen besonders korrosionsbeständig. Die NXD tupH-Veredelung besteht aus einer Grundschicht, die obere Schicht des Aluminiumkörpers wird dabei in eine korrosionsbeständige Schicht umgewandelt. Durch die Kombination mit einem Sealer wird eine extreme Widerstandsfähigkeit mit besserer Härte im Vergleich zu einer unbehandelten Aluminiumlegierung erreicht.
Aufgrund dieser Verarbeitung kommt es nicht zu einem Abblättern oder korrosiver Unterwanderung, sodass die Schutzwirkung selbst bei kleinen, mechanischen Beschädigungen intakt bleibt. Somit bietet die Oberflächenveredelung große Vorteile beim Einsatz in hygienekritischen Bereichen in der Lebensmittel-, Getränke- oder Verpackungsindustrie sowie in der Pharma- und Chemieindustrie. NXD tupH®-Oberflächen sind PFAS-frei und lebensmittelkonform gemäß FDA, der EU-Verordnung 1935/2004 sowie den Bestimmungen der Schweiz und der MERCOSUR-Staaten.
Für das End of Line Packaging sind schwere Lasten, hohe Kräfte und weite Verfahrwege typisch. Unsere dezentralen Antriebslösungen mit geregelten Frequenzumrichtern bieten hier erhebliche Kostenvorteile. Mit NORD Systemlösungen profitieren Sie von besserer Regelung und Bewegungssteuerung bei schweren Massen.
Die NORDAC ON/ON+ Frequenzumrichter sind speziell entwickelt, um die Anforderungen zahlreicher Standardapplikationen im Bereich der Zuführung und des Handlings in der Verpackungsindustrie zu erfüllen. Sie eignen sich perfekt für Anwendungen, bei denen kompakte und zuverlässige Lösungen gefragt sind. Mit ihrer integrierten Ethernet-Schnittstelle und Plug-&-Play-Funktionalität bieten sie eine wirtschaftliche Lösung für moderne Produktionsumgebungen.
Der NORDAC FLEX ist der flexibelste Frequenzumrichter von NORD und kann durch skalierbare Funktionen auf alle Kundenanwendungen zugeschnitten werden. Installation und Wartung des NORDAC FLEX lassen sich dank des großen Funktionsumfangs und der einfachen Parameterübertragung über EEPROM-Speicher schnell und einfach durchführen.
NORD bietet Servo, NEMA & IEC Adapterlösungen in verschiedenen Optionen und Ausführungen an. Dies ermöglicht eine nahtlose Integration mit einer Vielzahl von Fremdmotoren, sodass Sie die perfekte Anpassung für Ihre spezifischen Anforderungen finden.