iba 2025

Die führende Weltmesse für Bäckerei, Konditorei und Snacks

18. - 22. Mai 2025
Düsseldorf, Deutschland
Halle 11, Stand A30

Kostenloses Ticket sichern

Antriebssysteme für die Backindustrie

iba 2025

NORD DRIVESYSTEMS zählt weltweit zu den Branchenführern der Antriebstechnik – für mechanische und elektronische Lösungen. Neben unserem Hauptsitz in Bargteheide bei Hamburg sind wir in über 60 Ländern der Welt mit Montagewerken und Servicestützpunkten vertreten.

Sie möchten mehr über NORD-Produkte und -Lösungen erfahren? Dann besuchen Sie uns auf der iba 2025 in Düsseldorf in Halle 11, Stand A30. Wir freuen uns auf Sie.

Sichern Sie sich Ihr kostenloses Ticket

Sie haben noch kein Ticket? Dann nutzen Sie das Formular auf der rechten Seite, um ganz bequem Ihren Code für ein kostenloses Ticket anzufordern.

Code für GRATIS TICKET anfordern!

NXD tupH_500x500px

NXD tupH®

Verededlung für Aluminium-oberflächen. Besonders geeignet für hohe Hygiene-anforderungen.

SK71T3_8-120B14_silber_500x500px

IE5+ Synchronmotoren (TENV)

Effiziente, glatte, lüfterlose Antriebe, ideal für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränke-industrie, sowie der Intralogistikbranche.



Maxxdrive_500x500px

SAFOMI-IEC-Adapter für Rührwerke 

Maßgeschneiderte Antriebssysteme für das Rühren und Mischen in der Prozess- und Verfahrenstechnik. 

tco-teaser-1

Total Cost of Ownership

Erzielen Sie Kosteneinsparungen über die Nutzungsdauer.

ex_logo_contentteaser_jpg_slider770x462

ATEX

NORD liefert Motoren und Getriebemotoren mit Ex-Schutz nach Maß.

Verededlung für Aluminiumoberflächen NXD tupH®

Mit seiner Oberflächenveredelung NXD tupH® macht NORD Oberflächen von Antrieben mit Aluminiumgehäusen besonders korrosionsbeständig. Die NXD tupH-Veredelung besteht aus einer Grundschicht, die obere Schicht des Aluminiumkörpers wird dabei in eine korrosionsbeständige Schicht umgewandelt. Durch die Kombination mit einem Sealer wird eine extreme Widerstandsfähigkeit mit besserer Härte im Vergleich zu einer unbehandelten Aluminiumlegierung erreicht.

NXD_tupH_solo

Aufgrund dieser Verarbeitung kommt es nicht zu einem Abblättern oder korrosiver Unterwanderung, sodass die Schutzwirkung selbst bei kleinen, mechanischen Beschädigungen intakt bleibt. Somit bietet die Oberflächenveredelung große Vorteile beim Einsatz in hygienekritischen Bereichen in der Lebensmittel-, Getränke- oder Verpackungsindustrie sowie in der Pharma- und Chemieindustrie. NXD tupH®-Oberflächen sind PFAS-frei und lebensmittelkonform gemäß FDA, der EU-Verordnung 1935/2004 sowie den Bestimmungen der Schweiz und der MERCOSUR-Staaten.

Vorteile

  • keine Beschichtung, sondern langlebige Veredelung
  • macht Aluminium härter und widerstandsfähig gegen Säuren und Laugen
  • Aluminium ist leicht, kostengünstig und vollständig recycelbar
  • Aluminiumgehäuse besitzen eine bessere Wärmeleitfähigkeit als Edelstahl, was ihre maximale Oberflächentemperatur reduziert
  • ideal für den Einsatz in hygienekritischen Bereichen und Branchen

IE5+ Synchronmotoren (TENV)

Anwendern stehen Modelle bis zu einer Leistung von 2,2 kW, mit einem Dauerdrehmoment von 1,6 bis 10,0 Nm und mit Drehzahlen bis 2.100 min-1 zur Verfügung. Dank des hygienefreundlichen, glatten Designs ist das Gehäuse besonders leicht zu reinigen. Mit der optionalen lebensmittelkonformen Oberflächenveredelung NXD tupH® sind die Antriebsgehäuse darüber hinaus korrosionsbeständig sowie wash-down-fähig und damit ideal geeignet für den verlässlichen Einsatz in hygienesensiblen Umgebungen. Eine weitere Option ist die Schutzart IP69K. Weitere herausragende Merkmale der Synchronmotoren IE5+ (TENV) sind der konstant hohe Wirkungsgrad über den gesamten Verstellbereich sowie der flexible Motoranbau (Direktanbau, NEMA, IEC).

Vorteile

  • hygienefreundliches Design, einfache und gründliche Reinigung
  • konstant hoher Wirkungsgrad über den gesamten Verstellbereich
  • erhältlich mit Oberflächenveredelung NXD tupH®
  • auch in Schutzart IP69K erhältlich
SK71T3_8-120B14_silber

SAFOMI-IEC-Adapter für Rührwerke 

Maxxdrive_Safomi_25

Der kompakte, einfach aufgebaute SAFOMI-IEC-Adapter (SAFOMI = Sealless Adapter For Mixers) ist von NORD DRIVESYSTEMS speziell für Misch- und Rührwerke entwickelt. Ausgerüstet mit einem integrierten Ölausgleichsbehälter bietet er in Kombination mit den MAXXDRIVE®-Industriegetrieben entscheidende Vorteile, wie erhöhte Betriebssicherheit sowie einen reduzierten Wartungsaufwand. Der integrierte Ölausgleichsbehälter macht Ölschläuche und den leckage- und verschleißanfälligen Wellendichtring zwischen Getriebe und IEC-Zylinder überflüssig. SAFOMI gibt es für MAXXDRIVE®-Stirnradgetriebe in den Baugrößen 7 bis 11 bzw. für maximale Abtriebsdrehmomente von 25 bis 75 kNm. Die Kombination aus MAXXDRIVE®-Industriegetriebe, SAFOMI-IEC-Adapter und einem Antriebsmotor bildet für Mischer und Rührwerksanwendungen eine kompakte Alternative, um Verschleiß- und Anbauteile zu reduzieren.

Vorteile

  • kompakter, einfacher Aufbau des SAFOMI-IEC-Adapters
  • hohe Betriebssicherheit
  • geringer Wartungsaufwand
  • weniger Verschleiß- und Anbauteile
  • leistungsstarke Antriebslösung mit MAXXDRIVE®-Industriegetriebe

Total Cost of Ownership (TCO)

Unser Ziel ist die Reduzierung der Total Cost of Ownership (TCO). Diese umfassen alle Kosten, die mit dem Kauf, dem Betrieb und dem Recycling eines Antriebssystems in Verbindung stehen. Durch den Einsatz hocheffizienter Technologien in Verbindung mit einer konsequenten Variantenreduzierung und Standardisierung lassen sich die Lebenszykluskosten deutlich optimieren. NORD bietet eine große Bandbreite an innovativen Produkten und Dienstleistungen, die Ihnen helfen, die Gesamtbetriebskosten Ihrer Anlage zu optimieren.

Kostenreduzierung

85% der Lebenszykluskosten eines Antriebs ergeben sich aus dem Betrieb: Energiekosten, administrative Kosten, Service- und Wartungskosten, Schulung und Dokumentation, Personalkosten, Ersatzteilbevorratung sowie Ausfälle und Stillstände, aber auch Kosten für Recycling und Entsorgung. Aspekte wie Energieeffizienz, Betriebssicherheit, Wartungsaufwand und Variantenreduzierung sind daher bei der TCO-Optimierung von zentraler Bedeutung. Besonders positiv ins Gewicht fallen für die Reduzierung der Gesamtkosten auch die lange Lebensdauer und der geringe Wartungsbedarf der NORD-Antriebssysteme.

NORD unterstützt Sie bei der 

  • Evaluierung von Einsparpotenzialen
  • Erhöhung der Effizienz Ihrer Anlage
  • Verringerung der CO₂-Emissionen
  • Reduzierung der Service- und Wartungskosten
  • Reduzierung der Antriebsvarianten

NORD-Antriebstechnik optimiert TCO

Eine äußerst wirksame Maßnahme, die Total Cost of Ownership zu reduzieren, ist der Einsatz hocheffizienter Synchronmotoren. Diese von NORD entwickelten Motoren haben eine Effizienzklasse, die teilweise besser ist als IE5. Der aktuelle Standard liegt in Europa bei der Effizienzklasse IE3.

Energie sparen, Kosten optimieren: 

  • Durch NORD-Elektromotoren, die deutlich effizienter sind als der Standard (bis IE5+) 
  • Durch Getriebemotoren mit hohen Wirkungsgraden und hervorragender Überlastfähigkeit 
  • Durch Frequenzumrichter mit Energiesparfunktion für Teillast- und Teildrehzahlbereiche
  • Das zusammen ergibt einen schnellen Return on Investment (ROI)
TCO_EN_Alpha

Ex-geschützte Motoren von NORD: Eine sichere Sache

NORD liefert Motoren und Getriebemotoren mit Ex-Schutz nach Maß. Systeme auf Basis hochwertiger Komponenten werden nach spezifischen Kundenanfragen anwendungsgerecht ausgelegt.

Vorteile:

  • Robustheit
    Unsere Elektromotoren mit Explosionsschutz können in Staubatmosphären der Kategorien 2D oder 3D (Zonen 21 und 22) sowie in Gasatmosphären der Kategorie 2G oder 3G (Zonen 1 und 2) eingesetzt werden.
  • Qualität
    NORD DRIVESYSTEMS arbeitet sehr eng mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) und der DEKRA EXAM GmbH zusammen um die Qualität der Fertigung, Kontrolle sowie der Produkte auf höchstem Stand zu halten. Alle Motoren der Kategorie 2 haben eine Baumusterprüfbescheinigung.
  • Know-how
    NORD DRIVESYSTEMS hat langjährige Erfahrung mit dem Gas- und Staub-Explosionsschutz und fertigt seit über einem Jahrzehnt Ex-Schutz-Motoren, welche höchsten Ansprüchen entsprechen.
Montage-Atex_Antrieb_2