04.05. bis 07.05.2026
München, Deutschland
Halle B1, Stand 117
Als einer der globalen Branchenführer für mechanische und elektronische Antriebstechnik bietet NORD DRIVESYSTEMS Ihnen ein umfassendes Portfolio an hocheffizienten Systemlösungen, mit denen sich der Energieverbrauch von Maschinen und Anlagen und damit auch die Betriebskosten signifikant reduzieren lassen.
Besuchen Sie uns auf der IFAT in München und überzeugen Sie sich von unseren ressourcenschonenden, branchenübergreifenden Antriebslösungen für die Automatisierung.
Sie haben noch kein Ticket?
Dann nutzen Sie das Formular auf der rechten Seite, um ganz bequem Ihren Code für ein kostenloses Ticket anzufordern.
Der modulare Produktbaukasten von NORD bietet alles, um Anwendungen der Umwelttechnik wie Recyclinganlagen, Abwassertechnik und Trinkwasseraufbereitung sicher am Laufen zu halten.
Drei Anwendungsbeispiele:
Gepaart mit unserer Applikationsexpertise entstehen aus unseren flexibel anpassbaren Komponenten die Antriebslösungen, die Ihre Anwendung benötigt.
MAXXDRIVE® Industriegetriebe von NORD eignen sich perfekt für alle Heavy-Duty-Anwendungen. Sie bieten hohe Abtriebsdrehmomente von 15.000 Nm bis 282.000 Nm. Die Stirnrad- und Kegelstirnradgetriebe sind in einteiligen, verwindungssteifen BLOCK-Gehäusen verbaut und können große Wälzlager aufnehmen. Das macht sie besonders robust und garantiert auch für raue Betriebsbedingungen eine lange Lebensdauer.
Mit unserem SAFOMI-IEC-Adapter erhöhen wir die Verlässlichkeit der MAXXDRIVE® Industriegetriebe zusätzlich und machen sie besonders wartungsarm.
Wie das funktioniert:
Was das bringt:
Mit der NORD ECO-Box erhalten Sie einen detaillierten Einblick in den Verbrauch Ihrer Anlage und können durch die Auswertung der Ergebnisse Möglichkeiten zur Senkung Ihres Energiebedarfs aufdecken.
In erster Linie zeigt der NORD ECO-Service das Einsparpotenzial Ihrer Anwendung auf, um den Energieverbrauch zu optimieren und so sowohl die CO2-Emissionen zu senken als auch Kosten einzusparen. Unser Beratungskonzept basiert auf langjähriger Erfahrung in der Herstellung von Elektromotoren und der Zusammenarbeit mit Kunden aus über 100 Branchen. Dieses gesammelte Wissen fließt kontinuierlich in die Weiterentwicklung unserer Antriebe ein, sodass wir Ihnen geeignete Produkte zur Anwendungsoptimierung anbieten können.
Hocheffiziente Glattmotoren von NORD DRIVESYSTEMS im hygienischen und unbelüfteten Design bieten mehrere wichtige Vorteile:
Durch ihren optimierten Wirkungsgrad (IE3 und IE5) verbrauchen sie weniger elektrische Energie als Motoren geringerer Effizienzklassen. Das senkt Betriebskosten und reduziert den Energieverbrauch
Die glatte Oberfläche ohne Kühlrippen verhindert, dass sich Schmutz, Staub oder Bakterien ansammeln. Dadurch lassen sich die Motoren besonders leicht reinigen und erfüllen hohe Hygienestandards (z. B. in Lebensmittel- oder Pharmaanlagen).
Der Motor ist vollständig gekapselt und besitzt keine Lüfteröffnungen. Dadurch können Wasser, Reinigungsmittel, Staub oder Partikel nicht ins Innere gelangen.
Da kein Lüfter vorhanden ist und weniger Schmutz eindringen kann, entstehen weniger Verschleiß und Wartungsarbeiten.
Ohne Lüfter arbeiten diese Motoren meist ruhiger, was die Geräuschbelastung reduziert.
Mit seiner Oberflächenveredelung NXD tupH® macht NORD Oberflächen von Antrieben mit Aluminiumgehäusen besonders korrosionsbeständig. Die NXD tupH-Veredelung besteht aus einer Grundschicht, die obere Schicht des Aluminiumkörpers wird dabei in eine korrosionsbeständige Schicht umgewandelt. Durch die Kombination mit einem Sealer wird eine extreme Widerstandsfähigkeit mit besserer Härte im Vergleich zu einer unbehandelten Aluminiumlegierung erreicht.
Aufgrund dieser Verarbeitung kommt es nicht zu einem Abblättern oder korrosiver Unterwanderung, sodass die Schutzwirkung selbst bei kleinen, mechanischen Beschädigungen intakt bleibt. Somit bietet die Oberflächenveredelung große Vorteile beim Einsatz in hygienekritischen Bereichen in der Lebensmittel-, Getränke- oder Verpackungsindustrie sowie in der Pharma- und Chemieindustrie. NXD tupH®-Oberflächen sind PFAS-frei und lebensmittelkonform gemäß FDA, der EU-Verordnung 1935/2004 sowie den Bestimmungen der Schweiz und der MERCOSUR-Staaten.
Mit dem neuen Produkt „CONDITION MONITORING für PREDICTIVE MAINTENANCE“ stellt NORD eine Anwendungslösung zur Verfügung, mit der Anfragen nach Condition Monitoring und Predictive Maintenance sowie Industrie 4.0 und IIoT bedient werden können.