07.05. - 13.05.2026 in Düsseldorf
Halle 6 Stand C28
NORD DRIVESYSTEMS zählt weltweit zu den Branchenführern der Antriebstechnik – für mechanische und elektronische Lösungen. Neben unserem Hauptsitz in Bargteheide bei Hamburg sind wir in über 60 Ländern der Welt mit Montagewerken und Servicestützpunkten vertreten.
Sie haben noch kein Ticket? Dann nutzen Sie das Formular auf der rechten Seite, um ganz bequem Ihren Code für ein kostenloses Ticket anzufordern.
Mit dem Oberflächenschutz NXD tupH® qualifiziert NORD DRIVESYSTEMS Antriebslösungen aus Aluminium für den produktnahen Nassbereich. Die Technologie wurde speziell für Aluminium entwickelt und kombiniert eine Oberflächenveredelung mit einer Hochleistungsversiegelung. Das schützt die Gehäuse zuverlässig vor Korrosion, auch bei häufigem Kontakt mit Feuchtigkeit, Laugen, Säuren und Reinigungschemikalien. Damit wird eine zentrale Schwachstelle im Primary Packaging adressiert: Reinigungsintensive Prozesse erhöhen das Risiko für Verschleiß, Stillstand und vorzeitigen Austausch. NORD-Komponenten erhalten damit Eigenschaften, die sie in Sachen Hygiene und Korrosionsbeständigkeit mit Edelstahl vergleichbar machen.
NORD macht Antriebslösungen aus dezentralem Frequenzumrichter und Asynchronmotoren zur echten Alternative im End-of-Line-Packaging.
Im End-of-Line-Packaging (EoL) sind Antriebe mit zentral gesteuerten Servomotoren weit verbreitet. Bei Applikationen mit großer Massenträgheit oder langen Verfahrwegen – beispielsweise Palettieren, Stabilisieren oder Handling – sind diese jedoch in der Regel nicht notwendig. Dezentrale Antriebslösungen mit geregelten Asynchronmotoren verringern die Komplexität im Anlagendesign und machen es flexibler.
NORD ist auch für Servo-Anwendungen Ihr Partner für die Verpackungslinie. Überall, wo Servogetriebe überdimensioniert sind, Sie profitieren Sie von unseren hocheffizienten Getrieben von NORD. , die sich für nahezu jede Anwendung konfigurieren lassen. Dank unseres universellen Getriebekonzepts profitiert der Anwenderen Sie zudem von schnellen Umbauzeiten und einer vereinfachten Lagerhaltung.
Unser Produktbaukasten hält verschiedene Adapter bereit, die unsere Getriebe vielseitig einsetzbar macht. Erhältlich sind: IEC-, NEMA- und Servo-Adapter.
Ihnen stehen die leistungsfähigen Stirnrad-, Kegelrad- und Schneckengetriebe von NORD zur Verfügung. Sie ermöglichen Drehmomente bis 100.000 Nm und Übersetzungen bis zu 14.340,31:1.
Im Zuge der voranschreitenden Digitalisierung, Automatisierung und Dezentralisierung der Industrie gewinnt die Funktionale Sicherheit immer mehr an Bedeutung und ist ein unverzichtbarer Aspekt der NORD-Antriebsysteme. Unser jüngstes Mitglied der dezentralen Frequenzumrichter-Familie – der NORDAC ON – erhält daher ein umfassendes Sicherheitsupgrade: Neben STO und SS1 sind künftig auch die Safe-Motion-Funktionen SLS, SMS oder SSM für eine sicherheitsgerichtete Überwachung der Drehbewegung integriert – für noch mehr Sicherheit beim Betrieb von Anlagen und Maschinen.
Die zukünftige Variante des NORDAC ON lässt sich via PROFIsafe oder FSoE in eine sicherheitsgerichtete Applikation in einem bestehenden Industrial-Ethernet-Verbund integrieren. Der gewünschte Industrial-Ethernet-Dialekt wird einfach bei der Inbetriebnahme parametriert. Auch ein Stand-alone-Einsatz ist möglich, beispielsweise für eine Ein-Achs-Maschine. In diesem Fall können die sicherheitsgerichteten digitalen Ein- und Ausgänge des NORDAC ON auch für die Einbindung sicherheitsgerichteter Peripherie-Komponenten/Funktionen wie z.B. E-Stop, Reset und Türzuhaltungen genutzt werden. Bei Integration in die Sicherheitssteuerung via PROFIsafe oder FSoE können die Status der sicheren digitalen Ein- und Ausgänge vom Gerät zur Steuerung bzw. umgekehrt übertragen werden.
Funktionale Sicherheit beim NORDAC ON:
Wo kompakte Bauweise, geringes Verdrehspiel und hohe Dynamik gefordert sind, profitieren Sie von NORD-Motoren – kombiniert mit Planetengetrieben von Neugart. Die Getriebe werden in der Standardausführung direkt an den IEC-Flansch des NORD-Motors montiert, ganz ohne zusätzlichen Adapter. So entsteht eine wirtschaftliche Antriebslösung, die technisch abgestimmt, geprüft und sofort einbaufähig ist.