Suchen Sie energieeffiziente Antriebstechnik?

Wir bieten passgenaue Lösungen aus dem Baukasten für individuelle Anforderungen.

Führen Sie mit unseren Experten ein Erstgespräch zur Energieeffizienzberatung an unserem Messestand!

Jetzt kostenloses Messeticket buchen
NORD Messestand 2026

Treffen Sie uns auf der LogiMAT

Als einer der globalen Branchenführer für mechanische und elektronische Antriebstechnik bietet NORD DRIVESYSTEMS Ihnen ein umfassendes Portfolio an hocheffizienten Systemlösungen, mit denen sich der Energieverbrauch von Maschinen und Anlagen und damit auch die Betriebskosten signifikant reduzieren lassen. 

Besuchen Sie uns auf der LogiMAT in Stuttgart und überzeugen Sie sich von unseren ressourcenschonenden, branchenübergreifenden Antriebslösungen für die Automatisierung.

24.– 26.03.2026, Stuttgart 
Halle 3, Stand C41  

Jetzt kostenloses Messeticket buchen

Fordern Sie Ihr kostenloses Ticket an!

Sie haben noch kein Ticket? Dann nutzen Sie das Formular,
um ganz bequem Ihren Code für ein kostenloses Ticket anzufordern.

Functional_Safety_500x500px

Funktionale Sicherheit erweitert

Neue Sicherheitsfunktionen für NORDAC ON und NORDAC LINK

NordacOn-NordacLink_500x500px

Antriebselektronik wird durchgängig

Ein neuer Systembaukasten macht Anlagendesign flexibler

NordacFusion_IE3_500x500px

LogiDrive® neu mit NORDAC FUSION

Lösungsraum für Post & Parcel, Airport und Warehouse

IE5+Motor_500x500px

Neue Baugröße für IE5+ Motoren

Leistungserweiterung für die Hocheffizienz-Antriebe

Nord_Eco_Teaser_500x500px

Beratungsservices NORD ECO & TCO

So optimieren Sie Kosten, Energieverbrauch und CO2-Bilanz

qr-code_Nord_DigitalerServics_D

Schnelle Hilfe: Digitale Services

Wir unterstützen Sie auch im laufenden Betrieb

Funktionale Sicherheit

Im Zuge der voranschreitenden Digitalisierung, Automatisierung und Dezentralisierung der Industrie gewinnt die Funktionale Sicherheit immer mehr an Bedeutung und ist ein unverzichtbarer Aspekt der NORD-Antriebsysteme. Unser jüngstes Mitglied der dezentralen Frequenzumrichter-Familie – der NORDAC ON – erhält daher ein umfassendes Sicherheitsupgrade: Neben STO und SS1 sind künftig auch die Safe-Motion-Funktionen SLS, SMS oder SSM für eine sicherheitsgerichtete Überwachung der Drehbewegung integriert – für noch mehr Sicherheit beim Betrieb von Anlagen und Maschinen.

Die zukünftige Variante des NORDAC ON lässt sich via PROFIsafe oder FSoE in eine sicherheitsgerichtete Applikation in einem bestehenden Industrial-Ethernet-Verbund integrieren. Der gewünschte Industrial-Ethernet-Dialekt wird einfach bei der Inbetriebnahme parametriert. Auch ein Stand-alone-Einsatz ist möglich, beispielsweise für eine Ein-Achs-Maschine. In diesem Fall können die sicherheitsgerichteten digitalen Ein- und Ausgänge des NORDAC ON auch für die Einbindung sicherheitsgerichteter Peripherie-Komponenten/Funktionen wie z.B. E-Stop, Reset und Türzuhaltungen genutzt werden. Bei Integration in die Sicherheitssteuerung via PROFIsafe oder FSoE können die Status der sicheren digitalen Ein- und Ausgänge vom Gerät zur Steuerung bzw. umgekehrt übertragen werden.

Funktionale Sicherheit beim NORDAC ON:

  • STO: Sicher abgeschaltetes Drehmoment (Safe Torque Off)
  • SS1: Sicherer Stopp 1 (Safe Stop 1)
  • SLS: Sicher begrenzte Geschwindigkeit (Safety Limited Speed) – NEU
  • SMS: Sichere Maximalgeschwindigkeit (Safe Maximum Speed) – NEU
  • SSM: Sichere Geschwindigkeitsüberwachung (Safe Speed Monitor) – NEU
Funktionale_Sicherheit_EtherCAT

Antriebselektronik wird durchgängig

Ein neuer Systembaukasten macht Anlagendesign flexibler


Weitläufige Fördertechnik in der Intralogistik profitiert von dezentral geregelten Antriebslösungen. Dennoch machen unterschiedliche Montagearten sowie Abweichungen in Leistung oder Funktion oft zusätzliche Installationen nötig. Die Lösung von NORD: ein Systembaukasten mit durchgängigen Kommunikations- und Sicherheitsfunktionen

Was er umfasst

  • Energieeffiziente Motoren: IE3 Asynchronmotor, IE5+ Synchronmotor
  • Dezentrale Frequenzumrichter: NORDAC LINK mit neuer, erweiterter Funktionalität für 0,37 bis 7,5 kW (Wandmontage), NORDAC FUSION bestehend aus NORDAC ON für 0,37 – 3,7 kW (Motoraufbau & Wandmontage) und IE3-/IE5+ Motor
NordacOn-NordacLink_805x578px

Was er bietet

  • Durchgängigkeit: Beide Frequenzumrichter verfügen über identische Kommunikations- und Sicherheitsfunktionen.
  • Funktionale Sicherheit: Beide Frequenzumrichter können via PROFIsafe oder FSoE in eine sicherheitsgerichtete Applikation integriert werden. Zahlreiche Sicherheitsfunktionen sind geberlos realisierbar. Über sichere Ein- und Ausgänge lässt sich zudem eine sicherheitsgerichtete Peripherie anschließen.
  • Geberlose Regelung: Beide Frequenzumrichter ermöglichen eine Regelung von Synchronmotoren ohne Drehgeber dank dem CFC open-loop Injection Verfahren.

Was Sie davon haben

  • Einfache Installation: Weniger Verkabelungsaufwand, da weder Schaltschrank noch gesonderte Sicherheitssysteme oder Drehgeber nötig sind.
  • Kosteneffizienz: Safety over Ethernet und integrierte sichere Ein- und Ausgänge machen Zusatzkomponenten der funktionalen Sicherheit überflüssig.
  • Skalierbarkeit: Durch die durchgängige Funktionalität der Frequenzumrichter sowie eine variable Wand- oder Motormontage lässt sich die Anlage problemlos erweitern.

LogiDrive® neu mit dem NORDAC FUSION

Lösungsraum für Post & Parcel, Airport und Warehouse


Die Anwendungen und Anforderungen unserer Kunden sind sehr individuell. Wir bieten erprobte Lösungen für viele Anwendungen in der Logistikbranche: LogiDrive umfasst Antriebskonzepte, die sich bewährt haben – für die Anforderungen der Bereiche Airport, Post & Parcel und Warehouse. Sie haben die Möglichkeit, diese 1:1 in Ihren Anlagen umzusetzen oder Ihre Lösung mit unserem großen Baukasten individuell anzupassen.

Sie haben die Wahl: LogiDrive Advanced – Lösungen rund um unseren IE5+ Motor, genau abgestimmt auf Energieeffizienz, TCO und Variantenreduzierung. Oder LogiDrive Basic – kostenoptimiert und kompakt; jetzt neu mit dem NORDAC FUSION, in der Kombination aus NORDAC ON und IE3 Asynchronmotor.

NordacFusion_IE3_805x578px

Neue Baugröße für IE5+ Motoren

Leistungserweiterung für die Hocheffizienz-Antriebe


Mit unserer jüngsten IE5+ Motorengeneration bieten wir hocheffiziente Lösungen, um den Energie- und Ressourcenverbrauch in der Industrie deutlich zu reduzieren. Jetzt wird der Leistungsbereich der kompakten Permanentmagnet-Synchronmotoren mit einer dritten Baugröße deutlich ausgeweitet.

Technische Eigenschaften der Reihe

  • Permanentmagnet-Synchronmotor (PMSM) der neuesten Generation
  • Leistungsbereich 0,35 – 11 kW (zuvor: bis 3,7 kW)
  • Motordrehmoment: 1,6 – 43,8 Nm (zuvor: bis 14,7 Nm)
  • Drehzahl: 0 bis 2.400 min-1
  • optional mit IP69K erhältlich
  • motorintegrierter Geber als Standard, integrierte mechanische Bremse optional
IE5+Motor_805x578px

 

 

Was die Reihe Ihnen bietet:

  • kompaktes, modulares und skalierbares Motordesign
  • im Baukasten mit allen NORD-Getrieben und -Umrichtern kombinierbar; Systemlösung aus einer Hand – alle Teile nahtlos aufeinander abgestimmt
  • konstant hoher Wirkungsgrad über einen weiten Drehzahl- und Lastbereich
  • flexibler Motoranbau: NEMA, IEC möglich

 

Was Sie davon haben:

  • höchster Wirkungsgrad durch IE5+ (= über der am höchsten definierten Effizienzklasse IE5)
  • hohe Dynamik und Überlastfähigkeit
  • mögliche Variantenreduzierung durch konstantes Drehmoment über einen weiten Drehzahlbereich
  • optimierte Betriebskosten (TCO) und schnelle Amortisationszeit
  • kompaktes Design mit hoher Leistungsdichte für kleinste Bauräume
  • flexible Kombinierbarkeit mit dem kompletten Portfolio an NORD-Getrieben und elektrischer Antriebstechnik

 

Die Beratungsservices TCO & NORD ECO

So optimieren Sie Kosten, Energieverbrauch und CO2-Bilanz

ECO_en

NORD ECO: Perfekt für den Retrofit

Die Wahl des richtigen Antriebs sichert den langfristigen Geschäftserfolg. Der NORD ECO Service hilft Ihnen, die energieeffizienteste Lösung für Ihre Anwendung zu finden.

Unser Beratungskonzept

  • Analyse der installierten Antriebe im Hinblick auf Energieeffizienz, Dimensionierung und Variantenzahl
  • Ermittlung des Energieverbrauchs an relevanten Stellen der Anlage
  • Vergleichsmessungen zur Verifizierung möglicher Energieeinsparungen
  • Erstellung eines Ergebnisberichts
  • Empfehlung eines Energieeffizienzkonzepts, das den Anforderungen der Anwendung gerecht wird

Ihre Vorteile

  • Ihre Antriebssysteme werden ganzheitlich analysiert.
  • Wir machen Energieeinsparpotenziale sichtbar.
  • Sie erhalten eine Bewertung der wirtschaftlichen Vorteile einer optimierten Antriebstechnik.
  • Wir entwickeln auf Basis der Ergebnisse eine maßgeschneiderte Lösung, mit der Sie die Lebenszykluskosten Ihrer Anlage reduzieren.
  • Wir ermitteln für Sie die damit möglichen CO₂-Einsparungen.

Total Cost of Ownership (TCO): Alle Kosten im Blick

Unsere TCO-Beratung hat zum Ziel, die Lebenszykluskosten Ihrer kompletten Anlage zu optimieren. Dafür können wir eine große Bandbreite an innovativen Produkten und Dienstleistungen nutzen.

Warum die TCO-Betrachtung wertvoll ist

85 % der Lebenszykluskosten eines Antriebs ergeben sich aus seinem Betrieb. Die Liste der Teilbereiche ist lang; dazu zählen: Energiekosten, administrative Kosten, Service- und Wartungskosten, Schulung und Dokumentation, Personalkosten, Ersatzteilbevorratung, Ausfälle und Stillstände, aber auch Kosten für Recycling und Entsorgung. 

Aspekte wie Energieeffizienz, Betriebssicherheit, Wartungsaufwand und Variantenreduzierung, wie sie unsere NORD-Antriebslösungen bieten, sind daher bei der TCO-Optimierung von zentraler Bedeutung. Darüber hinaus fallen die lange Lebensdauer und der geringe Wartungsbedarf unserer Antriebe besonders positiv ins Gewicht

Wir unterstützen Sie bei der 

  • Evaluierung von Einsparpotenzialen
  • Erhöhung der Effizienz Ihrer Anlage
  • Verringerung der CO2-Emissionen
  • Verringerung der Antriebsvarianten
  • Verringerung der Service- und Wartungskosten

 

Wie NORD-Antriebslösungen die TCO optimieren

Eine äußerst wirksame Maßnahme, die Total Cost of Ownership zu reduzieren, ist der Einsatz hocheffizienter Synchronmotoren. Diese von NORD entwickelten Motoren erzielen zum Teil Wirkungsgrade, die über den Werten der am höchsten definierten Effizienzklasse IE5 liegen. Der aktuell vorgegebene Effizienzstandard liegt in Europa bei IE3.

Energie sparen, Kosten optimieren: 

  • Durch NORD-Elektromotoren, die deutlich effizienter sind als der Standard (bis IE5+) 
  • Durch Getriebemotoren mit hohen Wirkungsgraden und hervorragender Überlastfähigkeit 
  • Durch Frequenzumrichter mit Energiesparfunktion für Teillast- und Teildrehzahlbereiche
Das zusammen ergibt eine schnelle Amortisationszeit
TCO_DE_Alpha

Schnelle Hilfe: Digitale Services

qr-code_Nord_DigitalerServics_D

Wir unterstützen Sie auch im laufenden Betrieb

Nutzen Sie unsere zahlreichen digitalen Tools, die Ihnen den optimalen Betrieb Ihrer Antriebslösung und Anlage gewährleisten.

Was Sie erhalten:

  • direkten Kontakt zu Service & Vertrieb
  • Zugang zu weiteren Life-Cycle Services
  • papierlose / fehlerfreie Antriebs-Identifikation
  • Konfigurationsdaten der eingesetzten Antriebslösung
  • Antriebsspezifische Dokumentation der eingesetzten Antriebslösung – immer auf dem neuesten Stand
  • Informationen zu Firmware-Updates
  • Informationen zu den neuesten NORD-Produkten

Was Sie davon haben:

  • Sie finden und beschaffen schneller das richtige Ersatzteil.
  • Sie sparen Zeit bei der vereinfachten Neubeschaffung von Teilen.
  • Störungen können einfacher behoben werden.

Nutzen Sie unsere Life Cycle Services

  • Vereinfachte Anlagenverwaltung
  • Vollständige Übersicht der eingesetzten Antriebslösungen
  • Übersicht zum letzten Wartungsstand (Option Smart Check)
  • Sicherung der Parameterdaten über NORDCON App und BT Stick