Parcel+Post Expo 2025

Die weltweit größte Veranstaltung der Paketbranche


21. - 23. Oktober 2025
Amsterdam, Niederlande
Stand 10.322

Gratis-Ticket anfordern

Parcel+Post Expo 2025

Als einer der globalen Branchenführer für mechanische und elektronische Antriebstechnik bietet NORD DRIVESYSTEMS Ihnen ein umfassendes Portfolio an hocheffizienten Systemlösungen, mit denen sich der Energieverbrauch von Maschinen und Anlagen und damit auch die Betriebskosten signifikant reduzieren lassen. 

Besuchen Sie uns auf der Parcel+Post Expo in Amsterdam und überzeugen Sie sich von unseren ressourcenschonenden, branchenübergreifenden Antriebslösungen für die Automatisierung.

Jetzt Gratis-Ticket sichern!

Sie haben noch kein Ticket?
Dann registrieren Sie sich jetzt für den kostenlosen Zugang zur Parcel+Post Expo 2025.
 

IE5_SPS2021_500x500px

NORD IE5+ Synchronmotor mit NORDAC ON+

Die neue Motorengeneration zur Senkung der Betriebskosten.

DuoDrive_SPS2021_500x500px

DuoDrive mit NORDAC LINK

Das revolutionäre integrierte Getriebe-/ Motorkonzept mit einem glatten Gehäuse.

Nord_Eco_Teaser_500x500px

NORD ECO / TCO

Die Wahl des richtigen Antriebs sichert den langfristigen Geschäftserfolg und Kosteneinsparungen über die Nutzungsdauer.

LogiDrive_SPS2021_500x500px

LogiDrive

Lösungsraum für Post & Parcel, Airport und Warehouse.

qr-code_Nord_DigitalerServics_D-1

Digital Services

Dokumentation und Ersatzteile für Ihre installierte Antriebslösung von NORD Drivesystems.

APP_SPS2021_500x500px

NORDCON APP mit NORDAC ACCESS BT

Mobile Inbetriebnahme und Servicelösung.

Kostensenkung durch effiziente Energiesparmotoren

ie5+_motor

Highlights

  • Leistungen: 0,35 kW - 11 kW
  • Wirkungsgradklasse: IE5+
  • Weltweite Zulassungen und Abnahme

Features

Die neue Motorengeneration der NORD IE5+ Synchronmotoren fertigen wir in eigener Produktion für den Einsatz in der Intralogistik sowie im Bereich Getränke- und Lebensmittelindustrie. Unsere Motoren zeichnen sich durch ihr kompaktes, hygienisches Design auf kleinstem Bauraum aus und gewährleisten so hohe Korrosionsbeständigkeit und leichte Reinigung.

Ausführungen der Produktreihe

  • Optional mit IP69K erhältlich
  • Weltweite Zulassungen und Abnahme
  • Flexibler Motoranbau: Direktanbau, NEMA, IEC
  • Konstant hoher Wirkungsgrad über den gesamten Verstellbereich

NORDAC ON/ON+

Die NORDAC ON/ON+ Frequenzumrichter wurden für die speziellen Anforderungen der horizontalen Fördertechnik und für den Einsatz mit dem neuen IE5+ Synchronmotor (NORDAC ON+) entwickelt. Sie zeichnen sich durch eine integrierte Ethernet-Schnittstelle, volle Plug-&-Play-Fähigkeit und eine sehr kompakte Bauform aus. Die Frequenzumrichter NORDAC ON/ON+ sind eine zuverlässige und wirtschaftliche Lösung für IIoT-Umgebungen.

Vorteile:

  • Plug-&-Play-Lösung für die schnelle Inbetriebnahme
  • Betrieb von asynchronen und synchronen Motoren
  • SPS-Funktionalität für antriebsnahe Funktionen (PLC onboard)
  • Kompakte, platzsparende Bauweise durch Integration von Ethernet-Kommunikation
Gross_NORDAC_ON_SPS2021

Getriebe und Motor in einem: das neue NORD DuoDrive

Das DuoDrive ist ein revolutionäres integriertes Getriebemotorkonzept im hygienischen Wash-down-Design. Es vereint den hocheffizienten IE5+ Motor mit einem einstufigen Stirnradgetriebe in einem Gehäuse. Mit optimierten Systemwirkungsgrad, hoher Leistungsdichte und sehr geringer Geräuschemission ist es für Anwender in den Bereichen Intralogistik, Lebensmittel- und Pharmaindustrie besonders geeignet. Gemeinsam mit der einfachen Inbetriebnahme per Plug-and-play ergibt sich eine deutliche Senkung der Total Cost of Ownership (TCO) gegenüber anderen Antriebssystemen.

Vorteile:

  • Permanentmagnet-Synchronmotor (PMSM) der neuesten Generation, integriert in ein einstufiges Stirnradgetriebegehäuse
  • Reduzierte Gesamtbetriebskosten und schneller Return on Investment
  • Kompaktes, glattes Gehäusedesign für Langlebigkeit und Platzersparnis
  • Erhältlich mit IP69K Oberflächenbehandlung
Gross_DuoDrive_SPS2021
NORDAC LINK_Composing

NORDAC LINK Feldverteilungssystem als Frequenzumrichter und Motorstarter

Intralogistik und Fördertechnik erfordern einfach zu installierende Antriebslösungen, die im Betrieb und im Wartungsfall leicht zugänglich sind. 

Das NORDAC LINK Feldverteilungssystem ergänzt die Produktpalette von NORD DRIVESYSTEMS mit Frequenzumrichtern und Motorstartern für die flexible, dezentrale Installation im Feld.

  • Flexible Konfiguration und Funktion - frei konfigurierbar je nach Anforderung und Anwendung.
  • Verfügbar als Frequenzumrichter (bis 7,5 kW) und Motorstarter (bis 3 kW)
  • Schnelle Inbetriebnahme durch einfache Bedienung
  • Einfache und sichere Steckbarkeit
  • Vereinfachte Anlagenwartung durch integrierten Wartungsschalter und lokale Handbedienungsmöglichkeit
  • Einbindung in alle gängigen Bussysteme möglich

Energy & CO₂ – emissions optimisation

Lernen Sie Ihre Anwendung kennen!

Die Wahl des richtigen Antriebs sichert den langfristigen Geschäftserfolg. Der NORD ECO Service hilft Ihnen, die energieeffizienteste Lösung für Ihre Anwendung zu finden.

Unser Beratungskonzept

  • Analyse der installierten Antriebe im Hinblick auf Energieeffizienz,
  • Dimensionierung und Variantenzahl
  • Ermittlung des Energieverbrauchs an relevanten Stellen der Anlage
  • Vergleichsmessungen zur Verifizierung möglicher Energieeinsparungen
  • Erstellung eines Ergebnisberichts
  • Empfehlung eines Energieeffizienzkonzepts, das den Anforderungen der Anwendung gerecht wird

Vorteile

  • Ganzheitliche Analyse Ihrer Antriebssysteme
  • Identifizierung von Energieeinsparpotenzialen
  • Bewertung der wirtschaftlichen Vorteile einer optimalen Antriebstechnik
  • Maßgeschneiderte Lösungen zur
  • Reduzierung der Lebenszykluskosten
  • Bewertung der CO₂-Einsparungen


ECO_en

Total Cost of Ownership (TCO)

Unser Ziel ist die Reduzierung der Total Cost of Ownership (TCO). Diese umfassen alle Kosten, die mit dem Kauf, dem Betrieb und dem Recycling eines Antriebssystems in Verbindung stehen. Durch den Einsatz hocheffizienter Technologien in Verbindung mit einer konsequenten Variantenreduzierung und Standardisierung lassen sich die Lebenszykluskosten deutlich optimieren. NORD bietet eine große Bandbreite an innovativen Produkten und Dienstleistungen, die Ihnen helfen, die Gesamtbetriebskosten Ihrer Anlage zu optimieren.

Kostenreduzierung

85% der Lebenszykluskosten eines Antriebs ergeben sich aus dem Betrieb: Energiekosten, administrative Kosten, Service- und Wartungskosten, Schulung und Dokumentation, Personalkosten, Ersatzteilbevorratung sowie Ausfälle und Stillstände, aber auch Kosten für Recycling und Entsorgung. Aspekte wie Energieeffizienz, Betriebssicherheit, Wartungsaufwand und Variantenreduzierung sind daher bei der TCO-Optimierung von zentraler Bedeutung. Besonders positiv ins Gewicht fallen für die Reduzierung der Gesamtkosten auch die lange Lebensdauer und der geringe Wartungsbedarf der NORD-Antriebssysteme.

NORD unterstützt Sie bei der 

  • Evaluierung von Einsparpotenzialen
  • Erhöhung der Effizienz Ihrer Anlage
  • Verringerung der CO2-Emissionen
  • Reduzierung der Service- und Wartungskosten
  • Reduzierung der Antriebsvarianten

 

NORD-Antriebstechnik optimiert TCO

Eine äußerst wirksame Maßnahme, die Total Cost of Ownership zu reduzieren, ist der Einsatz hocheffizienter Synchronmotoren. Diese von NORD entwickelten Motoren haben eine Effizienzklasse, die teilweise besser ist als IE5. Der aktuelle Standard liegt in Europa bei der Effizienzklasse IE3.

Energie sparen, Kosten optimieren: 

  • Durch NORD-Elektromotoren, die deutlich effizienter sind als der Standard (bis IE5+) 
  • Durch Getriebemotoren mit hohen Wirkungsgraden und hervorragender Überlastfähigkeit 
  • Durch Frequenzumrichter mit Energiesparfunktion für Teillast- und Teildrehzahlbereiche
  • Das zusammen ergibt einen schnellen Return on Investment (ROI)
TCO_DE_Alpha

LogiDrive®

Lösungsraum für Post & Parcel, Airport und Warehouse

Die Anwendungen und Anforderungen unserer Kunden sind sehr individuell. Wir bieten erprobte, sichere Lösungen für viele Anwendungen in der Logistikbranche.

Egal, ob Sie Ihren Schwerpunkt auf die Effizienz, eine geringe Anzahl von Varianten, Softwarelösungen oder Predictive Maintenance legen – wir haben eine Lösung für Sie.

Wir nennen es Lösungsräume. Erprobte Lösungen für gängige Anwendungen bei unterschiedlichen Zielsetzungen. Hier finden Sie erprobte Lösungen für die Bereiche Airport, Post & Parcel und Warehouse. Sie haben die Möglichkeit, diese 1:1 in Ihren Anlagen umzusetzen oder Ihre Lösung mit unserem großen Baukasten individuell anzupassen.

LogiDrive-Feb-07-2023-01-56-36-1414-PM

Digital Services

qr-code_Nord_DigitalerServics_D-1

Vorteile

  • Direkter Kontakt zum
    • Service
    • Vertrieb
  • Zugang zu weiteren Life-Cycle Services
  • Papierlose / fehlerfreie Antriebs-Identifikation
  • Konfigurationsdaten der eingesetzten Antriebslösung
  • Zeitersparnis bei der Ersatzteilbeschaffung
  • Antriebsspezifische Dokumentation der eingesetzten Antriebslösung
    • Immer auf dem neuesten Stand
  • Informationen zu Firmwareupdates
  • Informationen zu den neuesten Produkten

Vereinfachte

  • Störungsbehebung
  • Ersatzteilsuche
  • Neubeschaffung

Life Cycle Services

  • Vereinfachte Anlagenverwaltung
  • Vollständige Übersicht der eingesetzten Antriebslösungen
  • Übersicht zum letzten Wartungsstand (Option Smart Check)
  • Sicherung der Parameterdaten über NORDCON App und BT Stick


NORDCON APP mit
NORDAC ACCESS BT

Mobile Inbetriebnahme und Servicelösung für alle NORD-Antriebe

  • Dashboard-basierte Visualisierung zur Antriebsüberwachung und Fehlerdiagnose
  • Parametrierung mit Hilfefunktion und Parameter-Schnellzugriff
  • Oszilloskop-Funktion zur Antriebsanalyse individuell konfigurierbar
  • Backup- und Recovery-Funktion für einfache Handhabung der Antriebsparameter
Gross_NORDCON APP_SPS2021