16 - 18 Octubre 2024
Guadalajara, México
Stand 515
NORD DRIVESYSTEMS es uno de los líderes mundiales en tecnología de accionamiento para soluciones mecánicas y electrónicas. Además de nuestra sede central en Bargteheide, cerca de Hamburgo, estamos representados en más de 60 países de todo el mundo con plantas de montaje y centros de servicio.
¿Desea saber más sobre los productos y soluciones de NORD? Visítenos en el stand 515. Estaremos encantados de recibirle.
¿Tiene alguna pregunta? Rellene el formulario de la derecha y nos pondremos en contacto con usted.
Los variadores de frecuencia NORDAC ON/ON+ se han desarrollado para satisfacer los requisitos especiales de la tecnología de transporte horizontal y para su uso con el nuevo motor síncrono IE5+ (NORDAC ON+). Se caracterizan por una interfaz Ethernet integrada, plena capacidad Plug-&-Play y un diseño muy compacto. Los variadores de frecuencia NORDAC ON/ON+ son una solución fiable y económica para entornos IIoT.
Los reductores industriales NORD MAXXDRIVE® proporcionan pares de salida elevados de 15.000 Nm a 282.000 Nm y son perfectos para su uso en aplicaciones pesadas como agitadores, accionamientos de cintas transportadoras, mezcladoras, molinos, tambores o trituradoras.
Los reductores industriales están disponibles como reductores de engranajes cilíndricos o cónicos. Están construidos con la carcasa UNICASE, desarrollada por nosotros, y pueden alojar rodamientos de rodillos de gran tamaño, que garantizan una larga vida útil. Por cierto: NORD es el fabricante de reductores industriales con los mayores reductores industriales del mundo en carcasa UNICASE.
Nuestro módulo opcional SK TU4-PNS proporciona seguridad adicional. Las entradas y salidas seguras pueden conectarse a la aplicación mediante conectores. Además, se puede conectar un codificador rotatorio para supervisar la solución de accionamiento segura. En combinación con un PLC de seguridad, la electrónica de accionamiento ofrece una comunicación fiable a través de PROFIsafe sobre PROFINET.
Se pueden integrar fácilmente funciones como la velocidad limitada segura (SLS), la dirección segura (SDI) o la parada de funcionamiento segura (SOS) y alcanzar así la categoría 4 SIL 3 (nivel de integridad de seguridad 3) o PLe (nivel de rendimiento 3).
En los proyectos para clientes, NORD DRIVESYSTEMS siempre intenta reducir al máximo el coste total de propiedad (TCO) para el cliente. El TCO incluye todos los costes asociados a la compra, el funcionamiento y el reciclaje de un sistema de accionamiento. Mediante el uso de una tecnología altamente eficiente en combinación con una reducción de versiones y una estandarización consecuentes, es posible una optimización significativa de los costes del ciclo de vida. NORD ofrece una amplia gama de productos y servicios innovadores que ayudan a los clientes de tecnología de accionamiento a reducir el coste total de propiedad de sus sistemas.
El 85% de los costes del ciclo de vida de un accionamiento se producen durante su funcionamiento: Costes energéticos, costes administrativos, costes de servicio y mantenimiento, formación y documentación, costes de personal, almacenamiento de piezas de repuesto, así como averías y tiempos de inactividad, pero también costes de reciclaje y eliminación. Aspectos como la eficiencia energética, la fiabilidad operativa, los costes de mantenimiento y la reducción de versiones son, por tanto, esenciales para la optimización del coste total de propiedad. La larga vida útil y el escaso mantenimiento de los sistemas de accionamiento NORD repercuten también de forma especialmente positiva en la reducción del coste total de propiedad.
NORD le apoya con:
Una medida muy eficaz para reducir el coste total de propiedad es el uso de motores síncronos de alta eficacia. Desarrollados por NORD, estos motores tienen una clase de eficiencia que a veces es incluso mejor que IE5. La norma actual en Europa es la clase de eficiencia IE3.
Ahorrar energía, optimizar costes:
El NORDAC PRO es el convertidor de frecuencia para cada tarea de accionamiento. En la versión básica SK 500P, el NORDAC PRO ya ofrece una gran versatilidad. La versión avanzada SK 530P complementa este alcance y puede ampliarse funcionalmente mediante módulos opcionales SK CU5. Para una conexión eficaz a controladores basados en Ethernet, el SK 550P dispone de una interfaz Ethernet multiprotocolo integrada.