Salon de la conception et de la fabrication de pointe

Découvrez les dernières innovations technologiques au Salon de la conception et de la fabrication de pointe à Montréal

Du 11 au 12 novembre 2026

Montréal, Canada

Kiosque 1023

En savoir plus

Salon de la conception et de la fabrication de pointe 

NORD DRIVESYSTEMS est l’un des chefs de file mondiaux dans le domaine de la technologie d’entraînement, tant pour les solutions mécaniques qu’électroniques. Outre notre siège social situé à Bargteheide, près de Hambourg, nous sommes présents dans plus de 60 pays à travers le monde grâce à nos usines d’assemblage et à nos centres de service.

Vous souhaitez en savoir plus sur les produits et solutions NORD? Venez nous rendre visite à notre kiosque. Nous nous réjouissons de vous y accueillir.

Communiquez avec nous!

Avez-vous des questions?
Remplissez le formulaire et nous vous contacterons.

N’hésitez pas à nous contacter!

NXD tupH_500x500px-1

NXD tupH®

Finition pour surfaces en aluminium, particulièrement adaptée aux exigences élevées en matière d'hygiène.

digital-trade-fair.nord.comhubfsTrade_Show_Maxxdrive_500x500px-1

MAXXDRIVE® Réducteurs industriels

Idéal pour les applications à usage intensif.

digital-trade-fair_Teaser_NORDBLOC_bevel_500x500px

NORDBLOC.1® moteur à engrenages coniques

Les réducteurs à engrenages coniques à deux étages, optimisés pour la performance, sont une conception innovante de NORD, fabriquée en alliage d'aluminium à haute résistance.

Trade_Show_90.1_bevel_500x500px

90.1 Unités à engrenages coniques hélicoïdaux

Très performant, polyvalent et prêt à alimenter d'innombrables applications exigeantes.

Glattmotor_IE5+_500x500px

IE3/IE5+ Moteurs à corps lisse

Moteurs hygiéniques d'une puissance nominale comprise entre 0,12 et 2,2 kW. Codeur et/ou frein en option.

Gripmaxx_500x500px

Présentation de GripmaxxMC

Système de manchons économique.

LogiDrive_SPS2021_500x500px

LogiDrive

Gamme de solutions pour le courrier et les colis, les aéroports et les entrepôts.

Finition pour surfaces en aluminium NXD tupH®

Grâce à son traitement de surface NXD tupH®, NORD rend les surfaces des groupes d'entraînement dotés d'un boîtier en aluminium particulièrement résistantes à la corrosion. Le traitement NXD tupH consiste en une couche de base qui transforme la couche supérieure du corps en aluminium en une couche résistante à la corrosion. Associé à un produit de scellement, il offre une résistance exceptionnelle et une dureté supérieure à celle d'un alliage d'aluminium non traité.

Ce traitement de surface empêche l'écaillage ou la pénétration de substances corrosives, ce qui signifie que l'effet protecteur reste intact même en cas de légers dommages mécaniques. Cette finition de surface offre donc des avantages majeurs lorsqu'elle est utilisée dans des zones où l'hygiène est cruciale, notamment dans les industries agroalimentaire, des boissons et de l'emballage, ainsi que dans les industries pharmaceutique et chimique. Les surfaces NXD tupH® sont exemptes de PFAS et conformes aux normes alimentaires selon la FDA, le règlement européen 1935/2004 et les réglementations de la Suisse et des pays du MERCOSUR.

Avantages

  • Il ne s'agit pas d'un revêtement, mais d'une finition durable
  • Rend l'aluminium plus dur et résistant aux acides et aux alcalis
  • L'aluminium est léger, économique et entièrement recyclable
  • Les boîtiers en aluminium offrent une meilleure conductivité thermique que l'acier inoxydable, ce qui réduit leur température de surface maximale
  • Idéal pour une utilisation dans les zones et les industries où l'hygiène est essentielle
NXD_tupH_solo-1
Maxxdrive_800x480px

MAXXDRIVE® Réducteurs industriels

NORD MAXXDRIVE® Les réducteurs industriels offrent des couples de sortie élevés, allant de 15 000 Nm à 282 000 Nm, et sont parfaitement adaptés aux applications à forte sollicitation telles que les agitateurs, les entraînements de convoyeurs à bande, les mélangeurs, les broyeurs, les tambours ou les concasseurs.

Les réducteurs industriels sont disponibles en version à engrenages cylindriques ou à engrenages coniques. Ils sont équipés du carter UNICASE, que nous avons développé et qui peut accueillir de grands roulements à rouleaux, garantissant ainsi une longue durée de vie. À ce propos : NORD est le fabricant de réducteurs industriels proposant les plus grands réducteurs industriels au monde dans un carter UNICASE.

  • Puissant : Les réducteurs industriels NORD offrent des couples de sortie très élevés pouvant atteindre 282 000 Nm.
  • Longue durée de vie : Les géométries optimisées garantissent une excellente capacité de charge, une longue durée de vie et un faible niveau sonore.
  • Robuste : Nos réducteurs industriels sont équipés de roulements de haute qualité à faible frottement et d'un carter monobloc UNICASE particulièrement résistant à la torsion.
  • Flexible : Les réducteurs peuvent être associés à tous nos moteurs électriques.

NORDBLOC.1® moteur à engrenages coniques

Les réducteurs à engrenages coniques à deux étages, optimisés pour la performance, sont issus d'une conception innovante de NORD et sont fabriqués en alliage d'aluminium à haute résistance. Grâce à leur version lavable, les nouveaux réducteurs à engrenages coniques à deux étages NORDBLOC.1® sont particulièrement adaptés aux applications de convoyage et à l'industrie agroalimentaire.

NORDBLOC.1_bevel-geared-motor

Versions

  • Arbres pleins et creux (à clavette, GRIPMAXX™, à disque de serrage)
  • Version standard : SK 92.1 : bride à pattes/B14 avec bride B5 en option et support de couple. SK 93.1 : bride B14 avec bride B5 en option et support à pattes
  • Réducteurs à engrenages coniques

Caractéristiques

  • Boîtier en aluminium pour un poids réduit
  • Un rendement élevé pour des coûts d'exploitation réduits
  • Une conception innovante pour un nettoyage rapide et un poids réduit
  • Capacités de charge axiale et radiale élevées pour un fonctionnement sûr
  • Fonctionnement silencieux

90.1 Réducteurs à engrenages coniques hélicoïdaux

Les réducteurs à engrenages coniques hélicoïdaux 90.1 se caractérisent par un carter UNICASE™ en fonte, un engrenage à durée de vie illimitée, une capacité de charge axiale et radiale élevée, un jeu minimal et un rendement optimal. Disponibles en 11 tailles avec une plage de couple allant jusqu'à 442 500 lb-po, ces unités efficaces et polyvalentes s'adaptent à d'innombrables applications. Les roulements à usage intensif et les configurations à roulements répartis/montage sur bride offrent une capacité de charge accrue et une durée de vie prolongée.

Points forts

  • Puissance : 0,16 - 268 ch
  • Plage de couple : 1 593 - 442 537 lb-po
  • Rapport : 8,04 - 13 432,68:1

Avantages

  • Montage sur socle, sur bride ou sur arbre
  • Arbre creux ou plein, options d'alésage sans clavette
  • Conceptions d'arbres sans vis avec disque de serrage et GRIPMAXX™
  • Longue durée de vie, peu d'entretien
  • Différents modèles de roulements pour des capacités de charge axiale et radiale élevées


90.1_bevel_800x480px

IE3/IE5+ Moteurs à corps lisse

Les moteurs à haut rendement et à fonctionnement fluide de NORD DRIVESYSTEMS, qui se caractérisent par une conception hygiénique et étanche, offrent plusieurs avantages majeurs :

IE3_IE5+_Collage_rgb

Haute efficacité énergétique

Grâce à leur rendement optimisé (IE3 et IE5), ils consomment moins d'énergie électrique que les moteurs des classes de rendement inférieures. Cela permet de réduire les coûts d'exploitation et la consommation d'énergie

Boîtier hygiénique et lisse

La surface lisse, dépourvue d'ailettes de refroidissement, empêche l'accumulation de saletés, de poussière ou de bactéries. Cela rend les moteurs particulièrement faciles à nettoyer et garantit leur conformité à des normes d'hygiène strictes (par exemple, dans les installations agroalimentaires ou pharmaceutiques).

Modèle en caisson (TENV)

Le moteur est entièrement fermé et ne comporte aucune ouverture pour le ventilateur. Cela empêche l'eau, les produits de nettoyage, la poussière ou les particules de pénétrer à l'intérieur.

Besoins réduits en matière d'entretien

Comme il n'y a pas de ventilateur et que la poussière pénètre moins facilement, l'usure est moindre et les opérations d'entretien sont moins fréquentes.

Fonctionnement silencieux

Sans ventilateur, ces moteurs fonctionnent généralement plus silencieusement, ce qui réduit la pollution sonore.

Présentation : Gripmaxx™

Le système de manchons NORD Gripmaxx™ se caractérise par une conception sans clavette avec des arbres formés à froid. Le système Gripmaxx est initialement installé par emmanchement à froid sans clavette, ce qui minimise le risque de corrosion par frottement. Le système Gripmaxx™ se démonte depuis l’extérieur de la machine, ce qui élimine tout souci lié à une multitude de pièces mobiles.

Vos avantages :

  • Aucun coût lié à la rainurage de l’arbre
  • Temps d’installation et d’entretien réduits, avec des coûts d’exploitation moindres
  • Moins de tailles de réducteurs requises tout en offrant une large gamme de diamètres d’alésage, ce qui se traduit par une réduction des coûts d’inventaire
CLINCHER_GRIPMAXX_800x480px
LogiDrive-Feb-07-2023-01-56-36-1414-PM

LogiDrive®

Espace de solutions pour la poste et les colis, les aéroports et les entrepôts

Les applications et les besoins de nos clients sont très spécifiques. Nous proposons des solutions éprouvées et sécuritaires pour de nombreuses applications dans le secteur de la logistique.

Que vous mettiez l’accent sur l’efficacité, un nombre réduit de variantes, les solutions logicielles ou la maintenance prédictive, nous avons une solution pour vous.

Nous appelons cela des « espaces de solutions ». Des solutions éprouvées pour des applications courantes avec des objectifs variés. Vous trouverez ici des solutions éprouvées pour les aéroports, le secteur postal et des colis ainsi que les entrepôts. Vous avez la possibilité de les mettre en œuvre telles quelles dans vos installations ou de personnaliser votre solution grâce à notre vaste système modulaire.