Du 24 au 27 février 2024
Kansas City, Missouri USA
Stand 2717
Le GEAPS Exchange sera ouvert du 24 au 28 février à Kansas City, MO, et constitue le meilleur endroit pour découvrir les solutions innovantes de NORD pour l'industrie céréalière.
NORD propose des solutions spécialisées hautement configurables, notamment des motoréducteurs robustes et fiables pour alimenter les élévateurs à godets, les convoyeurs à bande et à traînée, les convoyeurs à vis, les vannes rotatives, les alimentateurs, les vannes à glissière, les récupérateurs de silos et bien plus encore.
Les solutions d'entraînement de NORD se caractérisent par des couples de sortie élevés pouvant atteindre 2,5 millions de lb-in, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie pour vous permettre de rentabiliser au maximum votre investissement.
Toutes les solutions d'entraînement NORD sont conçues pour être robustes, polyvalentes et contrôlées intelligemment afin de s'adapter à une large gamme d'applications de manutention de céréales et de produits en vrac.
Venez découvrir les solutions NORD pour l'industrie céréalière au stand 2717. Nous nous réjouissons de votre visite et de pouvoir vous aider à trouver la meilleure solution possible pour votre application !
Le couple de sortie élevé des réducteurs industriels MAXXDRIVE® les rend parfaits pour les applications lourdes telles que les élévateurs à godets, les agitateurs, les entraînements de bandes transporteuses, les mélangeurs, les broyeurs, les tambours ou les concasseurs. Disponibles en 11 tailles, les unités MAXXDRIVE® sont équipées de roulements de haute qualité à faible frottement et d'un boîtier UNICASE monobloc rigide à la torsion pour garantir une excellente capacité de charge, une longue durée de vie et un fonctionnement silencieux. Les unités MAXXDRIVE® peuvent également être dotées d'un système d'endurance des grains, une combinaison de plusieurs mesures de protection qui garantissent une longue durée de vie à l'unité.
Le réducteur industriel à angle droit MAXXDRIVE XT offre à l'industrie céréalière un réducteur de conception symétrique pour les installations à image miroir, ce qui réduit considérablement les coûts des pièces de rechange et les temps d'arrêt.
La géométrie optimisée du carter permet d'obtenir des caractéristiques thermiques maximales et un refroidissement efficace du ventilateur grâce à une conception et à un flux d'air améliorés. Comme pour tous les réducteurs industriels NORD, toutes les surfaces de roulement et d'étanchéité du MAXXDRIVE XT sont usinées en un seul processus, ce qui favorise un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie.
Les réducteurs à couple conique 90.1 sont dotés d'un carter en fonte UNICASE™, d'un engrenage à durée de vie infinie, d'une capacité de charge axiale et radiale élevée, d'un jeu minimum et de performances efficaces. Disponibles en 11 tailles avec une plage de couple allant jusqu'à 442 5000 lb-in, ces unités efficaces et polyvalentes s'adaptent à d'innombrables applications. Les conceptions de roulements à usage intensif et de roulements étalés/supports de bride offrent une capacité de charge accrue et une durée de vie prolongée.
La gamme de moteurs synchrones et asynchrones de NORD est conforme aux directives et certifications énergétiques internationales, de la norme IE1 à l'efficacité ultra-premium IE5+. Ils sont conçus pour fonctionner efficacement et en toute sécurité dans des conditions difficiles, lorsque des charges extrêmement lourdes doivent être déplacées ou en cas de risque d'explosion de poussières ou de gaz.
Les moteurs électriques de NORD sont fabriqués en interne pour être livrés sur les principaux marchés du monde. Cela garantit un niveau élevé d'indépendance par rapport aux fournisseurs externes et offre à nos clients l'avantage décisif de délais de livraison courts et fiables.
Les moteurs NORD sont également hautement personnalisables. Les options disponibles incluent, mais ne sont pas limitées à :
Disponible en 10 tailles, l'ensemble de convoyeurs à vis NORD avec une conception à couple conique hélicoïdal offre une solution d'entraînement rentable dans un encombrement puissant et compact. Les rapports de réduction de vitesse étroitement échelonnés combinés à un motoréducteur directement couplé ou à une conception d'entrée NEMA C éliminent le besoin de supports de moteur supérieurs, de poulies, de courroies ou de protections. La réduction du nombre de pièces et l'élimination des systèmes d'entrée à courroie facilitent l'entretien du système, augmentent la fiabilité et améliorent les performances de l'entraînement.
L'ensemble de convoyeurs à vis de NORD avec un réducteur à arbres parallèles CLINCHER™ est disponible en 12 tailles avec des rapports de réduction de vitesse étroitement échelonnés. Ces unités compactes éliminent le besoin de supports de moteur supérieurs, de poulies, de courroies ou de protections et sont construites pour une longue durée de vie et une faible maintenance, réduisant ainsi les coûts d'exploitation globaux.