NORD DRIVESYSTEMSは、機械および電子ソリューションにおける駆動技術の世界的な業界リーダーの一つです。ハンブルク近郊のバルクテハイデにある本社に加え、世界60カ国以上に組立工場やサービスセンターを展開しています。
NORDの製品やソリューションについて詳しく知りたいですか?ぜひブースC3-AY38へお越しください。皆様のお越しを心よりお待ちしております。
ご質問はございますか?
右側のフォームにご記入の上、送信してください。喜んでご対応させていただきます。
NXD tupH®表面保護技術により、NORD DRIVESYSTEMSは、生産ライン付近の湿潤環境向けのアルミニウム製ドライブソリューションを認定しています。この技術はアルミニウム専用に開発されたもので、表面仕上げと高性能シーラントを組み合わせています。これにより、湿気、アルカリ、酸、洗浄用化学薬品に頻繁に接触する場合でも、ハウジングを確実に腐食から保護します。これは一次包装における主要な弱点を解決するものです。徹底的な洗浄を必要とする工程は、摩耗、ダウンタイム、早期交換のリスクを高めます。こうしてNORDのコンポーネントは、衛生面および耐食性の点でステンレス鋼に匹敵する特性を獲得します。
NORDAC ON/ON+ VFDは、水平コンベヤ技術の特殊な要件を満たし、新しいIE5+同期モーター(NORDAC ON+)と組み合わせて使用するために開発されました。これらの製品は、内蔵イーサネットインターフェース、完全なプラグアンドプレイ機能、そして非常にコンパクトな設計を特徴としています。NORDAC ON/ON+ 可変周波数ドライブは、IIoT環境向けの信頼性が高く経済的なソリューションです。
イントラロジスティクスおよびコンベヤ技術には、設置が簡単で、稼働中やメンテナンスが必要な際にも容易にアクセスできる駆動ソリューションが求められます。NORDAC LINK フィールド分配システムは、当社の製品ラインナップを補完するものであり、モーターの近くに柔軟に設置できる駆動制御システムをお客様に提供します。
NORDAC LINK フィールド分配システムは、NORD DRIVESYSTEMSの製品ラインナップを補完し、現場での柔軟かつ分散型の設置を可能にするインバータおよびモータースタータを提供します。
NORDAC FLEXは、NORDが提供する最も柔軟性の高い周波数インバータであり、拡張可能な機能により、あらゆるお客様の用途に合わせてカスタマイズが可能です。NORDAC FLEXは、豊富な機能とEEPROMメモリによる簡単なパラメータ転送により、迅速かつ容易に設置およびメンテナンスを行うことができます。
当社の最新IE5+モーターシリーズにより、産業分野におけるエネルギーおよび資源消費を大幅に削減する高効率ソリューションを提供します。今回、コンパクトな永久磁石同期モーターのラインナップに第3のサイズが加わり、性能範囲が大幅に拡大されました。
お客様の用途や要件はそれぞれ異なります。当社は、物流業界における多様な用途向けに、実績があり安全なソリューションを提供しています。
効率性、バリエーションの少なさ、ソフトウェアソリューション、あるいは予知保全のいずれに重点を置かれていても、お客様に最適なソリューションをご用意しています。
私たちはこれを「ソリューション・スペース」と呼んでいます。異なる目的を持つ一般的な用途に向けた、実績あるソリューションです。ここでは、空港、郵便・小包、倉庫向けの確かなソリューションをご紹介します。お客様の施設にそのまま導入することも、当社の大規模なモジュール式システムを活用してソリューションをカスタマイズすることも可能です。