ProPak Asia 2026

งานแสดงสินค้าระดับโลกชั้นนำด้านการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ในเอเชีย


10 - 13 มิถุนายน 2569

กรุงเทพฯ - ประเทศไทย
บูธ C3-AY38

เรียนรู้เพิ่มเติม

ProPak Asia 2026

NORD DRIVESYSTEMS เป็นหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนระดับโลก - สำหรับโซลูชันเชิงกลและอิเล็กทรอนิกส์ นอกเหนือจากสำนักงานใหญ่ของเราในเมืองบาร์กเทไฮเด ใกล้เมืองฮัมบูร์ก เรายังมีโรงงานประกอบและศูนย์บริการในกว่า 60 ประเทศทั่วโลก

คุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และโซลูชันของ NORD หรือไม่? กรุณาเยี่ยมชมเราที่ บูธ C3-AY38. เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบคุณ

ติดต่อเรา!

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่?
กรุณากรอกและส่งแบบฟอร์มทางด้านขวา แล้วเราจะยินดีพูดคุยกับคุณเพิ่มเติม

ติดต่อเรา!

NXD_tupH_mit_Logo_500x500px

NXD tupH® ปกป้องชุดขับเคลื่อนอลูมิเนียม

พร้อมใช้งานมากขึ้นในส่วนเปียกของบรรจุภัณฑ์ขั้นต้น

NordacOn_500x500px-1

NORDAC ON/ON+

VFDs ที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของเทคโนโลยีสายพานลำเลียงแนวนอน

NORDAC_Link_SPS2021_500x500px

NORDAC LINK

ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบขับเคลื่อน

SK200E_Teaser

NORDAC FLEX SK 200E อินเวอร์เตอร์ความถี่

ความยืดหยุ่นมากขึ้น ต้นทุนต่ำลง

IE5+Motor_500x500px

ขนาดใหม่สำหรับมอเตอร์ IE5+

เพิ่มกำลังสำหรับไดรฟ์ประสิทธิภาพสูง

LogiDrive_Teaser_500x500px

LogiDrive

พื้นที่โซลูชันสำหรับพัสดุภัณฑ์, สนามบิน และคลังสินค้า.

NXD tupH® ปกป้องระบบขับเคลื่อนอลูมิเนียม

ด้วยการปกป้องพื้นผิว NXD tupH® NORD DRIVESYSTEMS รับรองโซลูชันระบบขับเคลื่อนอลูมิเนียมสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นใกล้สายการผลิต เทคโนโลยีนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับอะลูมิเนียม โดยผสานการตกแต่งพื้นผิวเข้ากับสารซีลประสิทธิภาพสูง ซึ่งช่วยปกป้องตัวเรือนจากการกัดกร่อนได้อย่างน่าเชื่อถือ แม้จะสัมผัสกับความชื้น สารด่าง กรด และสารเคมีทำความสะอาดบ่อยครั้งก็ตาม สิ่งนี้ช่วยแก้ไขจุดอ่อนสำคัญในบรรจุภัณฑ์หลัก: กระบวนการที่ต้องทำความสะอาดอย่างเข้มข้นจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการสึกหรอ การหยุดทำงาน และการเปลี่ยนชิ้นส่วนก่อนเวลาอันควร ดังนั้นชิ้นส่วนของ NORD จึงมีคุณสมบัติที่เทียบเท่ากับสแตนเลสในด้านสุขอนามัยและความทนทานต่อการกัดกร่อน

ประโยชน์ของ NXD tupH®:

  • การปกป้องด้านสุขอนามัย: วัสดุซีลไม่หลุดลอกหรือกัดกร่อน – ได้รับการพิสูจน์แล้วในระยะยาว รวมถึงผ่านการทดสอบจาก Ecolab พื้นผิวที่ไม่เป็นรูพรุนสามารถทำความสะอาดได้อย่างถูกสุขอนามัยและรวดเร็ว
  • ความปลอดภัยในการลงทุนสูง: ชิ้นส่วนที่เป็นมิตรกับสุขอนามัยมีความต้านทานต่อการกัดกร่อนและจึงมีความทนทานสูง
  • การออกแบบที่กะทัดรัด: อลูมิเนียมสามารถระบายความร้อนได้ดี ทำให้อุณหภูมิพื้นผิวต่ำ ซึ่งช่วยให้สามารถสร้างระบบขับเคลื่อนที่กะทัดรัดและติดตั้งได้อย่างยืดหยุ่นบนสายการผลิตบรรจุภัณฑ์
  • การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านอาหารระดับโลก: พื้นผิว NXD tupH® เป็นไปตามข้อกำหนดของ FDA, EU, สวิตเซอร์แลนด์ และประเทศใน MERCOSUR
  • โซลูชันที่ยั่งยืน: ระบบ NXD tupH® ปราศจาก PFAS และโครเมต
  • ความยืดหยุ่นเต็มที่: ด้วย NXD tupH® เราสามารถอัปเกรดไดร์ฟที่มีอยู่เดิมได้ ซึ่งทำให้เราสามารถใช้ตัวเลือกที่นำเสนอโดยกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบโมดูลาร์ของเราได้
  • ความพร้อมใช้งานอย่างรวดเร็ว: ผลิตภัณฑ์ NXD tupH® ของเราพร้อมจำหน่ายจากสต็อก พร้อมติดตั้งได้ทันที
NORD_NXD-tupH_1260px

NORDAC ON/ON+

NORDAC-On__800x480px

NORDAC ON/ON+ VFDs ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการพิเศษของเทคโนโลยีสายพานลำเลียงแนวนอน และสำหรับการใช้งานร่วมกับมอเตอร์ซิงโครนัส IE5+ รุ่นใหม่ (NORDAC ON+) โดยมีจุดเด่นที่อินเทอร์เฟซ Ethernet ในตัว ความสามารถ Plug-&-Play แบบเต็มรูปแบบ และขนาดที่กะทัดรัดเป็นพิเศษ NORDAC ON/ON+ ไดรฟ์ความถี่ตัวแปรเป็น โซลูชันที่เชื่อถือได้และประหยัดสำหรับสภาพแวดล้อม IIoT

ข้อดี

  • โซลูชันแบบ Plug-&-play สำหรับการตั้งค่าใช้งานอย่างรวดเร็ว
  • การควบคุมมอเตอร์แบบอะซิงโครนัสและซิงโครนัส
  • ชิปอีเธอร์เน็ตหลายช่อง
  • การออกแบบที่กะทัดรัด ประหยัดพื้นที่ ด้วยการรวมการสื่อสารอีเธอร์เน็ต
  • ผลิตภัณฑ์ซีรีส์ที่ประหยัดสำหรับเทคโนโลยีสายพานลำเลียงของคุณ

NORDAC LINK ระบบกระจายสัญญาณภาคสนามสำหรับอินเวอร์เตอร์และมอเตอร์สตาร์ทเตอร์

ระบบขนส่งภายในโรงงานและเทคโนโลยีสายพานลำเลียงต้องการโซลูชันระบบขับเคลื่อนที่สามารถติดตั้งได้ง่ายและเข้าถึงได้สะดวกทั้งในระหว่างการทำงานและเมื่อต้องการบำรุงรักษา ระบบ NORDAC LINK Field Distribution System เป็นส่วนเสริมในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราและมอบระบบควบคุมการขับเคลื่อนที่สามารถติดตั้งได้อย่างยืดหยุ่นใกล้กับมอเตอร์ให้กับลูกค้า

ระบบกระจายสัญญาณภาคสนาม NORDAC LINK เสริมช่วงผลิตภัณฑ์ของ NORD DRIVESYSTEMS ด้วยอินเวอร์เตอร์และมอเตอร์สตาร์ทเตอร์สำหรับการติดตั้งที่ยืดหยุ่นและกระจายตัวในพื้นที่

  • การกำหนดค่าและการทำงานที่ยืดหยุ่น - สามารถกำหนดค่าได้อย่างอิสระตามความต้องการและการใช้งาน
  • มีให้เลือกทั้งอินเวอร์เตอร์ปรับความถี่ (สูงสุด 7.5 กิโลวัตต์) และมอเตอร์สตาร์ทเตอร์ (สูงสุด 3 กิโลวัตต์)
  • การติดตั้งใช้งานที่รวดเร็วเนื่องจากการทำงานที่ง่าย
  • ความสามารถในการเชื่อมต่อแบบปลั๊กอินที่ง่ายและเชื่อถือได้
  • การบำรุงรักษาระบบที่ง่ายขึ้นเนื่องจากมีสวิตช์บำรุงรักษาแบบบูรณาการและอุปกรณ์ควบคุมด้วยมือในตัว
  • สามารถรวมเข้ากับระบบบัสทั่วไปทั้งหมดได้
NORDAC LINK_Composing_skinny

NORDAC FLEX SK 200 อินเวอร์เตอร์ความถี่

NORDAC FLEX เป็นอินเวอร์เตอร์ที่มีความยืดหยุ่นมากที่สุดจาก NORD และสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้งานของลูกค้าทุกรูปแบบได้ด้วยฟังก์ชันที่สามารถปรับขนาดได้ การติดตั้งและการบำรุงรักษา NORDAC FLEX สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยฟังก์ชันที่หลากหลายและการถ่ายโอนพารามิเตอร์ที่ง่ายผ่านหน่วยความจำ EEPROM

SK200E(37050)_de-DE

ข้อดี

  • อินพุตดิจิทัล 4 ช่อง, เอาต์พุตดิจิทัล 2 ช่อง, อินพุตอนาล็อก 2 ช่อง
  • ตัวเลือกการขยาย In/Out
  • ความปลอดภัยในการทำงาน: STO, SS1, SLS, SSR, SDI, SOS, SSM และ PROFIsafe
  • อินเทอร์เฟซ Ethernet สามารถขยายได้สำหรับแต่ละโมดูลตัวเลือก
  • อินเทอร์เฟซ Encoder: HTL, CANopen
  • โครงสร้างพารามิเตอร์ที่เข้ากันได้กับอินเวอร์เตอร์ความถี่ NORD ทั้งหมด
  • การกำหนดพารามิเตอร์ผ่านโมดูลควบคุมแบบปลั๊กอิน, เครื่องมือซอฟต์แวร์ NORDCON หรือแอป
  • สามารถสลับชุดพารามิเตอร์ 4 ชุดได้โดยตรงออนไลน์
  • ตัวแปลงกระแสเบรกในตัวสำหรับควบคุมเบรกมอเตอร์
  • การจัดการเบรกมอเตอร์, ฟังก์ชันยก
  • การทำงาน 4 ควอดแรนต์พร้อมตัวตัดกระแสเบรกในตัว
  • ฟังก์ชัน PLC สำหรับฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับไดรฟ์
  • การควบคุม V/f, การควบคุมเวกเตอร์กระแสในโหมดควบคุมแบบเปิดและแบบปิดลูป
  • การควบคุมที่มีความแม่นยำสูงและพฤติกรรมโอเวอร์โหลดสูงสำหรับมอเตอร์แบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัส
  • โหมดการกำหนดตำแหน่งแบบบูรณาการ POSICON และโหมดซิงโครนัส
  • ฟิลเตอร์หลักในตัว

ขนาดใหม่สำหรับมอเตอร์ IE5+

การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับไดรฟ์ประสิทธิภาพสูง


ด้วยมอเตอร์รุ่น IE5+ ล่าสุดของเรา เรานำเสนอโซลูชันที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากรในอุตสาหกรรมได้อย่างมีนัยสำคัญ ขณะนี้ ช่วงประสิทธิภาพของมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรขนาดกะทัดรัดกำลังได้รับการขยายอย่างมีนัยสำคัญด้วยขนาดที่สาม

คุณลักษณะทางเทคนิคของซีรีส์

  • มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร (PMSM) รุ่นล่าสุด
  • ช่วงกำลัง 0.35–11 กิโลวัตต์ (เดิม: สูงสุด 3.7 กิโลวัตต์)
  • แรงบิดของมอเตอร์: 1.6–43.8 นิวตันเมตร (เดิม: สูงสุด 14.7 นิวตันเมตร)
  • ความเร็ว: 0 ถึง 2,400 นาที-1
  • มีให้เลือกเพิ่มเติมด้วยมาตรฐาน IP69K
  • ตัวเข้ารหัสในตัวมอเตอร์เป็นมาตรฐาน, เบรกเชิงกลในตัวเป็นตัวเลือก
ie5_motor

 

 

 

สิ่งที่ซีรีส์นี้มีให้คุณ:

  • การออกแบบมอเตอร์ที่กะทัดรัด เป็นโมดูล และสามารถปรับขนาดได้
  • สามารถรวมกับชุดเกียร์และอินเวอร์เตอร์ NORD ทั้งหมดในระบบแบบโมดูลาร์; โซลูชันระบบจากแหล่งเดียว – ทุกชิ้นส่วนเข้ากันได้อย่างไร้รอยต่อ
  • ประสิทธิภาพสูงอย่างสม่ำเสมอในช่วงความเร็วและโหลดที่กว้าง
  • การติดตั้งมอเตอร์ที่ยืดหยุ่น: รองรับ NEMA และ IEC

ประโยชน์ที่คุณได้รับ:

  • ประสิทธิภาพสูงสุดด้วย IE5+ (= เหนือกว่าคลาสประสิทธิภาพสูงสุดที่กำหนดไว้ IE5)
  • ไดนามิกสูงและความสามารถในการรับน้ำหนักเกิน
  • สามารถลดรุ่นได้เนื่องจากแรงบิดคงที่ในช่วงความเร็วที่กว้าง
  • ต้นทุนการดำเนินงานที่ปรับให้เหมาะสม (TCO) และระยะเวลาคืนทุนที่สั้น (ROI)
  • การออกแบบที่กะทัดรัดพร้อมความหนาแน่นของพลังงานสูงสำหรับพื้นที่ติดตั้งที่เล็กที่สุด
  • สามารถผสมผสานได้อย่างยืดหยุ่นกับชุดเกียร์และเทคโนโลยีขับเคลื่อนไฟฟ้าทั้งหมดของ NORD
LogiDrive-Feb-07-2023-01-56-36-1414-PM

LogiDrive®

พื้นที่โซลูชันสำหรับไปรษณีย์และพัสดุ สนามบิน และคลังสินค้า

แอปพลิเคชันและความต้องการของลูกค้าของเรามีความเฉพาะตัวอย่างมาก เราเสนอโซลูชันที่พิสูจน์แล้วและปลอดภัยสำหรับการใช้งานหลายประเภทในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

ไม่ว่าคุณจะมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพ จำนวนรูปแบบที่น้อย โซลูชันซอฟต์แวร์ หรือการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ เรามีโซลูชันสำหรับคุณ

เราเรียกมันว่าพื้นที่โซลูชัน โซลูชันที่พิสูจน์แล้วสำหรับการใช้งานทั่วไปที่มีวัตถุประสงค์แตกต่างกัน ที่นี่คุณจะพบโซลูชันที่พิสูจน์แล้วสำหรับสนามบิน ไปรษณีย์และพัสดุ และคลังสินค้า คุณมีตัวเลือกในการนำไปใช้แบบ 1:1 ในสถานที่ของคุณหรือปรับแต่งโซลูชันของคุณด้วยระบบโมดูลาร์ขนาดใหญ่ของเรา