Metal Show & TIB 2026

EXPOZIȚIE INTERNAȚIONALĂ PENTRU PRELUCRAREA METALELOR, TEHNOLOGII ȘI ECHIPAMENTE INDUSTRIALE

12 - 15 Mai 2026 la
București, România,
Pavilion B2, Stand 90

Contactați-ne

Metal Show / TIB 2026

NORD DRIVESYSTEMS este unul dintre liderii mondiali ai industriei în domeniul tehnologiei de acționare, atât cu soluții mecanice cât și electronice. Pe lângă sediul central din Bargteheide, lângă Hamburg, suntem prezentați în peste 60 de țări din întreaga lume, cu fabrici de asamblare și centre de service.

Obțineți mai multe informații acum!

Aveți alte întrebări? Vă rugăm să completați și să trimiteți formularul din dreapta și vom fi bucuroși să comunicăm în continuare cu dvs.

Intrați în contact cu noi!

550P_SPS2021_500x500px

NORDAC Pro SK 500P

Convertizoare de frecvență pentru funcționarea motoarelor sincrone și asincrone.

APP_SPS2021_500x500px

NORDCON APP cu NORDAC ACCESS BT

Soluție mobilă de punere în funcțiune și service a convertizoarelor NORD.

IE5_SPS2021_500x500px

Noua dimensiune pentru motoarele IE5+

Extinderea capacității pentru motoarele de înaltă eficiență.

NXD tupH_500x500px-1

NXD tupH®

Finisare pentru suprafețe din aluminiu. Deosebit de potrivită pentru cerințe ridicate de igienă.

Trade_Show_Maxxdrive_500x500px

Soluții MAXXDRIVE®

Soluții pentru aplicațiile industriale cu necesar de cuplu mecanic foarte ridicat.

NORDAC PRO SK 500P

Gross_500P_SPS2021

Tehnologia de ultimă generație și versatilitatea mare, în combinație cu consultanța de specialitate și expertiza aplicativă de la NORD DRIVESYSTEMS, fac din NORDAC PRO SK 500P un produs inteligent și complet.

Puncte de atracție:

  • Control secvențial în mod de poziționare a mai multor motoare
  • Interfață Ethernet universală integrată – poate fi setată la 4 limbaje Ethernet (Profinet, EtherNet/IP, POWERLINK, EtherCAT) prin intermediul parametrilor
  • Cu CANopen on bord, versiunea de bază oferă deja o opțiune de bus rentabilă

Caracteristici (specifice ale invertoarelor de frecvență):

  • Setarea parametrilor prin intermediul elementului USB plug-in, RS485, ETHERNET sau blue-tooth prin intermediul aplicației
  • Setarea parametrilor prin intermediul interfeței USB este posibilă fără alimentarea cu energie electrică a dispozitivului (programare off-line)
  • Slot pentru card SD pentru salvarea și transmiterea fișierelor de parametri
  • Funcționalitate PLC integrată pentru funcțiile logice legate de acționare
  • Și multe altele

Caracteristici de bază:

  • Tensiune: 1~200 - 240V / 3~380 - 480V
  • Puteri: 0,25 - 5,5kW
  • 5-6 x DI / 2 x DO / 2 x MFR / 2 x AIN, 1 x AOUT + opțional pe SK CU5
  • Interfețe seriale RS485, CAN / CANopen, USB (Tip C), SD-card, Ethernet industrial
  • În dimensiunile 1 și 2, toate terminalele au un design plug-in, inclusiv conexiunile de alimentare și ale motorului

NORDCON APP cu NORDAC ACCESS BT

Soluție mobilă de punere în funcțiune și service pentru toate acționările NORD

  • Vizualizare pe bază de tabletă (bord) atât pentru monitorizarea acționării cât și diagnosticarea defecțiunilor
  • Parametrizare cu funcție de ajutor și acces la parametrii DeepL, funcția osciloscop pentru analiza acționării (configurabilă individual)
  • Funcție de backup și recuperare pentru un management ușor a parametrilor de acționare
Gross_NORDCON APP_SPS2021

Noua dimensiune pentru motoarele IE5+

Extinderea capacității pentru motoarele de înaltă eficiență

Cu cea mai recentă generație de motoare IE5+, oferim soluții extrem de eficiente pentru a reduce semnificativ consumul de energie și resurse în industrie. Acum, gama de puteri a motoarelor sincrone compacte cu magneți permanenți este extinsă considerabil prin introducerea unei a treia variante de dimensiuni.

ie5+_motor

Caracteristici tehnice ale seriei

  • Motor sincron cu magneți permanenți (PMSM) de ultimă generație
  • Interval de putere 0,35 – 11 kW (anterior: până la 3,7 kW)
  • Cuplul motorului: 1,6 – 43,8 Nm (anterior: până la 14,7 Nm)
  • Turație: 0 până la 2.400 min-1
  • disponibil opțional cu protecție IP69K
  • Senzor integrat în motor ca dotare standard, frână mecanică integrată opțională

Ce vă oferă seria:

  • design compact, modular și scalabil al motorului
  • se poate combina în sistem modular cu toate reductoarele și convertizoarele NORD; soluție de sistem dintr-o singură sursă – toate componentele sunt perfect adaptate între ele
  • Randament ridicat constant pe o gamă largă de turații și sarcini
  • Montare flexibilă a motorului: compatibilă cu standardele NEMA și IEC

Ce avantaje aveți:

  • Eficiență maximă datorită clasei IE5+ (= peste cea mai înaltă clasă de eficiență definită, IE5)
  • dinamică ridicată și rezistență la suprasolicitare
  • posibila reducere a numărului de variante prin cuplu constant pe o gamă largă de turații
  • costuri de exploatare optimizate (TCO) și o perioadă scurtă de amortizare (ROI)
  • Design compact cu densitate mare de putere pentru spații de montare foarte reduse
  • compatibilitate flexibilă cu întreaga gamă de reductoare NORD și tehnologie de acționare electrică

Finisare pentru suprafețe din aluminiu NXD tupH®

Prin finisarea de suprafață NXD tupH®, NORD conferă suprafețelor sistemelor de acționare cu carcase din aluminiu o rezistență deosebită la coroziune. Finisajul NXD tupH constă dintr-un strat de bază, stratul superior al corpului din aluminiu fiind transformat într-un strat rezistent la coroziune. Prin combinarea cu un strat de sigilare se obține o rezistență extremă, cu o duritate mai bună în comparație cu o aliaj de aluminiu netratat.

NXD_tupH_solo-1

Datorită acestui proces de tratare, nu se produce exfolierea sau corodarea, astfel încât efectul de protecție rămâne intact chiar și în cazul unor mici deteriorări mecanice. Prin urmare, finisajul de suprafață oferă avantaje semnificative atunci când este utilizat în zone cu cerințe stricte de igienă din industria alimentară, a băuturilor sau a ambalajelor, precum și în industria farmaceutică și chimică. Suprafețele NXD tupH® sunt fără PFAS și conforme cu normele alimentare conform FDA, Regulamentului UE 1935/2004, precum și prevederilor din Elveția și țările MERCOSUR.

Avantaje

  • nu este un strat de acoperire, ci un finisaj durabil
  • face aluminiul mai dur și rezistent la acizi și baze
  • Aluminiul este ușor, economic și complet reciclabil
  • Carcasele din aluminiu au o conductivitate termică mai bună decât oțelul inoxidabil, ceea ce reduce temperatura maximă a suprafeței
  • ideal pentru utilizarea în zone și industrii cu cerințe stricte de igienă

Reductoare industriale MAXXDRIVE® 

Cuplul de ieșire ridicat al reductoarelor industriale MAXXDRIVE® le face perfecte pentru utilizarea în aplicații grele, cum ar fi elevatoarele cu cupe, agitatoarele, transmisiile pentru benzi transportoare, mixerele, morile de cărbuni sau tamburii concasoarele. Disponibile în 11 dimensiuni, unitățile MAXXDRIVE® sunt echipate cu rulmenți de înaltă calitate, cu frecare redusă. Ele dispun de o carcasă UNICASE (dintr-o singură bucată), rigidă la torsiune, pentru a asigura o capacitate de încărcare excelentă, o durată de viață lungă și o funcționare silențioasă. Unitățile MAXXDRIVE® au, de asemenea, opțiunea de a adăuga un pachet de protecție la aplicații în domeniul cerealelor, o combinație de mai multe măsuri de protecție care asigură o durată de funcționare îndelungată a unității.

Repere

  • Performanțe: 2,2 - 6.000 kW
  • Interval de cuplu: 15.000 - 282.000 Nm
  • Raport de demultiplicare: 5,54 - 30.000:1

Avantaje

  • Diverse soluții de montaj ale rulmenților la arborele de ieșire, pentru o adaptare optimă la aplicațiile din diverse domenii
  • Disponibile diverse opțiuni eficiente de răcire
  • Disponibil în varianta cu arbori paraleli și în unghi de 900
Maxxdrive_800x480px