Minex İZMİR 2023

Madencilik, Doğal Kaynaklar
ve Teknolojileri Fuarı

13 - 16 Eylül 2023
İstanbul, Türkiye
A salonu, A-200 stand

Daha fazla bilgi alın

Minex İZMİR 2023

NORD DRIVESYSTEMS, mekanik ve elektronik çözümler için dünya çapında tahrik teknolojisinde endüstri liderlerinden biridir. Hamburg yakınlarındaki Bargteheide'de bulunan genel merkezimizin yanı sıra, dünya çapında 60'tan fazla ülkede montaj tesisleri ve servis merkezleriyle temsil ediliyoruz.

Bizi ziyaret edin

NORD ürünleri ve çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? O zaman bizi salon A'da A-200 standında ziyaret edin. Sizi görmek için sabırsızlanıyoruz.

Bizimle iletişime geçin!

Başka sorunuz var mı?
Lütfen sağ taraftaki formu doldurup gönderin, sizlerden daha fazla bilgi almaktan memnuniyet duyarız.

Bizimle iletişime geçin!

Trade_Show_Maxxdrive_XD_500x500px

MAXXDRIVE® XD Endüstriyel Redüktörler

Vinçler ve yük asansörleri için özel olarak tasarlanmış uzatılmış merkez mesafeleri

teaser-schuettgut

Dökme katı endüstrisi için tahrik çözümleri

Güvenilir, emniyetli ve özelleştirilmiş tahrik sistemleri

Trade_Show_Maxxdrive_XT_500x500px

MAXXDRIVE® XT endüstriyel redüktör serisini genişletiyor

Çok yüksek termal limit performansına sahip yeni konik helisel redüktör serisi

MAXXDRIVE® XD Endüstriyel Redüktörler

MAXXDRIVE® XD endüstriyel redüktörler, NORD'un güçlü MAXXDRIVE IGU teklifini, endüstriyel vinçlerin ve yük asansörlerinin talepleri için özel olarak geliştirilen genişletilmiş merkez mesafeleri ile genişletir. Standart, kompakt MAXXDRIVE serimizle karşılaştırıldığında, XD merkez mesafesi %35 oranında artırılmıştır ve tahrik ağırlığının %60'a kadar azaltılmasını sağlar.

Avantajlar

  • UNICASE™ muhafaza uzun hizmet ömrü, sessiz çalışma ve düşük bakım gerektirir
  • 3 kademeli ve 4 kademeli redüksiyonlar, standartlaştırılmış bir tasarım için aynı genel ünite boyutlarını ve merkez mesafelerini paylaşır - sistem çeşitlerini azaltır ve toplam sahip olma maliyetini düşürür
  • Toplam oran aralığı boyunca istikrarlı nominal tork değerleri
  • Uygulamalara kolay adaptasyon için çeşitli giriş ve çıkış mili seçenekleri
MAXXDRIVE_XD_extended_800x480px

Dökme malzemeler, mineraller ve madencilik endüstrileri için tahrik çözümleri

schuettgut_prozessgrafik_zahlen
  • ENERJİ VERİMLİ: NORD DRIVESYSTEMS'in tahrik çözümleri çevre dostudur ve işletme maliyetlerini azaltmaya ve CO2 emisyonlarını en aza indirmeye yardımcı olur.
  • GÜVENİLİR: Güvenilirlik, tahrik çözümlerimizin geliştirilmesinin merkezinde yer alır. Sistemlerimizin tüm bileşenleri birbiriyle tam olarak uyumludur ve sorunsuz çalışmayı sağlar
  • KANITLANMIŞ: Dökme malzeme taşıma endüstrisinde zorlu çevresel koşullar yaygındır. Bunlar arasında büyük sıcaklık dalgalanmaları, aşındırıcı ortam maddeleri ve zorlu çalışma koşulları yer alır. NORD'un bu zorluklara yönelik çözümlerinin güvenilirliği ve maliyet etkinliği dünya çapında dökme malzeme endüstrisinde kanıtlanmıştır

    1 | DEPOLAMA: Depolama kutusu sistemleri veya silolar veya bunkerler yardımıyla, dökme malzemeler bir sonraki işlem adımına beslenmeden önce geçici olarak depolanır. NORD'un özelleştirilmiş tahrikleri burada optimum destek sağlar.

    2 | TAŞIMA: Dökme malzemeyi proses adımları arasında taşımak için çok çeşitli konveyörler gereklidir. NORD DRIVESYSTEMS'in güvenilir ve sağlam tahrikleri kesintisiz bir malzeme akışı sağlar.

    3 | TAŞIMA: Dökme malzemeyi proses adımları arasında taşımak için çok çeşitli konveyörler gereklidir. NORD DRIVESYSTEMS'in güvenilir ve sağlam tahrikleri kesintisiz bir malzeme akışı sağlar.

    4 | YÜKLEME VE BOŞALTMA: Dökme malzemelerin dünya çapında taşınması için gemilerin, trenlerin ve kamyonların yüklenmesi ve boşaltılması gerekir. NORD'un güvenilir tahrikleri ile hem hızlı hem de güvenli yükleme ve boşaltma elde edersiniz.

MAXXDRIVE® XT endüstriyel redüktör serisini genişletir

Özellikler:

  • 7 beden: SK 5217, SK 6217, SK 7217, SK 8217, SK 9217, SK 10217, SK 11217
  • Tip: M1/M3
  • Nominal aktarım oranları: 6.3 - 22.4

Yürütme:

  • Uzun hizmet ömrüne sahip sağlam makaralı rulmanlar
  • Etkili fan soğutma çeşidi
  • Çeşitli motor montaj olanakları
  • Kaplin, frenler, izleme vb. ile kuruluma hazır komple sistemlerin teslimi mümkündür
  • Dönme yönünün kolayca değiştirilebilmesi için takılı, kolay erişilebilir arka stoplar
  • Kanıtlanmış, tek parça blok gövde prensibi

Özellikler:

  • Optimum sızdırmazlık, sızıntı olmadan uzun çalışma süreleri sağlar
  • Yüksek hassasiyetli konik dişliler sayesinde düşük gürültü emisyonu
  • Optimize edilmiş fanlar ve hava akışı yönlendirmesi sayesinde etkili fan soğutması
  • Yüksek tork kapasitesi
  • Artan yağlayıcı ömrü bakım maliyetlerini en aza indirir
  • Ve çok daha fazlası...
Maxxdrive_XT_800x480px