INDUMATION 2026 

Die führende Fachmesse für industrielle Automatisierung

4 - 6 Februar 2026
Kortrijk, Belgien
Stand 620

Sichern Sie sich Ihr kostenloses Ticket

INDUMATION 2026 

NORD DRIVESYSTEMS zählt weltweit zu den Branchenführern der Antriebstechnik – für mechanische und elektronische Lösungen. Neben unserem Hauptsitz in Bargteheide bei Hamburg sind wir in über 60 Ländern der Welt mit Montagewerken und Servicestützpunkten vertreten.

Sie möchten mehr über NORD-Produkte und -Lösungen erfahren? Dann besuchen Sie uns am Stand 620. Wir freuen uns auf Sie.

Fordern Sie Ihr kostenloses Ticket an!

Sie haben noch keine Eintrittskarte? Fordern Sie einfach Ihren Code an, um eine kostenlose Eintrittskarte zu erhalten.

Kontaktieren Sie uns!

NXD tupH_500x500px

NXD tupH®

Veredelung für Aluminium-oberflächen. Besonders geeignet für hohe Hygiene-anforderungen.

Nord_Ruehren_Mischen__Teaser500x500px

Antriebslösungen für die Mischerindustrie

Dank ihrer kompakten Wellenanordnung eignen sich MAXXDRIVE® XJ Industriegetriebe von NORD als Antriebslösung für Zweiwellenmischer

Functional_Safety_500x500px

Funktionale Sicherheit

Neue Sicherheitsfunktionen für den NORDAC ON

Elektronische_Antriebstechnik_500x500px

Elektronische Antriebstechnik

Perfekt abgestimmte Lösungen für jede Antriebsaufgabe

Veredelung für Aluminiumoberflächen NXD tupH®

Mit seiner Oberflächenveredelung NXD tupH® macht NORD Oberflächen von Antrieben mit Aluminiumgehäusen besonders korrosionsbeständig. Die NXD tupH-Veredelung besteht aus einer Grundschicht, die obere Schicht des Aluminiumkörpers wird dabei in eine korrosionsbeständige Schicht umgewandelt. Durch die Kombination mit einem Sealer wird eine extreme Widerstandsfähigkeit mit besserer Härte im Vergleich zu einer unbehandelten Aluminiumlegierung erreicht.

NXD_tupH_solo

Aufgrund dieser Verarbeitung kommt es nicht zu einem Abblättern oder korrosiver Unterwanderung, sodass die Schutzwirkung selbst bei kleinen, mechanischen Beschädigungen intakt bleibt. Somit bietet die Oberflächenveredelung große Vorteile beim Einsatz in hygienekritischen Bereichen in der Lebensmittel-, Getränke- oder Verpackungsindustrie sowie in der Pharma- und Chemieindustrie. NXD tupH®-Oberflächen sind PFAS-frei und lebensmittelkonform gemäß FDA, der EU-Verordnung 1935/2004 sowie den Bestimmungen der Schweiz und der MERCOSUR-Staaten.

Vorteile

  • keine Beschichtung, sondern langlebige Veredelung
  • macht Aluminium härter und widerstandsfähig gegen Säuren und Laugen
  • Aluminium ist leicht, kostengünstig und vollständig recycelbar
  • Aluminiumgehäuse besitzen eine bessere Wärmeleitfähigkeit als Edelstahl, was ihre maximale Oberflächentemperatur reduziert
  • ideal für den Einsatz in hygienekritischen Bereichen und Branchen

Passgenaue Antriebslösungen für die Mischerindustrie

Zweiwellenmischer sorgen in der Industrie für eine gleichmäßige Vermischung schwerer Materialien. Dies erfordert eine präzise Synchronisation zweier parallel zueinander rotierenden Mischerwellen. MAXXDRIVE® XJ Industriegetriebe von NORD realisieren genau dies. Durch ihren J-Mount ermöglichen sie eine Verbindung zweier Getriebe über zusätzliche Eingangswellen inklusive flexibler Kupplung. Diese Antriebslösung lässt die Mischerwellen synchron laufen und gleicht Fluchtungsfehler aus. Dabei stellt sie den Betrieb dank ihrer robusten Konstruktion auch bei den wechselnden und stoßartigen Belastungen der Anwendung sicher.

Vorteile

  • leistungsstark mit sehr hohen Abtriebsdrehmomenten bis zu 282.000 Nm
  • geringe Wartungskosten aufgrund leicht zugänglichen Schmierstellen
  • hohe Betriebssicherheit dank reibungsarmer Lager und verwindungssteifem einteiligen BLOCK-Gehäuse
  • lange Lebensdauer durch auf hohe Belastbarkeit optimierte Geometrien
  • vielseitig kombinierbar mit Kompontenten aus dem Produktbaukasten von NORD
  • variables System, das sich an spezifische Mischerwellenabstände anpassen lässt
Mischwerk_Bild

Funktionale Sicherheit

Im Zuge der voranschreitenden Digitalisierung, Automatisierung und Dezentralisierung der Industrie gewinnt die Funktionale Sicherheit immer mehr an Bedeutung und ist ein unverzichtbarer Aspekt der NORD-Antriebsysteme. Unser jüngstes Mitglied der dezentralen Frequenzumrichter-Familie – der NORDAC ON – erhält daher ein umfassendes Sicherheitsupgrade: Neben STO und SS1 sind künftig auch die Safe-Motion-Funktionen SLS, SMS oder SSM für eine sicherheitsgerichtete Überwachung der Drehbewegung integriert – für noch mehr Sicherheit beim Betrieb von Anlagen und Maschinen.

Die zukünftige Variante des NORDAC ON lässt sich via PROFIsafe oder FSOE in eine sicherheitsgerichtete Applikation in einem bestehenden Industrial-Ethernet-Verbund integrieren. Der gewünschte Industrial-Ethernet-Dialekt wird einfach bei der Inbetriebnahme parametriert. Auch ein Stand-alone-Einsatz ist möglich, beispielsweise für eine Ein-Achs-Maschine. In diesem Fall können die sicherheitsgerichteten digitalen Ein- und Ausgänge des NORDAC ON auch für die Einbindung sicherheitsgerichteter Peripherie-Komponenten/Funktionen wie z.B. E-Stop, Reset und Türzuhaltungen genutzt werden. Bei Integration in die Sicherheitssteuerung via PROFIsafe oder FSOE können die Status der sicheren digitalen Ein- und Ausgänge vom Gerät zur Steuerung bzw. umgekehrt übertragen werden.

Funktionale Sicherheit beim NORDAC ON:

  • STO: Sicher abgeschaltetes Drehmoment (Safe Torque Off)
  • SS1: Sicherer Stopp 1 (Safe Stop 1)
  • SLS: Sicher begrenzte Geschwindigkeit (Safety Limited Speed) – NEU
  • SMS: Sichere Maximalgeschwindigkeit (Safe Maximum Speed) – NEU
  • SSM: Sichere Geschwindigkeitsüberwachung (Safe Speed Monitor) – NEU
Funktionale_Sicherheit_EtherCAT

Elektronische Antriebstechnik von NORD

Als Experte für Antriebslösungen bietet NORD perfekt abgestimmte Antriebslösungen nach Kundenwunsch. Das innovative Portfolio an Antriebstechnik ist für nahezu jede Anwendung konfigurierbar und enthält skalierbare Funktionen für jede Antriebsaufgabe.

nordac_on_motor

NORDAC ON/ON+ – Frequenzumrichter

Die dezentralen Frequenzumrichter der NORDAC ON Familie bieten eine wirtschaftliche Antriebslösung für vielfältige Anwendungen. Sie sind kompakt, leistungsstark und verfügen über ein integriertes Industrial-Ethernet-Interface. Sie eignen sich ideal für die Anbindung ans Industrial Internet of Things (IloT).


Vorteile

  • Integriertes Multi-Protokoll-Ethernet-Interface
  • Integrierte PLC
  • Vollständig steckbar
  • Leistungen bis zu 3,7 kW
  • Temperaturtoleranzbereich -30 °C bis +40 °C

NORDAC LINK – für die flexible, dezentrale Installation im Feld

Intralogistik und Fördertechnik erfordern einfach zu installierende Antriebslösungen, die im Betrieb und im Wartungsfall leicht zugänglich sind. NORDAC LINK bietet eine Antriebssteuerung mit Frequenzumrichtern (bis 7,5 kW) und Motorstartern (bis 3 kW) für die flexible, dezentrale Installation im Feld in Motornähe.


Vorteile

  • Flexible Konfiguration und Funktion
  • Schnelle Inbetriebnahme durch einfache Bedienung
  • Einfache und sichere Steckbarkeit
  • Integrierten Wartungsschalter
  • Einbindung in alle gängigen Bussysteme
NORDAC LINK_Composing
SK200E(37050)_de-DE

NORDAC FLEX: Der flexibelste Frequenzumrichter von NORD

Der NORDAC FLEX SK 200E kann durch skalierbare Funktionen auf alle Kundenanwendungen zugeschnitten werden. Installation und Wartung des NORDAC FLEX lassen sich dank des großen Funktionsumfangs und der einfachen Parameterübertragung über EEPROM-Speicher schnell und einfach durchführen.


Vorteile

  • 4x Digitaler Eingang, 2x Digitaler Ausgang, 2x Analoger Eingang
  • Optionale In/Out-Erweiterung
  • Funktionale Sicherheit: STO, SS1, SLS, SSR, SDI, SOS, SSM und PROFIsafe
  • Erweiterbare Ethernet-Schnittstelle
  • PLC-Funktionalität für antriebsnahe Funktionen

NORDAC PRO SK 500P – Vielseitig, vernetzt und leistungsstark

Der NORDAC PRO ist ein Frequenzumrichter für den Betrieb von Synchron- und Asynchronmotoren. Er eignet sich für jede Antriebsaufgabe. In der Basic Variante SK 500P bietet der Umrichter bereits eine große Vielseitigkeit. Die Advanced Ausführung SK 530P ergänzt diesen Umfang und kann durch SK CU5 Optionsbaugruppen funktionell erweitert werden. Für die effiziente Anbindung an Ethernet-basierten Steuerungen hat der SK 550P eine integrierte Multi-Protokoll Ethernet-Schnittstelle.


Vorteile

  • Leistungsbereich: 0,25 - 37 kW
  • 1-phasig 200 - 240 V, 3-phasig 380 - 480 V
  • USB-Schnittstelle zum spannungsfreien Parametrieren
  • Multi-Encoder-Schnittstelle für Mehrfachs-Betrieb
  • Schutzklasse: IP20
Gross_500P_SPS2021