NORD DRIVESYSTEMS is wereldwijd een van de marktleiders op het gebied van aandrijftechniek - voor mechanische en elektronische oplossingen. Naast ons hoofdkantoor in Bargteheide bij Hamburg zijn wij in meer dan 60 landen over de hele wereld vertegenwoordigd met assemblage en servicecentra.
Wilt u meer weten over de producten en oplossingen van NORD? Bezoek ons dan op stand 620. Wij verheugen ons op uw bezoek.
Heeft u nog geen toegangsbewijs? Vraag dan eenvoudig uw code aan voor een gratis toegangskaart.
Met de oppervlakteafwerking NXD tupH® maakt NORD de oppervlakken van aandrijfeenheden met aluminium behuizingen bijzonder corrosiebestendig. De NXD tupH-afwerking bestaat uit een basislaag die de bovenste laag van de aluminium behuizing omzet in een corrosiebestendige laag. In combinatie met een sealer wordt een extreme weerstand bereikt met een betere hardheid in vergelijking met een onbehandelde aluminiumlegering.
Deze afwerking voorkomt afbladderen of corrosieve infiltratie, wat betekent dat het beschermende effect intact blijft, zelfs bij kleine mechanische beschadigingen. De oppervlakteafwerking biedt daarom grote voordelen bij gebruik in hygiënekritische omgevingen in de voedingsmiddelen-, dranken- en verpakkingsindustrie, evenals in de farmaceutische en chemische industrie. NXD tupH®-oppervlakken zijn PFAS-vrij en voedselveilig volgens de FDA, EU-verordening 1935/2004 en de voorschriften van Zwitserland en de MERCOSUR-landen.
In de industrie zorgen dubbelassige mengers voor een gelijkmatige menging van zware materialen. Dit vereist een nauwkeurige synchronisatie van twee mengassen die parallel aan elkaar draaien. MAXXDRIVE® XJ industriële tandwielkasten van NORD realiseren precies dit. Dankzij hun J-montage kunnen twee tandwielkasten via extra ingaande assen met een flexibele koppeling worden verbonden. Deze aandrijfoplossing zorgt ervoor dat de mengassen synchroon draaien en compenseert uitlijningsfouten. Dankzij het robuuste ontwerp is de werking zelfs onder wisselende en schokkende belastingen van de toepassing gewaarborgd.
In het kader van de toenemende digitalisering, automatisering en decentralisatie in de industrie wordt functionele veiligheid steeds belangrijker en is deze een onmisbaar aspect van NORD-aandrijfsystemen. Ons nieuwste lid van de familie van gedecentraliseerde frequentieomvormers – de NORDAC ON – krijgt daarom een uitgebreide veiligheidsupgrade: naast STO en SS1 worden in de toekomst ook de veilige bewegingsfuncties SLS, SMS of SSM voor veiligheidsgerelateerde bewaking van de draaiende beweging geïntegreerd – voor nog meer veiligheid bij het gebruik van systemen en machines.
De toekomstige variant van de NORDAC ON kan via PROFIsafe of FSOE worden geïntegreerd in een veiligheidsgerelateerde toepassing in een bestaand Industrial Ethernet-netwerk. De gewenste Industrial Ethernet-dialect wordt eenvoudigweg geparametreerd tijdens de inbedrijfstelling. Stand-alone gebruik is ook mogelijk, bijvoorbeeld voor een machine met één as. In dit geval kunnen de veiligheidsgerelateerde digitale in- en uitgangen van de NORDAC ON ook worden gebruikt om veiligheidsgerelateerde randapparatuur/functies zoals noodstop, reset en deurvergrendelingen te integreren. Bij integratie in de veiligheidscontroller via PROFIsafe of FSOE kan de status van de veilige digitale in- en uitgangen van het apparaat naar de controller worden overgedragen en vice versa.
Functionele veiligheid met NORDAC ON:
Als expert op het gebied van aandrijfoplossingen biedt NORD perfect op maat gemaakte aandrijfoplossingen volgens de eisen van de klant. Het innovatieve portfolio van aandrijftechnologie kan voor vrijwel elke toepassing worden geconfigureerd en omvat schaalbare functies voor elke aandrijftaak.
De gedecentraliseerde frequentieomvormers van de NORDAC ON-serie bieden een economische aandrijfoplossing voor een breed scala aan toepassingen. Ze zijn compact, krachtig en voorzien van een geïntegreerde industriële Ethernet-interface. Ze zijn ideaal voor aansluiting op het industriële internet der dingen (IloT).
Intralogistiek en transporttechniek vereisen aandrijfoplossingen die eenvoudig te installeren zijn en gemakkelijk toegankelijk zijn tijdens bedrijf en onderhoud. NORDAC LINK biedt aandrijfregeling met frequentieomvormers (tot 7,5 kW) en motorstarters (tot 3 kW) voor flexibele, gedecentraliseerde installatie in het veld dicht bij de motor.
De NORDAC FLEX SK 200E kan dankzij zijn schaalbare functies worden aangepast aan alle toepassingen van de klant. De installatie en het onderhoud van de NORDAC FLEX zijn snel en eenvoudig dankzij het brede scala aan functies en de eenvoudige parameteroverdracht via EEPROM-geheugen.
De NORDAC PRO is een frequentieomvormer voor het aandrijven van synchrone en asynchrone motoren. Hij is geschikt voor elke aandrijftaak. De basisversie SK 500P van de omvormer biedt al een hoge mate van veelzijdigheid. De geavanceerde versie SK 530P vult dit assortiment aan en kan functioneel worden uitgebreid met SK CU5-optiemodules. De SK 550P heeft een geïntegreerde multiprotocol-ethernetinterface voor een efficiënte aansluiting op ethernetgebaseerde controllers.