INDUMATION
SALON 2026 

Le salon professionnel incontournable pour l'automatisation industrielle

04 - 06 février 2026
Courtrai, Belgique
Stand 620

Assurez-vous d'obtenir un billet gratuit

INDUMATION SALON 2026 

NORD DRIVESYSTEMS est l'un des leaders mondiaux dans le domaine de la technologie d'entraînement, tant pour les solutions mécaniques qu'électroniques. Outre notre siège social à Bargteheide, près de Hambourg, nous sommes présents dans plus de 60 pays à travers le monde avec des centres d'assemblage et de service.

Vous souhaitez en savoir plus sur les produits et solutions NORD ? Venez nous rendre visite au stand 620. Nous nous réjouissons de votre visite.

Demandez votre billet gratuit !

Vous n'avez pas encore de billet d'entrée ? Demandez simplement votre code pour obtenir un billet d'entrée gratuit.

Contactez-nous !

NXD tupH_500x500px

NXD tupH®

Finition pour surfaces en aluminium, particulièrement adaptée aux exigences élevées en matière d'hygiène.

Nord_Ruehren_Mischen__Teaser500x500px

Solutions d'entraînement pour l'industrie du mélange

Grâce à leur configuration d'arbres compacte, les réducteurs industriels MAXXDRIVE® XJ de NORD constituent une solution d'entraînement idéale pour les mélangeurs à double arbre.

Functional_Safety_500x500px

Sécurité fonctionnelle

Nouvelles fonctions de sécurité pour le NORDAC ON

Elektronische_Antriebstechnik_500x500px

Technologie d'entraînement électronique

Des solutions parfaitement adaptées à chaque tâche d'entraînement

Finition pour surfaces en aluminium NXD tupH®

Avec le traitement de surface NXD tupH®, NORD rend les surfaces des unités d'entraînement avec boîtiers en aluminium particulièrement résistantes à la corrosion. La finition NXD tupH consiste en une couche de base qui transforme la couche supérieure du boîtier en aluminium en une couche résistante à la corrosion. En combinaison avec un produit d'étanchéité, elle offre une résistance extrême et une meilleure dureté par rapport à un alliage d'aluminium non traité.

NXD_tupH_solo

Cette finition empêche l'écaillage ou l'infiltration corrosive, ce qui signifie que l'effet protecteur reste intact, même en cas de dommages mécaniques mineurs. La finition de surface offre donc de grands avantages lorsqu'elle est utilisée dans des environnements où l'hygiène est essentielle, tels que l'industrie alimentaire, des boissons et de l'emballage, ainsi que l'industrie pharmaceutique et chimique. Les surfaces NXD tupH® sont exemptes de PFAS et conformes aux normes de sécurité alimentaire de la FDA, du règlement européen 1935/2004 et des réglementations en vigueur en Suisse et dans les pays du MERCOSUR.

Avantages

  • Pas de revêtement, mais une finition durable
  • Rend l'aluminium plus dur et résistant aux acides et aux bases
  • L'aluminium est léger, économique et entièrement recyclable
  • Les boîtiers en aluminium ont une meilleure conductivité thermique que l'acier inoxydable, ce qui réduit leur température maximale à la surface
  • Idéal pour une utilisation dans les environnements et les industries où l'hygiène est essentielle.

Solutions d'entraînement adaptées à l'industrie du mélange

Dans l'industrie, les mélangeurs à double arbre assurent un mélange homogène des matériaux lourds. Cela nécessite une synchronisation précise de deux arbres de mélange tournant parallèlement l'un à l'autre. Les réducteurs industriels MAXXDRIVE® XJ de NORD permettent justement cela. Grâce à leur montage en J, deux réducteurs peuvent être reliés par des arbres d'entrée supplémentaires avec un accouplement flexible. Cette solution d'entraînement garantit la rotation synchrone des arbres mélangeurs et compense les défauts d'alignement. Grâce à leur conception robuste, leur fonctionnement est garanti même en cas de charges variables et de chocs liés à l'application.

Avantages

  • Puissant avec des couples de sortie très élevés pouvant atteindre 282 000 Nm
  • Faibles coûts d'entretien grâce à des points de graissage facilement accessibles
  • Grande fiabilité grâce à des roulements à faible frottement et à un carter BLOCK monobloc résistant à la torsion
  • Longue durée de vie grâce à des géométries optimisées pour une capacité de charge élevée
  • Peut être combiné de nombreuses façons avec les composants du système modulaire NORD
  • Système variable pouvant être adapté à des distances spécifiques entre les arbres de mélange
Mischwerk_Bild

Sécurité fonctionnelle

Dans le contexte de la numérisation, de l'automatisation et de la décentralisation croissantes dans l'industrie, la sécurité fonctionnelle revêt une importance croissante et constitue un aspect indispensable des systèmes d'entraînement NORD. Le dernier né de la famille des variateurs de fréquence décentralisés, le NORDAC ON, bénéficie donc d'une mise à niveau de sécurité complète : outre les fonctions STO et SS1, les fonctions de mouvement sécurisées SLS, SMS ou SSM seront également intégrées à l'avenir pour la surveillance sécurisée du mouvement rotatif, afin d'améliorer encore la sécurité lors de l'utilisation des systèmes et des machines.

La future variante du NORDAC ON peut être intégrée via PROFIsafe ou FSOE dans une application liée à la sécurité dans un réseau Industrial Ethernet existant. Le dialecte Ethernet industriel souhaité est simplement paramétré lors de la mise en service. Une utilisation autonome est également possible, par exemple pour une machine à un seul axe. Dans ce cas, les entrées et sorties numériques liées à la sécurité du NORDAC ON peuvent également être utilisées pour intégrer des périphériques/fonctions liés à la sécurité tels que l'arrêt d'urgence, la réinitialisation et les verrouillages de porte. En cas d'intégration dans le contrôleur de sécurité via PROFIsafe ou FSOE, l'état des entrées et sorties numériques de sécurité de l'appareil peut être transmis au contrôleur et vice versa.

Sécurité fonctionnelle avec NORDAC ON :

  • STO : Safe torque off (coupure de couple sécurisée)
  • SS1 : Safe Stop 1 (arrêt sécurisé 1)
  • SLS : Safety Limited Speed (vitesse limitée sécurisée) - NOUVEAU 
  • SMS : Safe Maximum Speed (vitesse maximale sécurisée) - NOUVEAU 
  • SSM : Safe Speed Monitor (surveillance de vitesse sécurisée) - NOUVEAU
Funktionale_Sicherheit_EtherCAT

Technologie d'entraînement électronique de NORD

En tant qu'expert dans le domaine des solutions d'entraînement, NORD propose des solutions d'entraînement parfaitement adaptées aux besoins des clients. La gamme innovante de technologies d'entraînement peut être configurée pour pratiquement toutes les applications et comprend des fonctions évolutives pour chaque tâche d'entraînement.

nordac_on_motor

NORDAC ON/ON+ – convertisseurs de fréquence

Les variateurs de fréquence décentralisés de la série NORDAC ON offrent une solution d'entraînement économique pour une large gamme d'applications. Ils sont compacts, puissants et équipés d'une interface Ethernet industrielle intégrée. Ils sont idéaux pour la connexion à l'Internet industriel des objets (IloT).


Avantages

  • Interface Ethernet multiprotocole intégrée
  • PLC intégré
  • Entièrement enfichable
  • Puissances jusqu'à 3,7 kW
  • Plage de tolérance de température de -30 °C à +40 °C

NORDAC LINK – pour une installation flexible et décentralisée sur le terrain

L'intralogistique et la technique de transport exigent des solutions d'entraînement faciles à installer et facilement accessibles pendant le fonctionnement et la maintenance. NORDAC LINK propose une régulation d'entraînement avec des convertisseurs de fréquence (jusqu'à 7,5 kW) et des démarreurs de moteur (jusqu'à 3 kW) pour une installation flexible et décentralisée sur le terrain, à proximité du moteur.


Avantages

  • Configuration et fonction flexibles
  • Mise en service rapide grâce à une utilisation simple
  • Connexion enfichable simple et sûre
  • Interrupteur de maintenance intégré
  • Intégration dans tous les systèmes de bus courants
NORDAC LINK_Composing
SK200E(37050)_de-DE

NORDAC FLEX: Le variateur de fréquencele plus flexible de NORD

Grâce à ses fonctions évolutives, le NORDAC FLEX SK 200E s'adapte à toutes les applications du client. L'installation et la maintenance du NORDAC FLEX sont rapides et faciles grâce à sa large gamme de fonctions et au transfert simple des paramètres via la mémoire EEPROM.


Avantages

  • 4 entrées numériques, 2 sorties numériques, 2 entrées analogiques
  • Extension E/S en option
  • Sécurité fonctionnelle : STO, SS1, SLS, SSR, SDI, SOS, SSM et PROFIsafe
  • Interface Ethernet extensible
  • Fonctionnalité PLC pour les fonctions liées à l'entraînement

NORDAC PRO SK 500P – Polyvalent, connecté et puissant

Le NORDAC PRO est un convertisseur de fréquence destiné à l'entraînement de moteurs synchrones et asynchrones. Il convient à toutes les tâches d'entraînement. La version de base SK 500P du convertisseur offre déjà une grande polyvalence. La version avancée SK 530P complète cette gamme et peut être étendue fonctionnellement avec des modules optionnels SK CU5. Le SK 550P dispose d'une interface Ethernet multiprotocole intégrée pour une connexion efficace aux contrôleurs basés sur Ethernet.


Avantages

  • Plage de puissance : 0,25 - 37 kW
  • Monophasé 200 - 240 V, triphasé 380 - 480 V
  • Interface USB pour un paramétrage sans tension
  • Interface multi-encodeur pour une commande multiple
  • Indice de protection : IP20
Gross_500P_SPS2021