2026_NORD_SPS_nord-messe-logos

LEDER DU EFTER ENERGIEFFEKTIV DREVTEKNOLOGI?

LEDER DU EFTER ENERGIEFFEKTIV DRIVTEKNOLOGI?

24.–26. november 2026 | Nürnberg | Stand 3A/431

MØD VORES EKSPERTER PÅ SPS


Besøg os på vores stand i Nürnberg og se selv vores effektive, tværindustrielle drevløsninger til automatisering.

separating-line
campaign_motiv_modular_system_static_highresolution_1x1

NORDs modulopbyggede produktsystem

Komplette drevløsninger fra én leverandør.

FunctionalSafety_500x500px

Udvidet funktionel sikkerhed

Nye sikkerhedsfunktioner til NORDAC ON og NORDAC LINK.

NXD_tupH_mit_Logo_500x500px-336585

NXD tupH®

Overfladeteknologi til aluminiumsoverflader, særligt velegnet til høje hygiejnekrav.

Trade_Show_electric_motor_500x500px

Elmotorer

Effektive, konfigurerbare motorer med optioner, der præcist opfylder dine behov.

Teaser_digitaler_zwilling_500x500

Digital Twin

Individuelle drevsystemer som simuleringsmodeller, der sikrer væsentligt hurtigere gennemførte projekter.

mynord-teaser

Kundeportal myNORD

Vores optimerede kundeportal giver dig praktisk og hurtig hjælp i dit daglige arbejde.

separating-line

NORDs modulopbyggede produktsystem

Komplette drevløsninger fra én leverandør

Siden 1965 har vores kunder fra over 100 brancher haft mulighed for at benytte komplette drevløsninger fra én leverandør.
Det omfattende modulopbyggede produktsystem fra NORD tilbyder optimalt tilpassede systemer bestående af gear, elmotorer og drevelektronik og løser enhver drevopgave takket være skalerbare funktioner.

  • FLEKSIBELT: Med det modulære produktsystem fra NORD skaber vi fleksible drevløsninger, der er præcist tilpasset dine behov. Variantreduktion samt energi- og omkostningseffektivitet er emner, som din NORD-konsulent tager højde for, når der sammensættes en individuel løsning ud fra et standardiseret modulopbygget system.
  • TILGÆNGELIG: Vi sikrer hurtig tilgængelighed af NORD-produkter og reservedele gennem vores lokale datterselskaber i 36 lande verden over. Vi tilbyder kompetent rådgivning og pålidelig service på stedet på dit lokale sprog. Vi leverer komplette systemløsninger, så du pålideligt kan gennemføre dine projekter.
  • PÅLIDELIG: Vores kompetente medarbejdere planlægger dit system præcist med det modulopbyggede NORD-produktsystem, så hurtig idriftsættelse, enkel vedligeholdelse og sikker drift kan sikres.
    Med NORD har du en pålidelig partner ved din side, der giver dig kompetent og løsningsorienteret rådgivning lige fra starten og på stedet over hele verden.
produktbaukasten_zahnrad

Udvidet funktionel sikkerhed

Nye sikkerhedsfunktioner til NORDAC ON og NORDAC LINK

Den fortsatte digitalisering, automatisering og decentralisering af industrien gør funktionel sikkerhed til et uundværligt aspekt af NORDs frekvensomformerløsninger. Vores decentraliserede frekvensomformere NORDAC ON og den nyeste version af NORDAC LINK har derfor fået en omfattende sikkerhedsopgradering: Ud over STO og SS1 er de sikre bevægelsesfunktioner SLS, SMS og SSM også integreret til sikkerhedsorienteret overvågning af roterende bevægelser. For driften af anlæg og maskiner betyder dette: sikker standsning og hurtig genstart.

Funktionale_Sicherheit_EtherCAT

Variantene kan integreres via PROFIsafe eller FSOE i en sikkerhedsrelateret applikation i et eksisterende Industrial Ethernet-netværk. Den ønskede Industrial Ethernet-dialekt parametriseres ganske enkelt under idriftsættelsen. Det er også muligt at anvende dem som enkeltstående enheder, f.eks. til en enakslet maskine. I dette tilfælde kan omformernes sikkerhedsrelaterede digitale inputs også bruges til at integrere sikkerhedsrelaterede perifere komponenter. Dette gør det muligt at tilslutte nødstopknapper, sikkerhedsdørkontakter og lysgitter direkte – uden yderligere hardware, installation eller kabelføring.

Oversigt over det nye sikkerhedsprofil:

  • STO: Safe Torque Off
  • SS1: Safe Stop 1
  • SLS: Safety Limited Speed – NYT
  • SMS: Safe Maximum Speed – NYT
  • SSM: Safe Speed Monitor – NYT
separating-line

Overfladeteknologi til aluminiumsoverflader NXD tupH®

Med sin NXD tupH®-overfladeteknologi gør NORD overfladerne på drevenheder med aluminiumshus særligt korrosionsbestandige. NXD tupH-overfladeteknologien består af en overfladekonvertering, der omdanner det øverste lag af aluminiumskroppen til et korrosionsbestandigt lag. Kombinationen med en sealer giver ekstrem modstandsdygtighed med bedre hårdhed sammenlignet med en ubehandlet aluminiumslegering.

NXD_tupH_solo-1

Denne overfladebehandling forhindrer afskalning eller indtrængning af ætsende stoffer, hvilket betyder, at den beskyttende virkning forbliver intakt, selv i tilfælde af mindre mekaniske skader. Overfladebehandlingen giver derfor store fordele ved anvendelse i hygiejnekritiske områder inden for fødevare-, drikkevare- og emballageindustrien samt i den farmaceutiske og kemiske industri. NXD tupH®-overflader er PFAS-fri og fødevaregodkendte i henhold til FDA, EU-forordning 1935/2004 samt lovgivningen i Schweiz og MERCOSUR-landene.

Fordele

  • Ikke en belægning, men en holdbar overfladekonvertering
  • Gør aluminium hårdere og modstandsdygtigt over for syrer og baser
  • Aluminium er let, omkostningseffektivt og fuldt genanvendeligt
  • Aluminiumsgearhuse har bedre varmeledningsevne end rustfrit stål, hvilket reducerer deres maksimale overfladetemperatur
  • Ideel til brug i hygiejnekritiske områder og brancher

Elmotorer

NORDs sortiment af synkrone og asynkrone motorer overholder internationale energiretningslinjer og certificeringer – fra standard IE1 til den ultraeffektive IE5+. De er konstrueret til at fungere effektivt og sikkert under barske forhold, hvor der skal flyttes ekstremt tunge laster, eller hvor der er risiko for støv- eller gaseksplosioner.

Elmotorer fra NORD fremstilles i egen produktion til levering til alle større markeder over hele verden. Dette sikrer en høj grad af uafhængighed af eksterne leverandører og giver vores kunder den afgørende fordel, at leveringstiderne er korte og pålidelige.

NORD-motorer kan desuden tilpasses i høj grad. Tilgængelige muligheder omfatter blandt andet:

  • Bremser
  • Encodere
  • Miljøbeskyttelsesfunktioner
  • Fremmedventilering
  • Termisk beskyttelse
  • Tilslutningsløsninger

 

electric_motors_800x480px

Virtuel idriftsættelse – en digital tvilling med et enkelt klik

NORD DRIVESYSTEMS anvender databaserede simuleringer til udvikling af sine komponenter og drevløsninger. Systemudbyderen udnytter nu denne ekspertise til at hjælpe sine kunder med at opnå større effektivitet og driftssikkerhed i deres drevsystemer ved hjælp af en digital tjeneste allerede i planlægningsfasen: NORD muliggør virtuel idriftsættelse med digitale tvillinger af sine drev.

Digitaler_Zwilling_2025

Fremover vil det være muligt at bestille individuelt konfigurerede drevsystemer som simuleringsmodeller via kundeportalen myNORD. Konstruktører kan bruge disse til at kontrollere, om drevkonceptet er egnet til anlægget allerede i planlægningsfasen. Virtuel idriftsættelse reducerer projekttiden betydeligt – selv for komplekse systemer. Virtuel idriftsættelse forhindrer fejl, minimerer risici og forkorter go-to-market-tiden betydeligt.

Fordele

  • Hurtigere tilgængelighed og idriftsættelse
  • Drevkonfigurationer kan testes på forhånd
  • Fejlretning i et tidligt udviklingsstadium
  • Enkle justeringer er mulige på baggrund af data
  • Levering efter kundevalidering

Kundeportal myNORD

myNORD er NORDs centrale, digitale kundeportal. Dette onlineværktøj tilbyder praktisk og hurtig support til samarbejdet og forenkler fælles forretningsprocesser. I øjeblikket bruger ca. 26.500 kunder verden over kundeportalen. 

Forbedret brugervejledning

Et nyt brugervejledningssystem i myNORD Shop gør det nu nemmere for kunderne at finde, konfigurere og bestille de rigtige dele.

Gear, motorer, frekvensomformere og mange andre NORD-produkter kan nu bestilles direkte døgnet rundt. Med blot et enkelt klik kan kunderne se, om den ønskede komponent er på lager. De får også oplysninger om priser og den forventede leveringstid. For ordrer, der afgives inden kl. 12, er det ofte muligt at få varerne afsendt samme dag.

Alle oplysninger vedrørende ordrer, ordrestatus og leverancer er tilgængelige centralt via myNORD-portalen.

NORD_webnews_myNORD_jpg

FÅ DIN GRATIS
MESSEBILLET NU!