Látogasson el hozzánk a nürnbergi standunkra, és győződjön meg saját szemével az automatizáláshoz kínált, erőforrás-hatékony, iparágakon átívelő hajtásmegoldásainkról!
Új biztonsági funkciók a NORDAC ON és a NORDAC LINK modellekhez.
Hatékony, testreszabható motorok, amelyek opciói pontosan kielégítik az Ön igényeit.
1965 óta több mint 100 iparágból származó ügyfeleinknek lehetőségük van arra, hogy teljes körű hajtásmegoldásokat szerezzenek be egy kézből.
A kiterjedt NORD moduláris termékrendszer optimálisan összehangolt rendszereket kínál, amelyek hajtóművekből, elektromotorokból és hajtáselektronikából állnak, és skálázható funkcióiknak köszönhetően minden hajtási feladatot megoldanak.
Az ipar folyamatos digitalizálódása, automatizálása és decentralizálódása miatt a funkcionális biztonság a NORD hajtásmegoldásainak elengedhetetlen eleme lett. Decentralizált frekvenciaváltóink, a NORDAC ON és a NORDAC LINK legújabb verziója ezért átfogó biztonsági frissítést kapott: az STO és az SS1 mellett az SLS, SMS és SSM biztonsági mozgásfunkciók is beépítésre kerültek a forgómozgás biztonsági szempontú felügyeletéhez. A berendezések és gépek üzemeltetése szempontjából ez a következőket jelenti: biztonságos leállítás és gyors újraindítás.
A változatok PROFIsafe vagy FSOE segítségével integrálhatók egy meglévő ipari Ethernet-hálózat biztonsági alkalmazásába. Az üzembe helyezés során egyszerűen beállítható a kívánt ipari Ethernet-dialektus. Önálló használat is lehetséges, például egytengelyes gépek esetén. Ebben az esetben a frekvenciaváltók biztonsági célú digitális bemenetei biztonsági perifériák integrálására is felhasználhatók. Ez lehetővé teszi a vészleállító gombok, a biztonsági ajtókapcsolók és a fénykapuk közvetlen csatlakoztatását – további hardver, telepítés vagy kábelezés nélkül.
Az új biztonsági profil áttekintése:p
Az NXD tupH® felületkezeléssel a NORD az alumíniumházas hajtásegységek felületét különösen korrózióállóvá teszi. Az NXD tupH felületkezelés egy alaprétegből áll, amely az alumíniumtest felső rétegét korrózióálló réteggé alakítja át. A tömítőanyaggal való kombinációval rendkívüli ellenállóképességet és a kezeletlen alumíniumötvözethez képest jobb keménységet ér el.
Ez a felületkezelés megakadályozza a hámlást és a korrozív anyagok behatolását, vagyis a védőhatás még kisebb mechanikai sérülések esetén is változatlanul fennmarad. A felületkezelés ezért jelentős előnyöket kínál az élelmiszer-, ital- és csomagolóipar, valamint a gyógyszer- és vegyipar higiéniai szempontból kritikus területein történő alkalmazás során. Az NXD tupH® felületek PFAS-mentesek és élelmiszeripari előírásoknak megfelelőek az FDA, az 1935/2004/EK rendelet, valamint a svájci és a MERCOSUR-országok előírásai szerint.
A NORD szinkron- és aszinkron motorjainak termékcsaládja megfelel a nemzetközi energiahatékonysági irányelveknek és tanúsítványoknak – a szabványos IE1-től egészen az ultraprémium hatékonyságú IE5+ osztályig. Úgy tervezték őket, hogy hatékonyan és biztonságosan működjenek zord körülmények között is, ahol rendkívül nagy terheléseket kell mozgatni, vagy ahol por- vagy gázrobbanás veszélye áll fenn.
A NORD elektromos motorjait saját gyártásban állítják elő, hogy azokat a világ minden jelentős piacára szállíthassák. Ez biztosítja a külső beszállítóktól való nagyfokú függetlenséget, és döntő előnyt jelent ügyfeleink számára a rövid, megbízható szállítási határidők révén.
A NORD motorjai emellett nagymértékben testreszabhatók. A rendelkezésre álló opciók többek között a következők:
A NORD DRIVESYSTEMS adatalapú szimulációkat alkalmaz alkatrészeinek és hajtásmegoldásainak fejlesztése során. A rendszergyártó most ezt a szakértelmét felhasználva egy digitális szolgáltatás keretében már a tervezési fázisban segíti ügyfeleit a hajtásrendszereik hatékonyságának és rendelkezésre állásának javításában: a NORD a hajtásai digitális ikereinek segítségével lehetővé teszi a virtuális üzembe helyezést.
A jövőben az egyénileg konfigurált hajtásrendszerek szimulációs modellek formájában igényelhetők a myNORD ügyfélportálon keresztül. A tervezőmérnökök ezek segítségével már a tervezési fázisban ellenőrizhetik, hogy a hajtáskoncepció alkalmas-e az adott berendezéshez. A virtuális üzembe helyezés jelentősen lerövidíti a projekt időtartamát – még komplex rendszerek esetében is. A virtuális üzembe helyezés megelőzi a hibákat, minimalizálja a kockázatokat és jelentősen lerövidíti a piacra lépésig eltelő időt.
A myNORD Shop új felhasználói útmutató rendszere mostantól megkönnyíti az ügyfelek számára a megfelelő alkatrészek megtalálását, konfigurálását és megrendelését.
A hajtóművek, motorok, frekvenciaváltók és számos egyéb NORD-termék mostantól éjjel-nappal közvetlenül megrendelhető. Egyetlen kattintással az ügyfelek láthatják, hogy a kívánt alkatrész raktárról elérhető-e. Emellett információt kapnak az árakról és a várható szállítási időről is. A délelőtt leadott megrendelések esetében gyakran lehetséges az aznapi kiszállítás.
A megrendelésekkel, a megrendelések állapotával és a szállításokkal kapcsolatos összes információ központilag elérhető a myNORD portálon keresztül.