Scopri da vicino le nostre soluzioni di azionamento, efficienti nell’uso delle risorse e progettate per le esigenze dell’automazione in diversi settori.
Per superfici in alluminio, particolarmente indicato per applicazioni con elevati requisiti igienici.
Efficienti e configurabili, con opzioni pensate per rispondere con precisione alle vostre esigenze.
Dal 1965, i clienti di oltre 100 settori industriali possono contare su NORD per realizzare soluzioni complete di azionamento.
Il nostro sistema modulare riunisce riduttori, motori elettrici ed elettronica di azionamento in soluzioni perfettamente coordinate. Grazie alle funzioni scalabili, risponde alle più diverse esigenze applicative.
La crescente digitalizzazione, automazione e decentralizzazione dell’industria rende la sicurezza funzionale un elemento imprescindibile nelle soluzioni di azionamento NORD. Per questo, i nostri inverter decentralizzati NORDAC ON e la versione più recente di NORDAC LINK sono stati aggiornati con un pacchetto completo di funzioni di sicurezza. Oltre a STO e SS1, integrano anche le funzioni SLS, SMS e SSM, per il monitoraggio sicuro del movimento rotatorio. Per il funzionamento di impianti e macchine, questo significa poter arrestare in sicurezza e ripartire rapidamente.
Le versioni possono essere integrate in un’applicazione di sicurezza tramite PROFIsafe o FSoE, all’interno di una rete Industrial Ethernet esistente. In fase di messa in servizio è sufficiente configurare il protocollo Industrial Ethernet desiderato. È possibile anche il funzionamento stand-alone, ad esempio su una macchina ad asse singolo. In questo caso, gli ingressi digitali di sicurezza degli inverter consentono di collegare componenti periferici di sicurezza. È così possibile connettere direttamente pulsanti di arresto di emergenza, interruttori di sicurezza per porte e barriere fotoelettriche, senza hardware aggiuntivo né ulteriori interventi di installazione o cablaggio.
Il nuovo profilo di sicurezza in sintesi:
Con il trattamento superficiale NXD tupH®, NORD rende particolarmente resistenti alla corrosione le superfici delle unità di azionamento con carcassa in alluminio. Il trattamento prevede uno strato di base che trasforma lo strato superficiale del corpo in alluminio in uno strato resistente alla corrosione. La combinazione con uno strato sigillante conferisce al materiale una resistenza eccezionale e una durezza superiore rispetto a quelle di una lega di alluminio non trattata.
Il trattamento evita fenomeni di sfogliamento e la penetrazione della corrosione, mantenendo intatta la protezione anche in caso di lievi danni meccanici. Offre quindi vantaggi significativi nelle aree con elevati requisiti igienici dei settori alimentare, delle bevande e del packaging, oltre che in quelli farmaceutico e chimico.
Le superfici NXD tupH® sono prive di PFAS e conformi ai requisiti della FDA, al Regolamento (CE) n. 1935/2004 dell’UE e alle normative di Svizzera e dei Paesi del MERCOSUR.
La gamma NORD comprende motori sincroni e asincroni conformi alle direttive e alle certificazioni internazionali in materia di efficienza energetica, dalla classe IE1 fino a IE5+, per un’efficienza ai massimi livelli. Sono progettati per offrire prestazioni efficienti e sicure anche in condizioni gravose: nelle applicazioni con carichi estremamente pesanti e negli ambienti con rischio di esplosione dovuto a polveri o gas.
NORD produce internamente i propri motori e li fornisce ai principali mercati di tutto il mondo. Questo garantisce un elevato grado di indipendenza dai fornitori esterni e offre ai clienti un vantaggio concreto: tempi di consegna brevi e affidabili.
I motori NORD sono inoltre ampiamente configurabili. Tra le opzioni disponibili:
NORD DRIVESYSTEMS utilizza simulazioni basate sui dati per sviluppare i propri componenti e le proprie soluzioni di azionamento.
Oggi mette questa esperienza al servizio dei clienti già in fase di progettazione, con un servizio digitale che contribuisce a migliorare l’efficienza e la disponibilità dei loro sistemi di azionamento. Grazie ai gemelli digitali dei propri azionamenti, NORD rende possibile la messa in servizio virtuale.
In futuro sarà possibile richiedere tramite il portale clienti myNORD modelli di simulazione dei sistemi di azionamento configurati su misura. I progettisti potranno utilizzarli già in fase di pianificazione per verificare se la soluzione scelta è adatta all’impianto.
La messa in servizio virtuale riduce sensibilmente i tempi di progetto, anche per i sistemi più complessi. Consente di prevenire gli errori, ridurre i rischi e abbreviare i tempi di immissione sul mercato.
Una nuova guida all’interno di myNORD aiuta i clienti a trovare, configurare e ordinare con facilità i componenti più adatti.
Riduttori, motori, inverter di frequenza e molti altri prodotti NORD sono ordinabili online 24 ore su 24. Con un clic è possibile verificare la disponibilità a magazzino del componente desiderato e consultare i prezzi e i tempi di consegna stimati. Per gli ordini effettuati entro mezzogiorno, spesso è possibile la spedizione in giornata.
Il portale myNORD raccoglie in un unico spazio tutte le informazioni sugli ordini, sul loro stato e sulle consegne.