Seafood Expo GLOBAL 2026

Verdens største fisk og skaldyr messe vender tilbage til Spanien.

21. til 23. april 2026
Hal 1, stand 1A605
Barcelona, Spanien

Få flere oplysninger

Seafood Expo GLOBAL 2026

NORD DRIVESYSTEMS er en af ​​verdens førende producenter af mekaniske og elektroniske drevsystemer. Udover vores hovedkvarter i Bargteheide nær Hamborg er vi repræsenteret i mere end 60 lande verden over med produktion og servicecentre.

Vær med til vores præsentation!

21.04.2026 | 11:00 | Konferenceområde

NXD tupH® sætter en ny standard for hygiejniske aluminiumsdrevsystemer

Opdag princippet bag NORD DRIVESYSTEMS' avancerede korrosionsbeskyttelse til aluminiumsdrevsystemer. Lær hvordan NXD tupH® kombinerer høj holdbarhed, hygiejnisk design og langvarig modstandsdygtighed – og leverer pålidelig ydeevne i aggressive wash-down-miljøer.

Vil du vide mere om NORDs produkter og løsninger? Besøg os i hal 1, stand 1A605. NORD DRIVESYSTEMS Danmark vil også være repræsenteret på standen hele ugen. Vi glæder os til at se dig.

Kontakt os!

NXD tupH_500x500px-1

NXD tupH®

Overfladebehandling til aluminiumsoverflader, særligt velegnet til høje hygiejnekrav.

IE4-energy-saving-motor-teaser

IE3/IE5+ glatmotorer 

Effekt fra 0,12 til 2,2 kW. Valgfri encoder og/eller bremse.

NordacOn_500x500px-1

NORDAC ON/ON+

VFD'er bygget specielt til transportbåndløsninger.

Kegelradgetriebe_IE5_Motor_mit_Haube(37297)_en-GB-900x900

Ny størrelse til IE5+ motorer

Effektforbedring til højeffektive drev.

digital-trade-fair.nord.comhubfsTeaser2021_patternDuoDrive_SPS2021_500x500px-Sep-02-2025-04-13-20-5283-PM

DuoDrive

Det innovative integrerede gear/motor-koncept med et glat design.

tco-teaser-1

Total Cost of Ownership

Opnå omkostningsbesparelser over hele levetiden.

NXD tupH® overfladebehandling af aluminium 

Med sin NXD tupH® overfladebehandling gør NORD overfladerne på drev med aluminiumshus særligt korrosionsbestandige. NXD tupH-behandlingen består af en overfladekonvertering, der omdanner det øverste lag af aluminiumskroppen til et korrosionsbestandigt lag. I kombination med en forsegling bliver overfladen ekstremt modstandsdygtig med bedre hårdhed sammenlignet med en ubehandlet aluminiumslegering.

Denne overfladebehandling forhindrer afskalning og korrosion, hvilket betyder, at den beskyttende effekt forbliver intakt, selv i tilfælde af mindre mekaniske skader. Overfladebehandlingen tilbyder derfor store fordele, når den anvendes i hygiejnekritiske områder i fødevare-, drikkevare- og emballageindustrien samt i den farmaceutiske og kemiske industri. NXD tupH®-overflader er PFAS-fri og fødevaregodkendt i overensstemmelse med FDA, EU-forordning 1935/2004, lovgivningen i Schweiz og MERCOSUR-landene.

Fordele

  • Gør aluminium hårdere og modstandsdygtig over for syrer og baser
  • Aluminium er let, omkostningseffektivt og fuldt genanvendeligt
  • Aluminiumshus har bedre varmeledningsevne end rustfrit stål, hvilket reducerer deres maksimale overfladetemperatur
  • Ideel til brug i hygiejnekritiske områder og industrier
NXD_tupH_solo-1

IE3/IE5+ glatmotorer 

Højeffektive glatmotorer fra NORD DRIVESYSTEMS i hygiejnisk og lukkede udførelser byder på flere vigtige fordele:

IE3_IE5+_Collage

Høj energieffektivitet

Takket være deres optimerede virkningsgrad (IE3 og IE5) bruger de mindre energi end motorer i lavere effektivitetsklasser. Det sænker driftsomkostningerne og reducerer energiforbruget.

Hygiejnisk, glat motorhus

Den glatte overflade uden køleribber forhindrer, at snavs, støv eller bakterier samler sig. Det gør motorerne særligt nemme at rengøre og sikrer, at de opfylder høje hygiejnestandarder (f.eks. i fødevare- eller farmaindustrien).

Lukket konstruktion (TENV)

Motoren er fuldstændigt indkapslet og har ingen ventilationsåbninger. Dermed kan vand, rengøringsmidler, støv eller partikler ikke trænge ind i den.

Mindre vedligeholdelse

Uden ventilator og med mindre indtrængen af snavs bliver slitage og vedligeholdelsesbehov reduceret.

Støjsvag drift

Uden ventilator kører disse motorer som regel mere støjsvagt, hvilket reducerer støjbelastningen.

NORDAC ON/ON+

NORDAC ON/ON+ frekvensomformere er udviklet til transportbåndløsninger og til brug med den nye IE5+ synkronmotor (NORDAC ON+). De er kendetegnet ved et integreret Ethernet-interface, fuld Plug-&-Play-funktionalitet og et meget kompakt design. NORDAC ON/ON+ frekvensomformere er en pålidelig og økonomisk løsning til IIoT-miljøer. Med NORDAC ON PURE vil der snart også være en decentral frekvensomformer med NXD tupH®-overflade til rådighed.

Fordele

  • Plug-&-play-løsning til hurtig idriftsættelse
  • Drift af asynkrone og synkrone motorer
  • Multi Ethernet-chip
  • Kompakt, pladsbesparende design gennem integration af Ethernet-kommunikation
  • Økonomisk serieprodukt til dine transportbåndløsninger
Produktbild_NORDAC ON_465x280px

Ny størrelse til IE5+ motorer

Effektforbedring til højeffektive drev

Med vores nyeste IE5+ motorgeneration tilbyder vi højeffektive løsninger til betydelig reduktion af energi- og ressourceforbruget i industrien. Nu udvides ydeevnen for kompakte synkronmotorer med permanentmagneter betydeligt med en tredje størrelse.

Kegelradgetriebe_IE5_Motor_mit_Haube(37297)_en-GB

Tekniske egenskaber ved serien

  • Seneste generation af synkronmotor med permanentmagnet (PMSM)
  • Effekt: 0,35–11 kW (tidligere: op til 3,7 kW)
  • Moment: 1,6–43,8 Nm (tidligere: op til 14,7 Nm)
  • Hastighed: 0 til 2.400 omdr.
  • Fås optionalt med IP69K op til 2,2 kW
  • Motorintegreret encoder som standard, optionalt med integreret mekanisk bremse

Hvad serien tilbyder dig:

  • Kompakt, modulopbygget og skalerbart motordesign
  • Kan kombineres med alle NORD-gear og frekvensomformere i et modulopbygget system; systemløsninger fra én leverandør – alle dele passer perfekt sammen
  • Konsekvent høj effektivitet over et bredt hastigheds- og belastningsområde
  • Fleksibel motormontering: NEMA, IEC mulig

Hvad du får:

  • Højeste effektivitet takket være IE5+ (bedre end IE5)
  • Høj dynamik og overbelastningskapacitet
  • Mulig reduktion i varianter på grund af konstant drejningsmoment over et bredt hastighedsområde
  • Optimerede driftsomkostninger (TCO) og kort tilbagebetalingsperiode
  • Kompakt design med høj effekttæthed til de mindste installationsrum
  • Fleksibel kombination med det komplette sortiment af NORD-gear og elektrisk drevteknologi

Gearkasse og motor:
to i én med NORD DuoDrive

 DuoDrive er et innovativ integreret gearmotorkoncept i hygiejnisk wash-down design. Det forener den højeffektive IE5+ motor med et et-trins-tandhjulsgear i ét hus. Med optimeret systemvirkningsgrad, høje momenter og meget lave støjemissioner er det særligt velegnet til applikationer indenfor intralogistik, fødevare- og lægemiddelindustri. Sammen med den nemme idriftsættelse via plug-and-play fører dette til en klar sænkning af Total Cost of Ownership (TCO) sammenlignet med andre drevsystemer. 

Fordele

  • Seneste generation af permanentmagnet-synkronmotor (PMSM) integreret med et et-trins-tandhjulsgear i ét hus 
  • Reducerede Total Cost of Ownership (TCO) og hurtig Return of Investment
  • Kompakt og glat design for lang levetid og pladsbesparelse
Gross_DuoDrive_SPS2021

Totalomkostninger (TCO)

I kundeprojekter har NORD DRIVESYSTEMS altid til formål at reducere Total Cost of Ownership (TCO) for kunden så meget som muligt. TCO omfatter alle omkostninger i forbindelse med køb, drift og genbrug af et drevsystem. Ved at anvende meget effektiv teknologi i kombination med en konsekvent variantreduktion og standardisering er det muligt at opnå en betydelig optimering af livscyklusomkostningerne. NORD tilbyder en bred vifte af innovative produkter og tjenester, der hjælper kunderne inden for drevteknologi med at reducere deres systemers samlede driftsomkostninger (Total Cost of Ownership).

Reduktion af omkostningerne

85 % af et drevs livscyklusomkostninger påløber under drift: Energiomkostninger, administrationsomkostninger, service- og vedligeholdelsesomkostninger, uddannelse og dokumentation, personaleomkostninger, lagerbeholdning af reservedele samt fejl og nedetider, men også omkostninger til genbrug og bortskaffelse. Aspekter som energieffektivitet, driftssikkerhed, vedligeholdelsesomkostninger og versionsreduktion er derfor afgørende for optimering af TCO. Den lange levetid og den lave vedligeholdelse af NORD drevsystemer har også en særlig positiv indvirkning på reduktionen af de samlede driftsomkostninger.

NORD støtter dig med

  • Evaluering af besparelsespotentialer
  • Forøgelse af effektiviteten af dit anlæg
  • Reduktion af CO2-emissioner
  • Reduktion af service- og vedligeholdelsesomkostninger
  • Reduktion af drevvarianter

NORD's drevteknologi optimerer TCO

En yderst effektiv foranstaltning til at reducere de samlede ejeromkostninger er brugen af meget effektive synkronmotorer. Disse motorer, der er udviklet af NORD, har en effektivitetsklasse, der nogle gange er endnu bedre end IE5. Den nuværende standard i Europa er effektivitetsklasse IE3.

Spar på energien, optimer dine omkostninger:

  • Gennem NORD-elektromotorer, der er betydeligt mere effektive end standarden (op til IE5+)
  • Gennem gearmotorer med høj virkningsgrad og fremragende overbelastningskapacitet
  • Gennem frekvensomformere med energibesparende funktion til dellast- og delomdrejningsområder
  • Tilsammen resulterer dette i et hurtigt investeringsafkast
TCO_EN_Alpha