Seafood Expo GLOBAL 2026

Besuchen Sie uns auf der weltweit größten Fachmesse für Meeresfrüchte in Barcelona, Spanien.

21. bis 23. April 2026
Halle 1, Stand 1A605
Barcelona, Spanien

Mehr erfahren

Seafood Expo GLOBAL 2026

NORD DRIVESYSTEMS  ist einer der weltweit führenden Hersteller von mechanischen und elektronischen Antriebssystemen. Neben unserem Hauptsitz in Bargteheide bei Hamburg sind wir mit Montagewerken und Servicezentren in mehr als 60 Ländern weltweit vertreten.

Besuchen Sie unsere Präsentation!

21.04.2026 | 11:00 Uhr | Konferenzbereich

Mehr als nur eine Beschichtung: Wie NXD tupH® neue Maßstäbe für hygienische Aluminium-Antriebssysteme setzt

Entdecken Sie das Prinzip hinter dem fortschrittlichen Korrosionsschutz von NORD DRIVESYSTEMS für Antriebslösungen aus Aluminium. Erfahren Sie, wie NXD tupH® hohe Haltbarkeit, hygienisches Design und langfristige Beständigkeit vereint und zuverlässige Leistung in korrosiven Umgebungen und im Wash Down Bereich bietet.

Möchten Sie mehr über die Produkte und Lösungen von NORD erfahren? Besuchen Sie uns in Halle 1, Stand 1A605. Wir freuen uns auf Sie!

Nehmen Sie Kontakt auf!

NXD tupH_500x500px-1

NXD tupH®

Veredelung für Aluminium-oberflächen. Besonders geeignet für hohe Hygiene-anforderungen.

Glattmotor_IE5+_500x500px

IE3/IE5+-Glattmotoren

Leistungen von 0,12 bis 2,2 kW. Optionaler Encoder und/oder Bremse

NordacOn_500x500px-1

NORDAC ON/ON+

Bedient speziell die besonderen Anforderungen der horizontalen Fördertechnik.

IE5+Motor_500x500px

Neue Baugröße für IE5+ Motoren

Leistungserweiterung für die Hocheffizienz-Antriebe

digital-trade-fair.nord.comhubfsTeaser2021_patternDuoDrive_SPS2021_500x500px-Sep-02-2025-04-13-20-5283-PM

DuoDrive

Das revolutionäre integrierte Getriebe-/ Motorkonzept mit einem glatten Gehäuse.

tco-teaser-1

Total Cost of Ownership

Erzielen Sie Kosteneinsparungen über die Nutzungsdauer.

 

Veredelung für Aluminiumoberflächen NXD tupH®

Mit seiner Oberflächenveredelung NXD tupH® macht NORD Oberflächen von Antrieben mit Aluminiumgehäusen besonders korrosionsbeständig. Die NXD tupH-Veredelung besteht aus einer Grundschicht, die obere Schicht des Aluminiumkörpers wird dabei in eine korrosionsbeständige Schicht umgewandelt. Durch die Kombination mit einem Sealer wird eine extreme Widerstandsfähigkeit mit besserer Härte im Vergleich zu einer unbehandelten Aluminiumlegierung erreicht.

Aufgrund dieser Verarbeitung kommt es nicht zu einem Abblättern oder korrosiver Unterwanderung, sodass die Schutzwirkung selbst bei kleinen, mechanischen Beschädigungen intakt bleibt. Somit bietet die Oberflächenveredelung große Vorteile beim Einsatz in hygienekritischen Bereichen in der Lebensmittel-, Getränke- oder Verpackungsindustrie sowie in der Pharma- und Chemieindustrie. NXD tupH®-Oberflächen sind PFAS-frei und lebensmittelkonform gemäß FDA, der EU-Verordnung 1935/2004 sowie den Bestimmungen der Schweiz und der MERCOSUR-Staaten.

Vorteile

  • keine Beschichtung, sondern langlebige Veredelung
  • macht Aluminium härter und widerstandsfähig gegen Säuren und Laugen
  • Aluminium ist leicht, kostengünstig und vollständig recycelbar
  • Aluminiumgehäuse besitzen eine bessere Wärmeleitfähigkeit als Edelstahl, was ihre maximale Oberflächentemperatur reduziert
  • ideal für den Einsatz in hygienekritischen Bereichen und Branchen
NXD_tupH_solo-1

IE3/IE5+ Glattmotoren

Hocheffiziente Glattmotoren von NORD DRIVESYSTEMS im hygienischen und unbelüfteten Design bieten mehrere wichtige Vorteile:

IE3_IE5+_Collage_neuer_Klemmkasten

Hohe Energieeffizienz 

Durch ihren optimierten Wirkungsgrad (IE3 und IE5) verbrauchen sie weniger elektrische Energie als Motoren geringerer Effizienzklassen. Das senkt Betriebskosten und reduziert den Energieverbrauch

Hygienisches, glattes Gehäuse

Die glatte Oberfläche ohne Kühlrippen verhindert, dass sich Schmutz, Staub oder Bakterien ansammeln. Dadurch lassen sich die Motoren besonders leicht reinigen und erfüllen hohe Hygienestandards (z. B. in Lebensmittel- oder Pharmaanlagen).

Geschlossene Bauweise (TENV)

Der Motor ist vollständig gekapselt und besitzt keine Lüfteröffnungen. Dadurch können Wasser, Reinigungsmittel, Staub oder Partikel nicht ins Innere gelangen.

Geringerer Wartungsaufwand

Da kein Lüfter vorhanden ist und weniger Schmutz eindringen kann, entstehen weniger Verschleiß und Wartungsarbeiten.

Leiser Betrieb

Ohne Lüfter arbeiten diese Motoren meist ruhiger, was die Geräuschbelastung reduziert.

NORDAC ON/ON+

Die NORDAC ON/ON+ Frequenzumrichter wurden für die speziellen Anforderungen der horizontalen Fördertechnik und für den Einsatz mit dem neuen IE5+ Synchronmotor (NORDAC ON+) entwickelt. Sie zeichnen sich durch eine integrierte Ethernet-Schnittstelle, volle Plug-&-Play-Fähigkeit und eine sehr kompakte Bauform aus. Die Frequenzumrichter NORDAC ON/ON+ sind eine zuverlässige und wirtschaftliche Lösung für IIoT-Umgebungen. Mit dem NORDAC ON PURE steht demnächst auch ein dezentraler Frequenzumrichter mit NXD tupH®-Oberfläche zur Verfügung.

Vorteile

  • Plug-&-Play-Lösung für die schnelle Inbetriebnahme
  • Betrieb von asynchronen und synchronen Motoren
  • Multi Ethernet Chip
  • Kompakte, platzsparende Bauweise durch Integration von Ethernet-Kommunikation
  • Wirtschaftliches Serienprodukt für Ihre Fördertechnik
Produktbild_NORDAC ON_465x280px

Neue Baugröße für IE5+ Motoren

Leistungserweiterung für die Hocheffizienz-Antriebe


Mit unserer jüngsten IE5+ Motorengeneration bieten wir hocheffiziente Lösungen, um den Energie- und Ressourcenverbrauch in der Industrie deutlich zu reduzieren. Jetzt wird der Leistungsbereich der kompakten Permanentmagnet-Synchronmotoren mit einer dritten Baugröße deutlich ausgeweitet.

Technische Eigenschaften der Reihe

  • Permanentmagnet-Synchronmotor (PMSM) der neuesten Generation
  • Leistungsbereich 0,35 – 11 kW (zuvor: bis 3,7 kW)
  • Motordrehmoment: 1,6 – 43,8 Nm (zuvor: bis 14,7 Nm)
  • Drehzahl: 0 bis 2.400 min-1
  • optional mit IP69K erhältlich
  • motorintegrierter Geber als Standard, integrierte mechanische Bremse optional
IE5+Motor_805x578px

 

 

Was die Reihe Ihnen bietet:

  • kompaktes, modulares und skalierbares Motordesign
  • im Baukasten mit allen NORD-Getrieben und -Umrichtern kombinierbar; Systemlösung aus einer Hand – alle Teile nahtlos aufeinander abgestimmt
  • konstant hoher Wirkungsgrad über einen weiten Drehzahl- und Lastbereich
  • flexibler Motoranbau: NEMA, IEC möglich

 

Was Sie davon haben:

  • höchster Wirkungsgrad durch IE5+ (= über der am höchsten definierten Effizienzklasse IE5)
  • hohe Dynamik und Überlastfähigkeit
  • mögliche Variantenreduzierung durch konstantes Drehmoment über einen weiten Drehzahlbereich
  • optimierte Betriebskosten (TCO) und schnelle Amortisationszeit
  • kompaktes Design mit hoher Leistungsdichte für kleinste Bauräume
  • flexible Kombinierbarkeit mit dem kompletten Portfolio an NORD-Getrieben und elektrischer Antriebstechnik

 

Getriebe und Motor in einem: das neue NORD DuoDrive

Das DuoDrive ist ein revolutionäres integriertes Getriebemotorkonzept im hygienischen Wash-down-Design. Es vereint den hocheffizienten IE5+ Motor mit einem einstufigen Stirnradgetriebe in einem Gehäuse. Mit optimierten Systemwirkungsgrad, hoher Leistungsdichte und sehr geringer Geräuschemission ist es für Anwender in den Bereichen Intralogistik, Lebensmittel- und Pharmaindustrie besonders geeignet. Gemeinsam mit der einfachen Inbetriebnahme per Plug-and-play ergibt sich eine deutliche Senkung der Total Cost of Ownership (TCO) gegenüber anderen Antriebssystemen.

Vorteile:

  • Permanentmagnet-Synchronmotor (PMSM) der neuesten Generation, integriert in ein einstufiges Stirnradgetriebegehäuse
  • Reduzierte Gesamtbetriebskosten und schneller Return on Investment
  • Kompaktes, glattes Gehäusedesign für Langlebigkeit und Platzersparnis
  • Erhältlich mit IP69K Oberflächenbehandlung und nsd tupHTM versiegelter Oberflächenumsetzung
Gross_DuoDrive_SPS2021

Total Cost of Ownership (TCO): Alle Kosten im Blick

Unsere TCO-Beratung hat zum Ziel, die Lebenszykluskosten Ihrer kompletten Anlage zu optimieren. Dafür können wir eine große Bandbreite an innovativen Produkten und Dienstleistungen nutzen.

Warum die TCO-Betrachtung wertvoll ist

85 % der Lebenszykluskosten eines Antriebs ergeben sich aus seinem Betrieb. Die Liste der Teilbereiche ist lang; dazu zählen: Energiekosten, administrative Kosten, Service- und Wartungskosten, Schulung und Dokumentation, Personalkosten, Ersatzteilbevorratung, Ausfälle und Stillstände, aber auch Kosten für Recycling und Entsorgung. 

Aspekte wie Energieeffizienz, Betriebssicherheit, Wartungsaufwand und Variantenreduzierung, wie sie unsere NORD-Antriebslösungen bieten, sind daher bei der TCO-Optimierung von zentraler Bedeutung. Darüber hinaus fallen die lange Lebensdauer und der geringe Wartungsbedarf unserer Antriebe besonders positiv ins Gewicht

Wir unterstützen Sie bei der 

  • Evaluierung von Einsparpotenzialen
  • Erhöhung der Effizienz Ihrer Anlage
  • Verringerung der CO2-Emissionen
  • Verringerung der Antriebsvarianten
  • Verringerung der Service- und Wartungskosten

 

Wie NORD-Antriebslösungen die TCO optimieren

Eine äußerst wirksame Maßnahme, die Total Cost of Ownership zu reduzieren, ist der Einsatz hocheffizienter Synchronmotoren. Diese von NORD entwickelten Motoren erzielen zum Teil Wirkungsgrade, die über den Werten der am höchsten definierten Effizienzklasse IE5 liegen. Der aktuell vorgegebene Effizienzstandard liegt in Europa bei IE3.

Energie sparen, Kosten optimieren: 

  • Durch NORD-Elektromotoren, die deutlich effizienter sind als der Standard (bis IE5+) 
  • Durch Getriebemotoren mit hohen Wirkungsgraden und hervorragender Überlastfähigkeit 
  • Durch Frequenzumrichter mit Energiesparfunktion für Teillast- und Teildrehzahlbereiche
Das zusammen ergibt eine schnelle Amortisationszeit
TCO_DE_Alpha