Seafood Expo GLOBAL 2026

¡Explora soluciones de vanguardia en nuestro stand en Seafood GLOBAL 2026 en Barcelona!

Del 21 al 23 de abril de 2026
Pabellón 1, Stand 1A605
Barcelona, España

Más información

Seafood Expo GLOBAL 2026

NORD DRIVESYSTEMS es uno de los principales fabricantes mundiales de sistemas de accionamiento mecánicos y electrónicos. Además de nuestra sede en Bargteheide, cerca de Hamburgo, estamos representados en más de 60 países con plantas de ensamblaje y centros de servicio.

¡No se pierda nuestra conferencia!

21.04.2026 | 11:00 h | CC 5.2

Mucho más que un recubrimiento: Cómo NXD tupH® establece un nuevo estándar para sistemas de accionamiento higiénicos de aluminio

Descubra el principio detrás de la protección avanzada contra la corrosión de NORD DRIVESYSTEMS para soluciones de accionamiento de aluminio. Descubra cómo NXD tupH® combina alta durabilidad, diseño higiénico y resistencia a largo plazo, ofreciendo un rendimiento confiable en entornos corrosivos y de lavado.

¿Desea obtener más información sobre los productos y soluciones de NORD? Visítenos en el pabellón 1, stand 1A605. Esperamos verlo allí.

Ponte en contacto con nosotros

NXD tupH_500x500px-1

NXD tupH®

Acabado para superficies de aluminio, especialmente indicado para altos requisitos de higiene.

IE4-energy-saving-motor-teaser

Motores de superfície lisa IE3/IE5+

Potencias de 0,12 a 2,2 kW. Encoder y/o freno opcionales.

NordacOn_500x500px-1

NORDAC ON/ON+

VFD diseñados para satisfacer los requisitos de la tecnología de transportadores horizontales.

Kegelradgetriebe_IE5_Motor_mit_Haube(37297)_en-GB-900x900

Nuevo tamaño para motores IE5+

Mejora de potencia para variadores de alta eficiencia

digital-trade-fair.nord.comhubfsTeaser2021_patternDuoDrive_SPS2021_500x500px-Sep-02-2025-04-13-20-5283-PM

DuoDrive

El revolucionario concepto integrado de motorreductor con un diseño de cuerpo liso

tco-teaser-1

Coste total de propiedad

Ahorre costes a lo largo de su vida útil

Acabado para superficies de aluminio NXD tupH®

Con su acabado superficial NXD tupH®, NORD proporciona a las superficies de las unidades de accionamiento con carcasas de aluminio una resistencia especial a la corrosión. El acabado NXD tupH consiste en una capa base que transforma la capa superior del cuerpo de aluminio en una capa resistente a la corrosión. La combinación con un sellador consigue una resistencia extrema con una dureza superior a la de una aleación de aluminio sin tratar.

Este acabado previene la descamación y la infiltración de corrosión, lo que significa que el efecto protector se mantiene intacto incluso en caso de daños mecánicos menores. Por lo tanto, este acabado superficial ofrece importantes ventajas en áreas de higiene crítica en las industrias de alimentación, bebidas y envasado, así como en las industrias farmacéutica y química. Las superficies NXD tupH® están libres de PFAS y cumplen con la normativa alimentaria de la FDA, el Reglamento UE 1935/2004 y las regulaciones de Suiza y los países del MERCOSUR.

Ventajas

  • No es un recubrimiento, sino un acabado duradero
  • Hace que el aluminio sea más duro y resistente a ácidos y álcalis
  • El aluminio es ligero, rentable y totalmente reciclable
  • Las carcasas de aluminio tienen una mejor conductividad térmica que el acero inoxidable, lo que reduce su temperatura superficial máxima
  • Ideal para su uso en áreas e industrias con higiene crítica
NXD_tupH_solo-1

Motores de superfície lisa IE3/IE5+

Los motores lisos de alta eficiencia de NORD DRIVESYSTEMS, con un diseño higiénico y sin ventilación, ofrecen varias ventajas importantes:

IE3_IE5+_Collage

Alta eficiencia energética

Gracias a su rendimiento optimizado (IE3 e IE5), consumen menos energía eléctrica que los motores de clases de eficiencia inferiores. Esto reduce los costes de funcionamiento y el consumo de energía

Carcasa lisa e higiénica

La superficie lisa sin aletas de refrigeración evita que se acumule suciedad, polvo o bacterias. Esto hace que los motores sean especialmente fáciles de limpiar y cumplan con altos estándares de higiene (por ejemplo, en instalaciones alimentarias o farmacéuticas).

Diseño cerrado (TENV)

El motor está completamente encapsulado y no tiene aberturas de ventilación. De este modo, el agua, los productos de limpieza, el polvo o las partículas no pueden penetrar en su interior.

Menor necesidad de mantenimiento

Al no haber ventilador y poder penetrar menos suciedad, se produce menos desgaste y se reducen las tareas de mantenimiento.

Funcionamiento silencioso

Al carecer de ventilador, estos motores suelen funcionar de forma más silenciosa, lo que reduce la contaminación acústica.

NORDAC ON/ON+

Los variadores de frecuencia NORDAC ON/ON+ se desarrollaron para satisfacer los requisitos específicos de la tecnología de transportadores horizontales y para su uso con el nuevo motor síncrono IE5+ (NORDAC ON+). Se caracterizan por una interfaz Ethernet integrada, funcionalidades Plug &- Play completas y un diseño muy compacto. Los variadores de frecuencia NORDAC ON/ON+ son una solución fiable y económica para entornos IIoT. Con el NORDAC ON PURE, pronto estará disponible un convertidor de frecuencia descentralizado con superficie NXD tupH®.

Ventajas

  • Solución plug-and-play para una puesta en marcha rápida
  • Funcionamiento de motores asíncronos y síncronos
  • Comunicación Ethernet multiprotocolo
  • Diseño compacto que ahorra espacio mediante la integración de la comunicación Ethernet
  • Producto de serie económico para su tecnología de transporte
Produktbild_NORDAC ON_465x280px

Nuevo tamaño para motores IE5+

Actualización de potencia para unidades de alta eficiencia

Con nuestra última generación de motores IE5+, ofrecemos soluciones altamente eficientes para reducir significativamente el consumo de energía y recursos en la industria. Ahora, la gama de rendimiento de los motores síncronos compactos de imanes permanentes se amplía significativamente con un tercer tamaño.

Kegelradgetriebe_IE5_Motor_mit_Haube(37297)_en-GB

Características técnicas de la serie

  • Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de última generación
  • Rango de potencia 0,35–11 kW (anteriormente: hasta 3,7 kW)
  • Par motor: 1,6–43,8 Nm (anteriormente: hasta 14,7 Nm)
  • Velocidad: 0 a 2.400 rpm
  • Opcionalmente disponible con IP69K
  • Codificador integrado en el motor de serie, freno mecánico integrado opcional

Qué te ofrece la serie:

  • Diseño de motor compacto, modular y escalable
  • Se puede combinar con todos los reductores e inversores NORD en un sistema modular; solución de sistema de un único proveedor: todas las piezas se combinan a la perfección
  • Eficiencia constantemente alta en un amplio rango de velocidad y carga
  • Montaje flexible del motor: NEMA, IEC posible

Lo que obtienes:

  • Máxima eficiencia gracias a IE5+ (= por encima de la clase de eficiencia más alta definida IE5)
  • Alta dinámica y capacidad de sobrecarga
  • Posible reducción de variantes debido al par constante en un amplio rango de velocidades
  • Costes operativos optimizados (TCO) y corto período de recuperación de la inversión
  • Diseño compacto con alta densidad de potencia para los espacios de instalación más pequeños
  • Combinación flexible con la gama completa de reductores y tecnología de accionamiento eléctrico de NORD

Motorreductor y motor:
dos en uno con NORD DuoDrive

DuoDrive es un revolucionario concepto de motorreductor integrado en una versión higiénica para entornos húmedos. Combina el motor IE5+ de alta eficiencia con un reductor de engranajes helicoidales de una etapa dentro de una carcasa. Gracias a su eficiencia optimizada, alta capacidad de potencia y emisiones de ruido muy bajas, es especialmente adecuado para las industrias de intralogística, procesamiento de alimentos y farmacéutica. Su sencilla puesta en marcha mediante el dispositivo listo para usar permite una reducción significativa del coste total de propiedad (TCO) en comparación con otros sistemas de accionamiento utilizados anteriormente.

Beneficios

  • Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de última generación integrado en la carcasa de un reductor de engranajes helicoidales de una etapa
  • Coste total de propiedad reducido y rápido retorno de la inversión
  • Diseño de carcasa compacto y suave para una larga vida útil y ahorro de espacio.

 

Gross_DuoDrive_SPS2021
TCO_EN_Alpha

Coste total de propiedad (TCO)

Además de los costes de inversión, los costes operativos representan una parte significativa del coste total de propiedad (TCO). Estos costes consisten principalmente en costes de energía, gastos administrativos, costes de logística y almacenamiento. Por lo tanto, mejorar la eficiencia energética y reducir las variantes son factores cruciales para optimizar la rentabilidad de una instalación.

Los motores síncronos IE4 de NORD permiten un menor consumo de energía y menores costes operativos para las instalaciones. Estos motores alcanzan su máximo potencial de ahorro energético en puntos de funcionamiento con carga parcial y velocidad reducida, como los de las cintas transportadoras. Además, una reducción específica de variantes minimiza los costes administrativos y reduce el inventario de repuestos.

La reducción de los costes operativos genera ahorros cada año, lo que mejora la rentabilidad de la instalación.