Seafood Expo GLOBAL 2026

Verdens største messe for sjømat vender tilbake til Spania.

21. til 23. april 2026
Hall 1, stand 1A605
Barcelona, Spania

Lær mer

Seafood Expo GLOBAL 2026

NORD DRIVESYSTEMS er en av verdens ledende produsenter av mekaniske og elektroniske drivsystemer. I tillegg til hovedkvarteret vårt i Bargteheide nær Hamburg, er vi representert i mer enn 60 land over hele verden med monteringsanlegg og servicesentre.

Besøk monteren vår!

21.04.2026 | 11:00 | Konferanseområde

Overflatebehandling: Hvordan NXD tupH® setter en ny standard for hygieniske drivsystemer i aluminium

Oppdag prinsippet bak NORD DRIVESYSTEMS' avanserte korrosjonsbeskyttelse for drivsystemer i aluminium. Lær hvordan NXD tupH® kombinerer høy holdbarhet, hygienisk design og langvarig motstand – og leverer pålitelig ytelse i korrosive og vaskbare miljøer.

Vil du lære mer om NORD-produkter og -løsninger? Besøk oss i hall 1, stand 1A605. Vi gleder oss til å se deg der.

Ta kontakt med oss!

NXD tupH_500x500px-1

NXD tupH®

Overflatebehandling for aluminiumsoverflater, spesielt egnet for høye hygienekrav.

IE4-energy-saving-motor-teaser

Glatt motor IE3/IE5+

Effekter fra 0,12 til 2,2 kW. Valgfri giver og/eller brems

NordacOn_500x500px-1

NORDAC ON/ON+

VFD-er bygget for å møte kravene til horisontal transportbåndteknologi.

Kegelradgetriebe_IE5_Motor_mit_Haube(37297)_en-GB-900x900

Ny størrelse for IE5+ motorer

Effektoppgradering for høyeffektive drivenheter

digital-trade-fair.nord.comhubfsTeaser2021_patternDuoDrive_SPS2021_500x500px-Sep-02-2025-04-13-20-5283-PM

DuoDrive

Det revolusjonerende integrerte gir-/motorkonseptet med et glatt girhusdesign

tco-teaser-1

Totale eierkostnader

Oppnå kostnadsbesparelser over levetiden

Etterbehandling av aluminiumsoverflater NXD tupH®

Med sin NXD tupH®-overflatebehandling gjør NORD overflatene på drivenheter med aluminiumshus spesielt korrosjonsbestandige. NXD tupH-overflatebehandlingen består av et basislag som forvandler det øverste laget av aluminiumshuset til et korrosjonsbestandig lag. Kombinasjonen med en tetningsmiddel oppnår ekstrem motstand med bedre hardhet sammenlignet med en ubehandlet aluminiumslegering.

Denne finishen forhindrer avskalling eller korrosiv infiltrasjon, noe som betyr at den beskyttende effekten forblir intakt selv ved mindre mekaniske skader. Overflatefinishen gir derfor store fordeler ved bruk i hygienekritiske områder innen næringsmiddel-, drikkevare- og emballasjeindustrien, samt i farmasøytisk og kjemisk industri. NXD tupH®-overflater er PFAS-frie og næringsmiddelkompatible i samsvar med FDA, EU-forordning 1935/2004 og forskriftene i Sveits og MERCOSUR-landene.

Fordeler

  • Ikke et belegg, men en slitesterk overflate
  • Gjør aluminium hardere og motstandsdyktig mot syrer og alkalier
  • Aluminium er lett, kostnadseffektivt og fullt resirkulerbart
  • Aluminiumhus har bedre varmeledningsevne enn rustfritt stål, noe som reduserer deres maksimale overflatetemperatur
  • Ideell for bruk i hygienekritiske områder og industrier
NXD_tupH_solo-1

IE3/IE5+ glatte motorer

De svært effektive glatte motorene fra NORD DRIVESYSTEMS, med sitt hygieniske og lukkede design, gir flere viktige fordeler:

IE3_IE5+_Collage

Høy energieffektivitet

Takket være den optimaliserte virkningsgraden (IE3 og IE5) bruker de mindre elektrisk energi enn motorer i lavere effektivitetsklasser. Dette senker driftskostnadene og reduserer energiforbruket

Hygienisk, glatt hus

Den glatte overflaten uten kjøleribber hindrer at smuss, støv eller bakterier samler seg. Dette gjør motorene spesielt enkle å rengjøre og oppfyller høye hygienestandarder (f.eks. i næringsmiddel- eller farmasøytiske anlegg).

Lukket konstruksjon (TENV)

Motoren er fullstendig innkapslet og har ingen ventilasjonsåpninger. Dette hindrer vann, rengjøringsmidler, støv eller partikler i å trenge inn.

Mindre vedlikehold

Siden det ikke er noen vifte og mindre smuss kan trenge inn, oppstår det mindre slitasje og vedlikeholdsarbeid.

Stille drift

Uten vifte går disse motorene vanligvis roligere, noe som reduserer støybelastningen.

NORDAC ON/ON+

NORDACON/ON+ VFD-er ble utviklet for å møte de spesielle kravene til horisontal transportbåndteknologi og for bruk med den nye IE5+ synkronmotoren (NORDACON+). De kjennetegnes av et integrert Ethernet-grensesnitt, full Plug-&-Play-funksjonalitet og en svært kompakt design. NORDACON/ON+ frekvensomformere er en pålitelig og økonomisk løsning for IIoT-miljøer. NORDAC ON PURE vil snart være tilgjengelig som en desentralisert frekvensomformer med NXD tupH®-overflate.

Fordeler

  • Plug-&-play-løsning for rask igangkjøring
  • Drift av asynkrone og synkrone motorer
  • Multi Ethernet-brikke
  • Kompakt, plassbesparende design gjennom integrering av Ethernet-kommunikasjon
  • Økonomisk serieprodukt for din transportbåndteknologi
Produktbild_NORDAC ON_465x280px

Ny størrelse for IE5+ motorer

Kraftoppgradering for høyeffektive drivenheter

Med vår nyeste IE5+ motorgenerasjon tilbyr vi svært effektive løsninger for betydelig reduksjon av energi- og ressursforbruk i industrien. Nå utvides ytelsesområdet til kompakte permanentmagnetsynkronmotorer betydelig med en tredje størrelse.

Kegelradgetriebe_IE5_Motor_mit_Haube(37297)_en-GB

Tekniske egenskaper i serien

  • Siste generasjon permanentmagnetsynkronmotor (PMSM)
  • Effektområde 0,35–11 kW (tidligere: opptil 3,7 kW)
  • Motormoment: 1,6–43,8 Nm (tidligere: opptil 14,7 Nm)
  • Turtall: 0 til 2400 o/min
  • Valgfritt tilgjengelig med IP69K
  • Motorintegrert giver som standard, integrert mekanisk brems valgfritt

Hva serien tilbyr deg:

  • Kompakt, modulær og skalerbar motordesign
  • Kan kombineres med alle NORD-gir og omformere i et modulært system; Systemløsning fra én kilde – alle deler sømløst tilpasset
  • Konsekvent høy effektivitet over et bredt hastighets- og lastområde
  • Fleksibel motormontering: NEMA, IEC mulig

Hva du får:

  • Høyeste effektivitet takket være IE5+ (= over den høyest definerte effektivitetsklassen IE5)
  • Høy dynamikk og overbelastningskapasitet
  • Mulig reduksjon i varianter på grunn av konstant dreiemoment over et bredt hastighetsområde
  • Optimaliserte driftskostnader (TCO) og kort tilbakebetalingstid
  • Kompakt design med høy effekttetthet for de minste installasjonsplassene
  • Fleksibel kombinasjon med den komplette porteføljen av NORD-gir og elektrisk drivteknologi

Girkasse og motor:
to i ett med NORD DuoDrive

DuoDrive er et revolusjonerende girmotorkonsept integrert i en hygienisk versjon for fuktige miljøer. Den kombinerer den høyeffektive IE5+ motoren med en en-trinns spiralgirreduksjon i et hus. Med optimalisert systemeffektivitet, høy effektkapasitet og svært lave støyutslipp er den spesielt egnet for intralogistikk, næringsmiddelindustrien og farmasøytisk industri. Kombinert med enkel igangkjøring via den bruksklare enheten oppnås en betydelig reduksjon i de totale eierkostnadene (TCO) sammenlignet med andre drivsystemer som tidligere ble brukt.

Fordeler

  • Siste generasjon permanentmagnetsynkronmotor (PMSM) integrert i huset til en en-trinns spiralgirreduksjon
  • Reduserte totale eierkostnader og rask avkastning på investeringen
  • Kompakt og glatt husdesign for lang levetid og plassbesparelse

 

Gross_DuoDrive_SPS2021
TCO_EN_Alpha

Totale eierkostnader (TCO)

I tillegg til investeringskostnader representerer driftskostnader en betydelig del av de totale eierkostnadene (TCO). Disse kostnadene består hovedsakelig av energikostnader, administrasjonskostnader og logistikk- og lagringskostnader. Derfor er forbedring av energieffektiviteten og implementering av en reduksjon i varianter avgjørende faktorer for å optimalisere lønnsomheten til et anlegg.

NORDs IE4 synkronmotorer muliggjør lavere energiforbruk og reduserte driftskostnader for installasjoner. Disse motorene leverer sitt fulle energisparepotensial ved dellast- og hastighetspunkter, for eksempel de som finnes på transportbånd. Videre minimerer en målrettet reduksjon i varianter administrasjonskostnader og reduserer reservedelslager.

Reduserte driftskostnader genererer besparelser hvert år, noe som forbedrer anleggets lønnsomhet.