Seafood Expo GLOBAL 2026

Världens största mässa för fisk och skaldjur återvänder till Spanien.

21–23 april 2026
Hall 1, monter 1A605
Barcelona, Spanien

Läs mer

Seafood Expo GLOBAL 2026

NORD DRIVESYSTEMS är en av världens ledande tillverkare av mekaniska och elektroniska drivsystem. Förutom vårt huvudkontor i Bargteheide nära Hamburg är vi representerade i mer än 60 länder världen över med monteringsanläggningar och servicecenter.

Besök vår monter

21.04.2026 | 11:00 | Konferensområdet

Bortom beläggning: Hur NXD tupH® sätter en ny standard för hygieniska drivsystem i aluminium

Upptäck principen bakom NORD DRIVESYSTEMS avancerade korrosionsskydd för drivlösningar i aluminium. Lär dig hur NXD tupH® kombinerar hög hållbarhet, hygienisk design och långsiktig motståndskraft – vilket ger pålitlig prestanda i korrosiva och avspolade miljöer.

Vill du veta mer om NORDs produkter och lösningar? Besök oss i Hall 1, monter 1A605. Vi ser fram emot att träffa dig där.

Kontakta oss!

NXD tupH_500x500px-1

NXD tupH®

ytskydd för aluminiumytor, särskilt lämplig för höga hygienkrav.

IE4-energy-saving-motor-teaser

Smidig motor IE3/IE5+

Effekter från 0,12 till 2,2 kW. Tillvalskodare och/eller broms

NordacOn_500x500px-1

NORDAC ON/ON+

VFD:er byggda för att uppfylla kraven inom horisontell transportbandsteknik.

Kegelradgetriebe_IE5_Motor_mit_Haube(37297)_en-GB-900x900

Ny storlek för IE5+ motorer

Effektuppgradering för högeffektiva drivenheter

digital-trade-fair.nord.comhubfsTeaser2021_patternDuoDrive_SPS2021_500x500px-Sep-02-2025-04-13-20-5283-PM

DuoDrive

Det revolutionerande integrerade växel-/
motorkonceptet med slät karossdesign

tco-teaser-1

Total ägandekostnad

Uppnå kostnadsbesparingar under livslängden

Ytskyddet för aluminiumytor NXD tupH®

Med sin NXD tupH®-ytbehandling gör NORD ytorna på drivenheter med aluminiumhöljen särskilt korrosionsbeständiga. NXD tupH-behandlingen består av ett baslager som omvandlar aluminiumkroppens översta lager till ett korrosionsbeständigt lager. Kombinationen med ett förseglare uppnår extrem motståndskraft med bättre hårdhet jämfört med en obehandlad aluminiumlegering.

Denna ytbehandling förhindrar flagning eller korrosiv infiltration, vilket innebär att den skyddande effekten förblir intakt även vid mindre mekaniska skador. Ytbehandlingen erbjuder därför stora fördelar vid användning i hygienkritiska områden inom livsmedels-, dryckes- och förpackningsindustrin, samt inom läkemedels- och kemisk industri. NXD tupH®-ytor är PFAS-fria och livsmedelskompatibla i enlighet med FDA, EU-förordning 1935/2004 och föreskrifterna i Schweiz och MERCOSUR-länderna.

Fördelar

  • Inte en beläggning, utan en hållbar finish
  • Gör aluminium hårdare och motståndskraftigt mot syror och alkalier
  • Aluminium är lätt, kostnadseffektivt och helt återvinningsbart
  • Aluminiumhöljen har bättre värmeledningsförmåga än rostfritt stål, vilket minskar deras maximala yttemperatur
  • Idealisk för användning i hygienkritiska områden och industrier
NXD_tupH_solo-1

IE3/IE5+ släta motorer

De högeffektiva glattmotorerna från NORD DRIVESYSTEMS, med sin hygieniska och sluten konstruktion, erbjuder flera viktiga fördelar:

IE3_IE5+_Collage

Hög energieffektivitet

Tack vare sin optimerade verkningsgrad (IE3 och IE5) förbrukar de mindre elenergi än motorer i lägre effektivitetsklasser. Detta sänker driftskostnaderna och minskar energiförbrukningen

Hygieniskt, slätt hölje

Den släta ytan utan kylribbor förhindrar att smuts, damm eller bakterier samlas. Detta gör att motorerna är särskilt lätta att rengöra och uppfyller höga hygienkrav (t.ex. i livsmedels- eller läkemedelsanläggningar).

Sluten konstruktion (TENV)

Motorn är helt inkapslad och har inga fläktöppningar. Detta förhindrar att vatten, rengöringsmedel, damm eller partiklar tränger in i motorn.

Mindre underhåll

Eftersom det inte finns någon fläkt och mindre smuts kan tränga in, uppstår mindre slitage och underhållsbehov.

Tyst drift

Utan fläkt arbetar dessa motorer oftast tystare, vilket minskar bullernivån.

NORDAC ON/ON+

NORDAC ON/ON+ frekvensomriktare utvecklades för att möta de speciella kraven inom horisontell transportörteknik och för användning med den nya IE5+ synkronmotorn (NORDACON+). De kännetecknas av ett integrerat Ethernet-gränssnitt, fullständiga Plug-&-Play-funktioner och en mycket kompakt design. NORDACON/ON+ frekvensomriktare är en pålitlig och ekonomisk lösning för IIoT-miljöer. NORDAC ON PURE kommer snart att finnas tillgänglig som decentraliserad frekvensomriktare med NXD tupH®-yta.

Fördelar

  • Plug-&-play-lösning för snabb driftsättning
  • Drift av asynkrona och synkrona motorer
  • Multi Ethernet-chip
  • Kompakt, platsbesparande design genom integration av Ethernet-kommunikation
  • Ekonomisk serieprodukt för din transportbandsteknik
Produktbild_NORDAC ON_465x280px

Ny storlek för IE5+ motorer

Effektuppgradering för högeffektiva drivenheter

Med vår senaste IE5+ motorgeneration erbjuder vi högeffektiva lösningar för att avsevärt minska energi- och resursförbrukningen inom industrin. Nu utökas prestandaområdet för kompakta permanentmagnetsynkronmotorer avsevärt med en tredje storlek.

Kegelradgetriebe_IE5_Motor_mit_Haube(37297)_en-GB

Tekniska egenskaper hos serien

  • Senaste generationens permanentmagnetsynkronmotor (PMSM)
  • Effektområde 0,35–11 kW (tidigare: upp till 3,7 kW)
  • Motormoment: 1,6–43,8 Nm (tidigare: upp till 14,7 Nm)
  • Varvtal: 0 till 2 400 rpm
  • Valfritt tillgängligt med IP69K
  • Motorintegrerad pulsgivare som standard, integrerad mekanisk broms som tillval

Vad serien erbjuder dig:

  • Kompakt, modulär och skalbar motordesign
  • Kan kombineras med alla NORD-växlar och omriktare i ett modulärt system; Systemlösning från en enda källa – alla delar sömlöst matchade
  • Konsekvent hög effektivitet över ett brett hastighets- och belastningsområde
  • Flexibel motormontering: NEMA, IEC möjlig

Vad du får:

  • Högsta effektivitet tack vare IE5+ (= över den högsta definierade effektivitetsklassen IE5)
  • Hög dynamik och överbelastningskapacitet
  • Möjlig minskning av varianter tack vare konstant vridmoment över ett brett hastighetsområde
  • Optimerade driftskostnader (TCO) och kort återbetalningstid
  • Kompakt design med hög effekttäthet för de minsta installationsutrymmena
  • Flexibel kombination med NORDs kompletta portfölj av växlar och elektrisk drivteknik

Växellåda och motor:
två i ett med NORD DuoDrive

DuoDrive är ett revolutionerande växelmotorkoncept integrerat i en hygienisk version för fuktiga miljöer. Den kombinerar den högeffektiva IE5+ motorn med en enstegs spiralformad reducerväxel i ett hölje. Med sin optimerade systemeffektivitet, höga effektkapacitet och mycket låga ljudemissioner är den särskilt lämplig för intralogistik, livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin. Kombinerat med enkel driftsättning via den färdiga enheten uppnås en betydande minskning av den totala ägandekostnaden (TCO) jämfört med andra drivsystem som använts tidigare.

Fördelar

  • Senaste generationens permanentmagnetsynkronmotor (PMSM) integrerad i höljet till en enstegs spiralformad reducerväxel
  • Minskade totala ägandekostnader och snabb avkastning på investeringen
  • Kompakt och smidig höljesdesign för lång livslängd och platsbesparing

 

Gross_DuoDrive_SPS2021
TCO_EN_Alpha

Total ägandekostnad (TCO)

Förutom investeringskostnaderna utgör driftskostnaderna en betydande del av den totala ägandekostnaden (TCO). Dessa kostnader består främst av energikostnader, administrativa kostnader samt logistik- och lagerkostnader. Därför är förbättring av energieffektiviteten och en minskning av varianter avgörande faktorer för att optimera en anläggnings lönsamhet.

NORDs IE4-synkronmotorer möjliggör lägre energiförbrukning och minskade driftskostnader för installationer. Dessa motorer levererar sin fulla energibesparingspotential vid dellast- och hastighetspunkter, såsom de som finns på transportband. Dessutom minimerar en riktad minskning av varianter administrativa kostnader och minskar reservdelslagret.

Minskade driftskostnader genererar besparingar varje år, vilket förbättrar anläggningens lönsamhet.