Seafood Expo GLOBAL 2026

Het grootste visbeursevenement ter wereld keert terug naar Spanje.

21 t/m 23 april 2026
Hal 1, stand 1A605
Barcelona, Spanje

Meer informatie

Seafood Expo GLOBAL 2026

Optimale voedselveiligheid en corrosiebescherming voor de vis-, schaal- en schelpdieren verwerkende industrie dankzij NXD tupH® oppervlakveredeling van NORD DRIVESYSTEMS.  Maak kennis met de nieuwe standaard voor hygiënische aluminium aandrijfsystemen op de Seafood Expo GLOBAL 2026!

Beter dan coating: de door NORD DRIVESYSTEMS ontwikkelde en gepatenteerde NXD tupH® oppervlakveredeling biedt geavanceerde langdurige corrosiebescherming dankzij optimale duurzaamheid, hygiënisch ontwerp en is bestand tegen agressieve schoonmaakmiddelen. 

BEZOEK ONZE PRESENTATIE: 21-04-2026 | 11:00 uur | Conferentieruimte. 
Of maak kennis met NORD in hal 1, stand 1A605.
We zien u graag daar.

NORD DRIVESYSTEMS is een van 's werelds toonaangevende fabrikanten van mechanische en elektronische aandrijfsystemen. Naast ons hoofdkantoor in Bargteheide bij Hamburg zijn we wereldwijd vertegenwoordigd in meer dan 60 landen met assemblagefabrieken en servicecentra.

Neem contact met ons op!

NXD tupH_500x500px-1

NXD tupH®

Afwerking voor aluminium oppervlakken, bijzonder geschikt voor hoge hygiëne-eisen.

IE4-energy-saving-motor-teaser

Soepele motor IE3/IE5+

Vermogens van 0,12 tot 2,2 kW. Optionele encoder en/of rem

NordacOn_500x500px-1

NORDAC ON/ON+

VFD's gebouwd om te voldoen aan de eisen van horizontale transportbandtechnologie.

Kegelradgetriebe_IE5_Motor_mit_Haube(37297)_en-GB-900x900

Nieuwe maat voor IE5+ motoren

Vermogensupgrade voor hoogrendementsaandrijvingen

digital-trade-fair.nord.comhubfsTeaser2021_patternDuoDrive_SPS2021_500x500px-Sep-02-2025-04-13-20-5283-PM

DuoDrive

Het revolutionaire geïntegreerde tandwielkast/motorconcept met een gestroomlijnd ontwerp

tco-teaser-1

Totale eigendomskosten

Realiseer kostenbesparingen gedurende de levensduur

Afwerking voor aluminium oppervlakken NXD tupH®

Met de NXD tupH®-oppervlakteafwerking maakt NORD de oppervlakken van aandrijfeenheden met aluminium behuizingen bijzonder corrosiebestendig. De NXD tupH-afwerking bestaat uit een basislaag die de bovenste laag van de aluminium behuizing transformeert in een corrosiebestendige laag. De combinatie met een sealer zorgt voor een extreme weerstand met een betere hardheid in vergelijking met een onbehandelde aluminiumlegering.

Deze afwerking voorkomt afbladderen of corrosieve indringing, waardoor de beschermende werking intact blijft, zelfs bij lichte mechanische beschadigingen. De oppervlakteafwerking biedt daarom grote voordelen bij gebruik in hygiënekritische omgevingen in de voedingsmiddelen-, dranken- en verpakkingsindustrie, maar ook in de farmaceutische en chemische industrie. NXD tupH®-oppervlakken zijn PFAS-vrij en voedselveilig volgens de FDA, EU-verordening 1935/2004 en de regelgeving van Zwitserland en de MERCOSUR-landen.

Voordelen

  • Geen coating, maar een duurzame afwerking
  • Maakt aluminium harder en bestand tegen zuren en basen
  • Aluminium is lichtgewicht, kosteneffectief en volledig recyclebaar
  • Aluminium behuizingen hebben een betere warmtegeleiding dan roestvrij staal, waardoor de maximale oppervlaktetemperatuur lager is
  • Ideaal voor gebruik in hygiënekritische ruimtes en industrieën
NXD_tupH_solo-1

IE3/IE4 soepele motoren

De uiterst efficiënte gladde motoren van NORD DRIVESYSTEMS in een hygiënisch en gesloten ontwerp bieden verschillende belangrijke voordelen:

IE3_IE5+_Collage

Hoge energie-efficiëntie

Dankzij hun geoptimaliseerde rendement (IE3 en IE5) verbruiken ze minder elektrische energie dan motoren met een lagere efficiëntieklasse. Dit verlaagt de bedrijfskosten en vermindert het energieverbruik

Hygiënische, gladde behuizing

Het gladde oppervlak zonder koelribben voorkomt dat vuil, stof of bacteriën zich ophopen. Hierdoor zijn de motoren bijzonder eenvoudig te reinigen en voldoen ze aan hoge hygiënische normen (bijv. in voedingsmiddelen- of farmaceutische installaties).

Gesloten constructie (TENV)

De motor is volledig ingekapseld en heeft geen ventilatieopeningen. Hierdoor kunnen water, reinigingsmiddelen, stof of deeltjes niet binnendringen.

Minder onderhoud

Omdat er geen ventilator is en er minder vuil kan binnendringen, is er minder slijtage en zijn er minder onderhoudswerkzaamheden nodig.

Stille werking

Zonder ventilator werken deze motoren meestal stiller, wat de geluidsoverlast vermindert.

NORDAC ON/ON+

NORDACON/ON+ VFD's zijn ontwikkeld om te voldoen aan de specifieke eisen van horizontale transportbandtechnologie en voor gebruik met de nieuwe IE5+ synchrone motor (NORDACON+). Ze kenmerken zich door een geïntegreerde Ethernet-interface, volledige Plug-and-Play-functionaliteit en een zeer compact ontwerp. NORDACON/ON+ frequentieomvormers zijn een betrouwbare en economische oplossing voor IIoT-omgevingen. De NORDAC ON PURE is binnenkort verkrijgbaar als decentrale frequentieomvormer met NXD tupH®-oppervlak.

Voordelen

  • Plug-and-play-oplossing voor snelle inbedrijfstelling
  • Aansturing van asynchrone en synchrone motoren
  • Multi-Ethernet-chip
  • Compact, ruimtebesparend ontwerp dankzij geïntegreerde Ethernet-communicatie
  • Economisch serieproduct voor uw transportbandtechnologie
Produktbild_NORDAC ON_465x280px

Nieuwe maat voor IE5+ motoren

Vermogensupgrade voor hoogrendementsaandrijvingen

Met onze nieuwste generatie IE5+ motoren bieden we zeer efficiënte oplossingen voor een aanzienlijke vermindering van het energie- en grondstoffenverbruik in de industrie. Het prestatiebereik van compacte permanentmagneet synchrone motoren wordt nu aanzienlijk uitgebreid met een derde maat.

Kegelradgetriebe_IE5_Motor_mit_Haube(37297)_en-GB

Technische kenmerken van de serie

  • Laatste generatie permanentmagneet synchrone motor (PMSM)
  • Vermogensbereik 0,35–11 kW (voorheen: tot 3,7 kW)
  • Motorkoppel: 1,6–43,8 Nm (voorheen: tot 14,7 Nm)
  • Toerental: 0 tot 2.400 tpm
  • Optioneel verkrijgbaar met IP69K
  • Standaard geïntegreerde encoder, optionele geïntegreerde mechanische rem

Wat de serie u biedt:

  • Compact, modulair en schaalbaar motorontwerp
  • Kan in een modulair systeem worden gecombineerd met alle NORD-tandwielkasten en frequentieregelaars; Systeemoplossing uit één hand – alle onderdelen naadloos op elkaar afgestemd
  • Consistent hoog rendement over een breed snelheids- en belastingsbereik
  • Flexibele motormontage: NEMA, IEC mogelijk

Wat u krijgt:

  • Hoogste rendement dankzij IE5+ (= boven de hoogst gedefinieerde rendementsklasse IE5)
  • Hoge dynamiek en overbelastingscapaciteit
  • Mogelijk minder varianten dankzij constant koppel over een breed snelheidsbereik
  • Geoptimaliseerde bedrijfskosten (TCO) en korte terugverdientijd
  • Compact ontwerp met hoge vermogensdichtheid voor de kleinste installatieruimtes
  • Flexibele combinatie met het complete portfolio van NORD-tandwielkasten en elektrische aandrijftechnologie

Versnellingsbak en motor:
twee in één met NORD DuoDrive

DuoDrive is een revolutionair concept voor een tandwielmotor, geïntegreerd in een hygiënische uitvoering voor vochtige omgevingen. Het combineert de zeer efficiënte IE5+ motor met een eentraps spiraalvormige tandwielreductor in een behuizing. Dankzij de geoptimaliseerde systeemefficiëntie, het hoge vermogen en de zeer lage geluidsemissies is het bijzonder geschikt voor intralogistiek, de voedingsmiddelenindustrie en de farmaceutische industrie. In combinatie met de eenvoudige inbedrijfstelling via het gebruiksklare apparaat wordt een aanzienlijke verlaging van de totale eigendomskosten (TCO) gerealiseerd in vergelijking met andere aandrijfsystemen die voorheen werden gebruikt.

Voordelen

  • Nieuwste generatie permanentmagneet synchrone motor (PMSM) geïntegreerd in de behuizing van een eentraps spiraalvormige tandwielreductor
  • Lagere totale eigendomskosten en een snel rendement op investering
  • Compact en strak vormgegeven behuizing voor een lange levensduur en ruimtebesparing

 

Gross_DuoDrive_SPS2021
TCO_EN_Alpha

Totale eigendomskosten (TCO)

Naast investeringskosten vormen de operationele kosten een aanzienlijk deel van de totale eigendomskosten (TCO). Deze kosten bestaan voornamelijk uit energiekosten, administratieve kosten en logistieke en opslagkosten. Het verbeteren van de energie-efficiëntie en het verminderen van het aantal varianten zijn daarom cruciale factoren voor het optimaliseren van de winstgevendheid van een installatie.

De IE4 synchrone motoren van Nord maken een lager energieverbruik en lagere operationele kosten mogelijk voor installaties. Deze motoren leveren hun volledige energiebesparende potentieel bij deellast- en snelheidsbedrijfspunten, zoals die voorkomen op transportbanden. Bovendien minimaliseert een gerichte vermindering van het aantal varianten de administratieve kosten en de voorraad reserveonderdelen.

Lagere operationele kosten leiden jaarlijks tot besparingen, wat de winstgevendheid van de installatie verbetert.